새로운 소식

【판금 가공】판금가공 「단납기」 서비스 범위가 확대됩니다!

단납기 서비스란, 통상 출하일보다 납기일을 단축할 수 있는 서비스를 의미합니다.
통상적인 단납기 서비스를 넘어서 도장, 도금, 아노다이징의 표면처리에도 단납기 서비스를 도입하였습니다.
표면처리가 들어간 제품에서도 납기 단축을 원하시는 경우, meviy 판금 부품 단납기 서비스를 이용해 보세요.

상세한 재질 및 표면처리 별 출하일은 아래를 참조해 주세요.

이용 시 참고 사항

  • 두께(t)는 0.5~ 10.0mm 범위 내 폭 넓은 서비스를 제공하고 있습니다.
  • 자동견적이 가능한 모든 조건에서 단납기 서비스를 이용할 수 있습니다.
  • 최소 1개~최대 20개까지 단납기 서비스를 이용할 수 있습니다.
  • 당일 12시 30분 이전 주문에 한해 단납기 서비스를 이용할 수 있습니다.
  • 12시 30분 이후 발주 시 주문 후 단납기 출하일 +1일째 출하 됩니다.

단납기 해당 재질별 사이즈

*붉은색 표기는 이번에 확대되는 사이즈입니다.

◼ 스테인리스

재질 사이즈
SUS304(2B) 0.5    0.6    0.8    1.0   1.2    1.5    2.0    2.5    3.0    4.0    5.0
SUS304(단면 헤어라인) 0.8    1.0    1.2    1.5    2.0    2.5    3.0
SUS304(단면 폴리싱) 0.5    0.8    1.0    1.2    1.5    2.0    2.5
SUS304(양면 폴리싱) 0.5    0.8    1.0    1.2    1.5    2.0    2.5

◼ 스틸

재질 표면처리 사이즈
SPCC 없음 0.6    0.8    1.0    1.2   1.6    2.0    2.3
2.6    3.0    3.2    4.0    4.5    5.0
도장 0.8    1.0    1.2    1.5    1.6    2.0    2.3
2.6   3.0   3.2   4.0   4.5   5.0   6.0
무전해니켈도금 0.8   1.0   1.2   1.6   2.0    2.3   2.6 
3.0    3.2    4.0    4.5    5.0    6.0
전기아연도금
SPHC 없음 2.3    2.6    3.0    3.2    4.0    4.5    5.0    6.0
SS400(SS41) 없음 0.6    0.8    1.0    1.2   1.6   2.0   2.3
2.6    3.0    3.2    4.0    4.5    5.0    6.0
도장 0.8    1.0    1.2    1.5    1.6    2.0    2.3 
2.6   3.0    3.2    4.0    4.5    5.0    6.0
무전해니켈도금 0.8    1.0    1.2    1.6    2.0    2.3    2.6
3.0    3.2    4.0    4.5    5.0    6.0
전기아연도금
SECC
(전기아연도금강판)
없음 0.8    1.0    1.2    1.6    2.0

◼ 알루미늄

재질 표면처리 사이즈
AL5052 없음 0.8    1.0    1.2    1.5    2.0   2.5  3.0    4.0
AL5052 도장 0.8    1.0    1.2    1.5    2.0    3.0    4.0
백색 아노다이징 0.5    0.8    1.0    1.2    1.5    2.0    2.5
3.0    4.0    5.0    6.0    8.0    10.0
흑색 아노다이징
흑색 아노다이징(무광)
경질 아노다이징
(국방색)
도장, 도금, 아노다이징까지 meviy의 단납기 서비스를 통해 클릭 한번으로 빠른 출하가 가능합니다.
지금 바로 효율적이고 신속한 단납기 서비스를 경험해 보세요!

 


판금 & 절삭 플레이트 도면이라면
2D 변환 없이 3D CAD 파일만으로
견적에서 주문까지 한번에!

설치 프로그램 없이
미스미 회원 가입만으로 이용 가능한
meviy를 지금 바로 체험해보세요.

지금 바로 meviy로 이동 >>

 

이전 기사