새로운 소식

【선반 가공】 선반 부품도 견적이 가능하게 되었습니다!

meviy 선반 부품 자동견적 서비스 개시 안내

2024년 8월 5일부터 선반 부품도 마침내 견적이 가능하게 됩니다! 샤프트나 회전축, 머시닝 가공품도, meviy로 한번에 구입하실 수 있습니다.

지금까지 주문할 수 없었던 선반·축 부품의 도면을 그리지 않고 주문하고 싶으신 설계자분들께서는 지금 meviy에서 견적을 받으세요!

대상 형상

자동 견적 대상 형상

meviy 선반 부품의 자동견적 대상 형상 예시

자동 견적 대상 외 형상

meviy 선반 부품의 자동견적 대상 외 형상 예시

키홈의 인식 조건

JIS 규격과 일치하는 키홈에는 자동으로 공차가 설정되어 다이얼로그에서 변경이 가능합니다.

※유저 설정에서 초기 설정을 커스터마이즈 하실 수 있습니다.

키홈으로 인식 키홈으로 인식하지 않음

외경 키 홈으로 인식하는 폭

외경 키홈의 폭을 확인하는 기준

 

외경 키홈으로 자동 인식되는 규격 폭 안내

규격 폭과 일치하여 외경 키홈으로 인식되는 형상

 

【b1】규격과 일치:외경 키홈, 끼워맞춤 공차를 「자동」으로 설정

외경 키홈의 끼워맞춤 공차가 자동 설정된 meviy 화면

규격 폭과 불일치하여 장홀로 인식되는 외경 홈

 

【b1】규격과 불일치 : 장홀, 끼워맞춤 공차는 「수동」으로 설정

 

 

장홀의 끼워맞춤 공차를 수동으로 설정하는 meviy 화면

내경 키 홈으로 인식하는 폭

내경 키홈의 폭을 확인하는 기준

 

내경 키홈으로 자동 인식되는 규격 폭 안내

규격 폭과 일치하여 내경 키홈으로 인식되는 형상

 

【b2】규격과 일치:내경 키홈 끼워맞춤 공차는 「자동」으로 설정

 

내경 키홈의 끼워맞춤 공차가 자동 설정된 meviy 화면

규격 폭과 불일치하여 일반 공차가 적용되는 내경 홈

 

【b2】규격과 불일치:내경 홈 「일반 공차」 취급이 되어 공차 선택 불가능

규격 외 내경 홈에 일반 공차가 적용된 meviy 화면

재질・표면 처리・열처리 일람

종류 재질 표면처리
스틸 SS400
SM45C★
SCM435★
SUJ2★
없음
무전해 니켈도금
경질 크롬도금
흑착색
인산염피막처리(망간계)
SKD11★ 없음
무전해 니켈도금
경질 크롬도금
흑착색
알루미늄 AL6061 없음
백색 아노다이징
흑색 아노다이징
백색 아노다이징(무광)
흑색 아노다이징(무광)
경질 아노다이징
스테인레스 SUS303 없음
SUS304
SUS316
수지 폴리아세탈(백색) 없음
폴리아세탈(흑색)
MC나일론(청색)
MC나일론(흑회색)
※ [★] : 열처리 대상 / 열처리의 종류는 선택하실 수 없습니다.

 

견적 가능 사이즈 대응 범위

meviy 선반 부품의 견적 가능 사이즈 안내

납기

・ 표준 납기:6일째 출하~

▼ 자세한 출하일은 아래 참조

출하일(재질·표면 처리·열처리·대응 사이즈)

할인

대량 주문 시, 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.

할인 조건표

meviy 선반 부품의 주문 수량에 따른 할인 조건

※ 출하일의 변동은 meviy상에서 직접 확인하여 주십시오

※ 201개 이상의 견적은 시간이 걸립니다

정밀도

가공 종류 정밀도 축・홀 폭・위치공차
선반 금속:IT6급~ 금속:±0.02~
수지:±0.1~ 수지:±0.1~
MC
(2차 가공)
금속:IT7급~ ±0.05~
수지:±0.1~

기하공차 정밀도 기준

meviy 선반 부품의 기하공차 정밀도 기준

선반으로 인식되기 위해서는

최외경에 원통부가 있으면 선반으로서 인식됩니다

선반으로 인식 절삭으로 인식
최외경이 원통부여서 선반 부품으로 인식되는 형상

※최외경이 원통부일 때

최외형이 사각이어서 절삭 부품으로 인식되는 형상

※코너R면취, 최외형이 사각일 때

최외경 원통면의 각도 합에 따른 선반 인식 기준

※최외경 원통면의 각도 합이 140°를 초과할 떄

최외경 원통면의 각도 합에 따른 선반 인식 기준

※ 원통면 최외경의 각도 합이 140° 이하입니다

 

이전 기사