어떤 재료를 선택해야 하는가? 설계 시 고민이 되는 부분입니다. meviy 밀링 서비스는 아래의 소재로 제작 가능합니다. 아래에 각 소재의 특징을 기재했으므로 참고해 주십시오.
■meviy 대응 재료 일람
| 재질 | 표면처리 | |
| 스틸 | SM45C(S45C) SS400(SS41) SKD11 |
무전해 니켈도금 |
| 크롬 도금 | ||
| 흑착색(사삼화철 피막) | ||
| 니켈 도금 | ||
| 경질 크롬 도금 | ||
| 알루미늄 | AL6061 AL5052 AL7075 |
백색 아노다이징 |
| 흑색 아노다이징 | ||
| 흑색 아노다이징 (무광) | ||
| 백색 아노다이징 (무광) | ||
| 크롬 도금 | ||
| 경질 아노다이징 | ||
| 스테인리스 | SUS303 | – |
| SUS304 | ||
| SUS316 | ||
| 동 | 황동(C3604) | – |
■소재와 특징
①스틸···경제성을 중요시하는 분
SS400은 널리 쓰이는 소재 중 하나입니다. 절삭성이 좋고 저렴해 폭넓게 사용되고 있습니다. 탄소량 등 스틸의 주요 성분이 불안정하여 정밀도의 안전성이 떨어지기 때문에 정밀도나 강도가 그다지 요구되지 않는 경우에 사용되는 경우가 많습니다.
②알루미늄···경량화를 중요시하는 분
A5052 비열처리계 알루미늄입니다. 내식성은 양호합니다. A6061 열 처리를 통해 고강도를 얻을 수 있으며 내식성도 양호합니다. A7075 동(Cu)을 첨가해 마그네슘(Mg), 아연(Zn)을 첨가, 열 처리를 통해 알루미늄 중에서 가장 뛰어난 내력을 얻을 수 있습니다. 다른 알루미늄 합금과 비교해 내식성은 떨어집니다.
SUS304 크롬(Cr)과 니켈(Ni)을 함유하여 내식성이 뛰어나며, 연성·인성이 높아 냉간 가공성이 양호합니다. 단단하고 점도가 있어 SUS303과 비교해 가공성은 다소 떨어집니다.
SUS303 크롬(Cr)과 니켈(Ni)을 함유하여 내식성이 뛰어나며, 연성·인성이 높아 냉간 가공성이 양호합니다. 미량의 유황(S)과 인(P)을 첨가하여 가공성을 향상시켰으며 SUS304와 비교해 내식성은 다소 떨어집니다.



