「부품 설계 데이터는 기밀 정보여서 업로드나 주문하는 것이 불안」 「부품 데이터가 외부 유출되면 어떡하지」 설계 데이터를 중요시하는 설계자이기 때문에 meviy 이용 검토 시 자주 듣는 말입니다. 확실히 중요한 설계 데이터를 외부 사이트에 업로드하고 주문할 때 보안이 신경 쓰이죠. 그런 분을 위해 오늘은 meviy의 보안 체제와 안심하고 사용할 수 있는 이유를 소개합니다.
목차
01 글로벌 30만 사의 신뢰에 부응하는 보안 체제
meviy 사이트는 글로벌 30만 사의 고객 정보를 취급하는 미스미 EC 사이트의 운용 경험을 살려 데이터 유출이나 데이터 소실을 미연에 방지하는 지속적인 대책을 실시하고 있습니다. 오랜 세월 수많은 고객으로부터 기밀 정보를 보관해 온 미스미만의 노하우로 신뢰할 만한 보안 체제를 구축했습니다. 평소 미스미 EC 사이트를 이용하면 meviy 서비스도 역시 안심하고 사용할 수 있습니다.
02 SSL 암호화 통신으로 소중한 데이터를 보호합니다
meviy 사이트는 고객이 부품 데이터를 업로드할 때 통신을 SSL 암호화하여 데이터의 기밀성을 담보하고 있습니다. 인터넷으로 쇼핑할 때 신용카드 정보나 개인 정보가 암호화되는 것처럼 부품 데이터를 암호화하여 만일 제3자가 부정 액세스를 시도한다고 해도 해독할 수 없도록 되어 있습니다.

03 제3자 기관에 의한 보안 진단
meviy에서는 제3자 기관에 의한 보안 취약성 진단을 정기적으로 실시하고 있습니다. 이를 통해meviy의 시스템은 견고성이 높은 것으로 증명되었습니다. 또한 사용자 간에 공유 허가를 설정하지 않는 한 상호 데이터에 액세스할 수 없는 사양으로 되어 있습니다.
04 24시간 체제로 서버 감시
05 대기업 고객으로부터도 두터운 신뢰를 획득하고 있습니다
meviy는 이미 일본 내 3만 명이 넘는 고객이 이용하고 있는 시장 점유율 No.1 서비스입니다. 보안에 엄격한 대기업 고객으로부터도 두터운 신뢰를 획득하고 있습니다. 당초 보안 면에서 주저했던 고객도 「사용해 보니 어떤 문제도 없었다! 오히려 지금까지 2D 도면을 서류로 보관하고 있던 것이 문제였을 지도 모른다」「이제 meviy 없는 업무는 생각할 수 없다」고 지금은 완전히 meviy 팬이 되었습니다. 여러분도 한번 meviy로 부품 주문을 시도해 주십시오.