FA메카니컬 부품meviy 사용팁

모따기·표면 거칠기··· meviy 상에서 지시할 수 없는 부분은 어떻게 가공되는가? (meviy FA 서비스편)

예를 들어 3D CAD로 모델링하지 않은 부분이나 meviy FA 서비스(절삭 플레이트) 견적 화면에서는 지정할 수 없는 곳이 어떻게 가공되는지 신경 쓰이지 않습니까? 제품 제조에 심혈을 기울여 개발된 미스미 meviy(메비), 이번에는 아래 3가지를 모델과 실물을 비교하면서 안내해 드립니다.

  1. 모서리부의 모따기 치수 보증 범위(슬라이트 모따기)
  2. 홀(드릴 홀·탭·정밀도 홀) 입구 모따기의 치수 보증 범위
  3. 표면 거칠기는? 절삭면은 어떤 절삭 흔적이 남는가?

01 모서리부의 모따기 치수 보증 범위

모서리부가 핀 각이나 0.5mm 이하로 모델링되어 있는 경우는C0.1mm~0.5mm 이하의 모따기를 실시합니다. CAD 상에서 모따기 후의 형상을 모델링할 필요 없습니다.

02 홀(드릴 홀·탭·정밀도 홀) 입구 모따기의 치수 보증 범위

홀(드릴 홀·탭·정밀도 홀)입구 모따기는 C0.1~0.5mm 이하입니다. 이쪽도 CAD 상에서 모따기 후의 형상을 모델링할 필요 없습니다.

03 표면 거칠기는? 절삭면은 어떤 절삭 흔적이 남는가?

외관의 품질 보증 범위는 절단면이 됩니다.

  1. 깊은 흠집이 없을 것(대표 면 거칠기 Ra6.3)
  2. 재질, 두께에 따라 위아래 면은 소재면(연마, 압연)이 된다

04 당연한 가공은 지시가 없어도 하는 것입니다

슬라이트 모따기나 표면 거칠기 는 어떤 가공업자라도 「설명할 필요 없이」로 가공 대응하고 있습니다. meviy FA 메카니컬 부품도 확실히 대응하고 있으며, 우선은 한번 견적의뢰 부탁 드립니다.

이전 기사