FA메카니컬 부품meviy 사용팁

meviy FA로 조달할 수 있는 부품은 유닛 전체의 어느 정도? -방향 검출기의 경우-

「meviy라도 대응 범위가 한정되어 있어 실제는 쓸모 없는 것이 아닌가?」 그렇게 생각 하시는 분을 위해 이번에는 장치·지그 설계 중 어떤 부분에 meviy를 사용할 수 있는지 소개해 드립니다.

장치·지그는 어떤 곳에 사용할 수 있나? -방향 검출기의 경우-

아래 「방향 검출기」를 예로 들어 어떤 곳에서 meviy를 활용할 수 있는지 알아보겠습니다. 이쪽 유닛은46종 73파츠로 구성되어 있습니다.

이 중29종 53파츠는 카탈로그에서 구입할 수 있는 규격품입니다. (23종 40파츠: 미스미 규격품. 6종 13파츠: 타사 규격품) 아래 그림황색으로 칠해진 부분이 해당됩니다. 그리고 그 이외의17종 20파츠는 카탈로그에서는 선택할 수 없는 특별 주문품입니다. 아래 그림회색으로 된 부분이 해당합니다. 보라색 부분은 워크입니다.

그럼 회색으로 된 특별 주문품 중에meviy로 조달 가능한 파츠는 어느 정도있을까요? 정답은…

청색으로 칠해진 14종 17파츠가 meviy FA로 조달 가능한것입니다! 특별 주문품 17종 20파츠 중에 종류·개수 모두 80% 이상을 커버할 수 있습니다. 유닛의 80%에 상당하는 부품을 2D 도면 작성 없이 자동 견적할 수 있다면 사용하지 않을 수가 없죠. 갖고 있는 부품 데이터로 meviy의 자동 견적을 시도해 주십시오.

이전 기사