FA메카니컬 부품meviy 사용팁

meviy의 유익한 사용 방법을 알려 드립니다

「meviy는 급할 때만 사용한다」 「meviy는 시제품 단계의 소량품만, 양산품은 타 가공집 발주」 라고 생각하고 계시지 않습니까? meviy에서는 일정 수량·대규모 수량에도 폭넓게 부응하기 위해 수량에 따른 할인을 설정했습니다. 수량 할인을 사용하면 더욱 저렴하게 meviy를 사용할 수 있습니다! <meviy 수량 할인의 특징>

1. 폭넓은 수량에 대응 meviy의 판금 부품은 최대 300개, 절삭 플레이트는 최대 30개까지 자동 견적 가능합니다. 3D 뷰어 화면에서 수량 변경만으로 즉시 가격과 납기가 표시됩니다. 이제「수량을 더 늘리면 저렴해질 수도 있으니까 재견적 요청해볼까?」 「저렴하긴 하겠지만 납기 때문에 별도 확인해봐야 하나」 이런 걱정은 일체 불필요! 몇 번이라도 화면상에서 견적을 취득할 수 있으므로 매우 부담이 없습니다.

2. 최대 12%의 할인율 수량에 따른 할인율로 증간 수량·대규모 수량에도 저렴하게 금액이 설정되어 있습니다. 예를 들어 절삭 플레이트 수량 30개라면 최대 12% OFF된 가격으로 주문 가능합니다. 또한 판금 부품 300개, 절삭 플레이트 30개를 넘는 수량을 원하는 경우 코멘트란의 부분에 요청 수량을 기재하고 「meviy 서포트에 견적 의뢰하기」를 클릭하면 견적을 확인 할 수 있습니다.

「소량품은 meviy로 조달하고 양산품은 도면을 그려 복수 견적을 받는다」 하는 프로세스가 필요 없습니다! 일정 수량·양산품도 meviy에 맡겨 주십시오.

※재료비 상승이나 성수기 등으로 가격 및 할인율, 납기는 변경될 수 있습니다.

이전 기사