FA메카니컬 부품meviy 사용팁

높은 재구매율을 기록하는 meviy 제품의 품질을 뒷받침하는 검사 5항목

3D CAD 데이터의 업로드만으로 도면품이 표준 납기 출하를 목표로 하는 meviy. meviy를 사용하여 구입하신 고객의 약 80%가 반복하여 meviy를 사용하고 있습니다. (미스미 본사 데이터 기준) 높은 재구매율의 이유는 몇 가지 있지만 “확실한 품질의 제품”이 단납기로 도착한다는 장점에 공감해 주시는 분이 많은 것 같습니다. 그래서 이번에는 meviy가 출하 전에 실시하고 있는 품질 검사에 대해 소개, 3D CAD 데이터만으로도 안심하고 주문할 수 있는 이유를 알려드립니다.

3D CAD 데이터만으로 부품을 주문하는 것에 불안감이 있지만,

meviy를 사용하고 있는 고객에게 물어보면 「이용 시작 전에는 3D CAD 데이터만으로 정말 제대로 된 제품을 받을 수 있는건지 불안했다」는 의견을 많이 들었습니다. 지금까지 거래하고 있는 가공 외주업체와의 연계성이나 2D 도면의 지시사항 등이 대부분 생략되므로 불안할 것입니다. 그러나 한번 meviy를 사용해보기 시작하면 「실제 도착한 부품은 전혀 문제가 없고 만족스러운 구매였습니다. (주식회사 스마트 로보틱스)」, 「상상했던 것보다 품질 수준이 높았습니다. (다이이치코교 주식회사)」라고 만족해 주시고 meviy를 사용해 구입하신 고객의 약 80%가 반복하여 meviy를 사용하고 있습니다.

meviy가 실시하고 있는 품질 검사 5항목

고객이 meviy의 품질에 만족할 수 있는 이유는 (1) 치수·정밀도, (2) 표면의 흠집, (3) 버·돌출부, (4) 휘어짐, (5) 표면 처리의 얼룩의 5항목에서 품질 검사를 실시하여 기준을 통과한 부품만을 출하하고 있기 때문입니다. 3D CAD 데이터를 연계하여 제조하는 meviy에서는 지금까지 가공 외주업체와의 연계, 2D 도면의 지시사항이 기재되지 않아 이들 검사를 표준 대응으로 하여 납득할 수 있는 품질을 담보하고 있습니다.

(1) 치수·정밀도

【치수 검사】 치수 검사에서는 버니어 캘리퍼스나 마이크로미터(공차부)를 사용하여 검사합니다

【나사·플러그 게이지 검사】 관통·블라인드 양쪽에서 검사

【형상 검사】

(2) 표면의 흠집

표면의 외관 검사에서는 jaw(부품 고정부)에 물리는 깊은 흠집이 없는 것 외에 스크래치나 찌그러짐 등이 없는지 검사하고 있습니다.

【검사 합격 예】

【표면 검사】

(3) 버·돌출부

육안 및 촉감으로 확인합니다.

【버 제거·검사】

【검사 합격 예】

(4) 휘어짐

휘어짐이 보이는 경우는 휘어짐 상태를 확인합니다.

【휘어짐 검사】

【휘어짐 검사】

(5)표면 처리 얼룩

표준 샘플을 토대로 표면 처리 상태를 확인합니다.

【표면 처리·검사】

【도금 합격 예】

【도장 합격 예】

앞으로도 당연함을 성실하게

meviy가 실시하고 있는 검사 항목은 고객에게는 “당연”한 것일지도 모릅니다. 왜냐하면 1977년에 미스미가 카탈로그품·표준품을 판매하기 시작한 이후 계속 이어져 오고 있기 때문입니다. 이 “당연”을 계속해 온 것은 변종 변량 생산 노하우와 엄격한 품질 기준을 통과한 파트너 공장의 네트워크, ISO9001이나 ISO14001을 취득한 자사 공장의 존재가 있습니다. meviy도 이들을 계승한 서비스이고 그렇기 때문에 지금까지 미스미 표준품과 같은 감각으로 안심하고 3D CAD 데이터만으로 도면품을 구입할 수 있습니다. meviy 사용을 망설이시는 분이 계시다면 미스미 표준품을 구입할 생각으로라도 한번 사용해 주십시오. (본 정보는 미스미 본사에서 작성한 내용을 기반으로 하고 있으므로 일부 내용은 사실과 다를 수 있습니다.)

 

이전 기사

.entry-content td p{padding:0;margin:0;} .d-flexbox{display: flex;} .d-flexbox.align-items-center{align-items: center;} .d-flexbox .article{width:100%;padding:0 5px;} .d-flexbox .article.col-3{width:25%;} .d-flexbox .article.col-9{width:75%;} .d-flexbox .article.col-5{width:40%;} .d-flexbox .article.col-7{width:60%;} .article-box{margin: 0 10px 20px;position: relative;border: 1px solid #9a9898;padding: 10px;height:100%;} .entry-content table .blue{background-color:#56c1e1;color: #ffffff;} .entry-content table .b-gray{background-color: #eee;} .entry-content table th{background-color: #696969;color: #fff;font-weight:bold;} .entry-content table td{text-align:center;} .entry-content table.p2-table td{font-size:120%;} .entry-content table.top-0{margin-top: 0;} .entry-content table td.t_green{background-color:#c6efce;color:#006100;font-weight:600;font-family:Osaka,"MS Pゴシック","MS PGothic",Sans-Serif;} .entry-content table td.t_red{background-color:#ffc7ce;color:#9c0006;font-weight:600;font-family:Osaka,"MS Pゴシック","MS PGothic",Sans-Serif;} .entry-content table td.t_left{text-align:left;} .entry-content table td ul{padding-left: 0;} .entry-content table td ul li{margin-top:0;} .small-fonts{font-size:85% !important;} .small-fonts-80{font-size:80% !important;} strong.red{color:#ff0000;font-weight:600;} p.bottom-0{padding-bottom: 0;margin-bottom: 0;} .point{border: 1px solid #000000;padding: 20px 20px 0 20px;background-color: #ebf6f5;margin-bottom: 1em;} .entry-content p.disc-data{display:inline-block;padding:10px 20px;border:1px solid #333333;} .center{text-align:center;} .entry-content .bigfont{font-size:120%;font-weight:bold;} .entry-content .redcolor{color:#ff0000;} .entry-content .redbigfont{font-size:120%;font-weight:bold;color:#ff0000; } .entry-content h3.step3{background: #e8e8e8;margin-top: 60px;border: 0;padding: 10px;} .mb60{margin-bottom:60px;} .mbtop40{margin-top:40px;} @media screen and (min-width: 0px) and (max-width:768px) { .d-flexbox.smnon{display:block;} .d-flexbox.smnon .article.col-5, .d-flexbox.smnon .article.col-7{width:100%;} .arrow{width: 100%; margin: 10px 0;padding:0px;min-height:10px;align-items: center;background-image:url(https://pages.kr.meviy.misumi-ec.com/l/847163/2020-08-06/x3m3/847163/30970/20200819_lp_cont14_aro02.png);} } @media screen and (min-width: 0px) and (max-width:649px) { .table-scroll{overflow-x: auto;display: block;} .table-scroll tbody{display: table;width: 650px !important;} }