meviy 판금 부품 서비스로 「FR절곡(이송절곡)」형상에 대해 견적이 가능해졌습니다. 센서 커버와 같이 크고 완만한 R 절곡 형상이 필요한 곳에 적용할 수 있습니다.
목차
기본 정보
【가능한 재질】스틸, SUS, 알루미늄에서 모두 가능합니다.
【가능한 판 두께(T값)】
종류 | 두께 | 최소 내부R | 최대 내부R |
스틸,
알루미늄 계열 |
0.8 | 10 | 150 |
1.0 | 10 | 150 | |
1.2 | 10 | 150 | |
1.5 | 10 | 150 | |
1.6 | 20 | 150 | |
2.0 | 20 | 150 | |
2.3 | 30 | 150 | |
2.5 | 30 | 150 | |
2.6 | 30 | 150 | |
3.0 | 30 | 150 | |
3.2 | 30 | 150 |
종류 | 두께 | 최소 내부R | 최대 내부R |
SUS 계열 | 0.5 | 15 | 190 |
0.8 | 15 | 190 | |
1.0 | 15 | 190 | |
1.2 | 15 | 190 | |
2.0 | 30 | 190 | |
3.0 | 40 | 190 |
【가공 방법】이송 절곡 가공으로 진행하기 때문에 금형 자국이 남습니다.
※ 금형 자국이 남지 않는 R절곡 가공을 원하시는 경우, 기타 추가 지시의 코멘트란을 통해 기입해 주십시오.
제작 사례
AL5052, 백색 아노다이징
에러 발생 시 해결 방법
모델의 끝 부분이 R절곡으로 끝나는 경우, 에러가 발생합니다.【그림1】 R절곡 형상의 양 끝 부분에는 반드시 일정 수준의 높이가 설정되어 있어야 합니다.【그림2】
※ R절곡 형상에 필요한 재질・두께별 최소 높이의 상세는 여기를 클릭하여 「최소 절곡 높이」을 확인하여 주십시오.
【그림2】모델의 양 끝 부분에 일정 수준의 높이 설정이 되어 있는 경우
지금 바로 판금 부품 서비스에서 FR 절곡 형상의 도면을 업로드 하여 가격 및 납기를 확인해 보세요!