meviy 절삭 플레이트 부품 서비스의 재질에 「수지」가 추가되어 서비스 범위가 넓어졌습니다.
목차
기본 정보
통상 납기
5일째 출하
※본 납기는 통상적인 기준이며 가공 내용에 따라 납기일이 상이할 수 있습니다. 실제 납기는 도면 업로드 후 직접 확인 부탁 드립니다.
소재별 가공 가능 사이즈
소재 | 색상 | 외형 치수(가로·세로·두께)【mm】 | |
자동 견적 | 담당자 견적 | ||
폴리 아세탈 |
흰색 | 10x10x5 ~600x400x60 |
600x400x60초과 ~1500x550x120 |
검정색 | |||
MC 나일론 |
청색 | 10x10x5 ~600x400x60 |
600x400x60초과 ~1500x550x120 |
아이보리색 | |||
PEEK | 회갈색 | – | 10x10x3 ~1500x550x120 |
※PEEK 소재는 담당자 견적 의뢰로 진행 가능 합니다.
가공 정밀도
・지시 없는 가공 치수의 보통 허용차 표준: JIS B 0405 m급
・지시 가능한 치수 공차: 하기 표 참고
공차 및 조도 | 대응 범위 | ||
외형 공차 | ~ ±0.05 | ||
위치 공차 | ~ ±0.02 | ||
정밀도 홀 공차 | IT 7급 이상 | ||
정밀도 홀 조도 | Ra1.6 | ||
타원홀 공차 | IT 7급 이상 | ||
타원홀 조도 | Ra1.6 |
재질 상세 정보
구분 | 특징 |
그레이드(등급) | 스탠다드 |
색상 | 흰색 / 검정색 (2종) |
특징 | 접동성 및 내마모성, 치수 안정성이 우수 |
사용예 | 범용 장치, 각 종 요소 부품 등 |
구분 | 특징 |
그레이드(등급) | 스탠다드 |
색상 | 청색 / 아이보리색 (2종) |
특징 | 기계적 강도와 내마모성이 우수 |
사용예 | 범용 장치, 반송 장치 용도의 각종 부품 등 |
구분 | 특징 |
그레이드(등급) | 스탠다드 |
색상 | 회갈색 (1종) |
특징 | 내열성 및 내약품, 성형성이 우수 |
사용예 | 우주·항공, 자동차, 의료기기 등의 분야 |
※PEEK 소재는 담당자 견적 의뢰로 진행 가능 합니다.
이용 방법(폴리아세탈・MC나일론)
1. 설계한 수지 부품의 3D CAD 파일을 meviy에 업로드 합니다. 업로드된 도면을 절삭 플레이트 부품으로 선택한 뒤 「다음으로」를 클릭해 3D 뷰어 화면으로 이동하여 주십시오.
2.재질에서 수지 내「폴리아세탈」,「MC나일론」중 원하는 소재를 선택하여 주십시오.
3. 「견적조건을 확정」 버튼을 클릭하여 가격, 납기를 확인한 뒤 간편하게 주문할 수 있습니다.
이용 방법(PEEK)
1. 설계한 수지 부품의 3D CAD 파일을 meviy에 업로드 합니다. 업로드된 도면을 절삭 플레이트 부품으로 선택한 뒤 「다음으로」를 클릭해 3D 뷰어 화면으로 이동하여 주십시오.
2. 재질에서 수지 내「PEEK」소재를 선택하여 주십시오.
3. 「담당자 견적을 의뢰」버튼을 클릭하여 견적을 의뢰할 수 있습니다. meviy 담당자가 가격과 납기를 확인하여 추후 회신 드립니다.
지금 바로 절삭 플레이트 서비스에서 수지 소재를 선택하여 가격 및 납기를 확인해 보세요!