표면조도는 가공의 사상 및 외관 품질을 관리하는 역할 뿐만 아니라 제품 수명이나 기계 효율을 관리함에 있어서도 중요한 역할을 합니다.
하지만 그동안 meviy에서는 표준 표면조도인 √Ra6.3(√Rz25)로만 품질을 관리해왔기 때문에 특정 면에 대해 표면조도를 설정하고 싶은 고객님들께는 조금 아쉬운 부분이었을 겁니다.
그래서 준비했습니다!
2023년 9월 4일부터 meviy의 절삭 플레이트 부품 가공에서 특정 면에 대해 표면조도를 설정할 수 있습니다. meviy의 화면 상에서 간단한 조작만으로 원하는 표면조도를 설정해 보세요.
목차
설정 가능한 표면조도 값
1) Ra1.6
2) Ra3.2
표면조도 설정이 가능한 영역
표면조도 설정이 가능한 모델 스펙
■ 재질 및 표면처리
재질 | 표면처리 | |
알루미늄 | AL5052AL6061AL7075 | 없음 |
백색 아노다이징 | ||
흑색 아노다이징 | ||
흑색 아노다이징(무광) | ||
백색 아노다이징(무광) | ||
크롬 도금 | ||
경질 아노다이징 | ||
스틸 | SM45C(S45C)SS400(SS41)SKD11 | 없음 |
무전해 니켈도금 | ||
크롬 도금 | ||
흑착색 | ||
니켈 도금 | ||
경질 크롬 도금 | ||
스테인레스 | SUS303SUS304SUS316 | 없음 |
■ 사이즈
X(전장) : 10≤X≤600
Y(폭) : 10≤Y≤400
Z(두께) : 5≤Z≤70 (수지의 경우, 5≤Z≤60)
■ 납기
통상 4일째 출하 (단, 재질 및 표면처리 등에 따라 상이)
표면조도 설정으로 인해 납기가 늘어나지 않습니다.
표면조도 설정이 불가한 모델 스펙
■ 대상 외 형상
・Ra1.6 : R이 있는 면, 홀 아래면, 접시홀의 접시부, SS400의 포켓부
・Ra3.2 : R이 있는 면, 홀 아래면, 접시홀의 접시부
・연마 및 버프 사상 처리가 있을 경우
・모델의 외형 치수가 하기 범위를 미달하거나 초과할 때
: X(전장) : 10≤X≤600, Y(폭) : 10≤Y≤400, Z(두께) : 5≤Z≤70 (수지의 경우, 5≤Z≤60)
이 외 표면조도를 설정하는 방법 등 상세 내용은 여기를 눌러 확인할 수 있습니다.
지금 바로 절삭 플레이트 가공 서비스에서 표면조도를 설정해 보세요!