치수는 치수 공차로 정확도를 지시할 수 있지만 부품 형상의 정밀도는 치수만으로는 지시할 수 없습니다. 이 때 기하공차를 이용하면 부품 형상의 정확도를 높일 수 있습니다. 즉, 기하공차는 정밀 부품의 설계를 위해 필수불가결한 존재라고 할 수 있습니다.
하지만 그동안 meviy에서는 기하공차를 설정할 수 없어 일부 고객님들로부터 아쉽다는 의견을 청취해 왔습니다. 그래서 준비했습니다!
2023년 9월 4일부터 meviy의 절삭 플레이트 부품 가공에서 기하공차를 설정할 수 있습니다.
일부 기하공차는 우선 데이텀을 설정할 필요가 있습니다. 아래의 내용을 참고하여 meviy의 화면 상에서 원하는 기하공차를 설정해 보세요.

이런 분께 추천 드려요!
- 형상 정밀도를 높이고 싶은 고객님
- 기하공차 때문에 meviy 서포트로 코멘트나 유선 연락을 주셔야 했던 고객님
- 외관면 뿐만 아니라 포켓부에 대해서도 기하공차 지정을 희망하는 고객님
목차
기하공차의 종류와 정밀도

단, 직각도와 평행도의 경우 기하공차 설정에 앞서 먼저 데이텀 지정이 필요합니다.
데이텀 지정 관련 자세한 내용은 여기를 눌러 확인할 수 있습니다.
기하공차 설정이 가능한 영역
1) 외관면
: 파란색으로 표시된 외관면, 6면 방향

2) 포켓부
: 핑크색으로 표시된 면

기하공차 설정이 가능한 모델 스펙
■ 재질 및 표면처리
| 재질 | 표면처리 | |
| 알루미늄 | AL5052AL6061AL7075 | 없음 |
| 백색 아노다이징 | ||
| 흑색 아노다이징 | ||
| 흑색 아노다이징(무광) | ||
| 백색 아노다이징(무광) | ||
| 크롬 도금 | ||
| 경질 아노다이징 | ||
| 스틸 | SM45C(S45C)SS400(SS41)SKD11 | 없음 |
| 무전해 니켈도금 | ||
| 크롬 도금 | ||
| 흑착색 | ||
| 니켈 도금 | ||
| 경질 크롬 도금 | ||
| 스테인레스 | SUS303SUS304SUS316 | 없음 |
■ 사이즈
X(전장) : 10≤X≤600
Y(폭) : 10≤Y≤400
Z(두께) : 5≤Z≤70 (수지의 경우, 5≤Z≤60)
■ 납기
통상 4일째 출하 (단, 재질 및 표면처리 등에 따라 상이)
기하공차 설정으로 인해 납기가 늘어나지 않습니다.
기하공차 설정이 불가한 모델 스펙
■ 대상 외 형상
・R이 있는 면, 홀 아래면
・모델의 외형 치수가 하기 범위를 미달하거나 초과할 때
: X(전장) : 10≤X≤600, Y(폭) : 10≤Y≤400, Z(두께) : 5≤Z≤70 (수지의 경우, 5≤Z≤60)
기하공차 가공 시 보증 기준
■ 보증치
각 기하공차는 길이 100mm에 대해 지시된 값을 보증하게 됩니다.
예: □200인 면에 0.02/100mm를 지시한 경우

영상으로 알아보기
여기를 클릭하면 데이텀 및 기하공차 설정 방법을 영상으로 확인할 수 있습니다.
이 외 데이텀 및 기하공차를 설정하는 방법 등 상세 내용은 여기를 눌러 확인할 수 있습니다.
지금 바로 절삭 플레이트 가공 서비스에서 기하공차를 설정해 보세요!



