2023년 12월 6일부로 판금가공 서비스에서 「실면취 추가공」이 선택 가능하게 되었습니다.
기존의 경우 절단 가공 시 뒷면에 발생하는 버 및 날카로운 부분에 대해서만 사상 작업이 진행되었으나 이번 신기능 업데이트를 통해 양면에 대해 R0.1 수준의 디버링 추가공이 가능해집니다.
날카로운 부분에 대해 추가 개선이 필요하다는 고객님들의 목소리를 반영 하였습니다.
많은 사용 부탁드립니다!
목차
대응 재질, 두께, 표면처리
소재별 가공 가능 사이즈
| 재질 | 표면처리 | 두께 | ||
| SPCC/ SPHC
SS400 |
– | 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.3 2.6 3.0 3.2 4.0.4.5 5.0 6.0 | ||
| 도장 | ||||
| 무전해니켈도금 | ||||
| 전기아연도금 | ||||
| 재질 | 표면처리 | 두께 |
| SUS304 | 2B | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 |
| No.1 | 3.0 4.0 5.0 | |
| SUS430 | 2B | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 |
| SUS316 | 2B |
| 재질 | 표면처리 | 두께 |
| AL5052 | – | 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 |
| 흑색(무광) / 흑색 / 백색아노다이징 | ||
| 도장 |
제작 사례
SUS304(2B)
![]() |
재질 | SUS304(2B) |
| 사이즈 | 75 x 25 x 20 (mm) | |
| 두께 | 2 mm | |
| 납기 | 4일째 출하~ | |
| 가격 | 8,921원 |
AL5052
![]() |
재질 | AL5052 |
| 사이즈 | 75 x 25 x 20 (mm) | |
| 두께 | 2 mm | |
| 납기 | 4일째 출하~ | |
| 가격 | 7,981원 |
견적 방법
③ 실 면취 항목에서 R0.1 상당을 선택 , 하단에 추가 문구가 생겼는지 확인
④ 자동견적으로 나오는 가격과 납기를 확인 !









