신기능 • 제품정보FA메카니컬 부품

[판금 가공] 각인 서비스 개시!

고객 여러분의 요구에 따라 각인 서비스를 2024년 1월부터 개시하게 되었습니다.

별도의 데이터 수정 없이 meviy 화면 상에서 간단하게 각인 부품을 제작할 수 있습니다.

각인 서비스를 활용하여 부품의 관리 공수를 줄이고 제조 프로세스를 효율화 할 수 있습니다.

활용사례

이용법

각인은 제조업의 업무 프로세스에 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.

이번 기회에 각인 서비스의 활용을 검토해보세요.

■ 제조∙조립에서 이용법


  • 유사한 형상의 부품을 구분
  • 생산 지그를 용도별로 구분
  • 조립 부품 조합에 따른 구분

 

■ 유지 보수 및 A/S에서 이용법


  • 제품이나 설비 보전 시에 부품 정보를 표시

구체적인 사례

각인 활용 시 고객 여러분의 목소리를 반영하여 아래와 같이 각인을 이용할 수 있도록 했습니다.

서비스 상세

대상 서비스

  • 판금 가공

조작 방법

간단하고 단순한 작업으로 meviy 화면에서 각인 지시가 가능합니다.

※3D CAD 데이터 상의 각인 모델링은 필요하지 않습니다.

업로드 시점의 모델링에 각인이 있는 경우 현재는 서비스 대상외가 됩니다.

 

▶ 자세한 내용은 여기에서 확인해주세요.

서비스 범위

공통 사양

항목 내용
각인 종류
  • 반각영문자
  • 기호 +-.#$%&()=*:?/_~
각도 지정
  • 0~315˚ 45˚ 피치로 각도 설정 가능
문자 사이즈
  • 5~30mm

    -5~15 mm : 1mm 피치로 지정 가능
    -15~30 mm : 2.5mm 피로 지정 가능

  •  사이즈 정의

    예 : 문자 사이즈 10mm를 지정한 경우

각 서비스 별 사양

항목 판금 가공
대상 재질
  • SPCC/SPHC
  • SS400(SS41) (표면처리 없는 제품에 한함)
  • SUS304 2B
대상 범위
  • 외관면만
가공 방법
  • 레이저 가공
납기
  • 표준납기 5일 ~

※현재 각인 정보는 DXF 출력 대상에서 제외됩니다.

품질 관련 주의사항

각인 서비스는 [문자가 보이는 것=시인성] 이 품질 관리의 기준입니다.

가공 방법이나 재질의 차이, 기타 조건에 따라 일정한 품질을 유지할 수 없는 경우가 있습니다.

다음의 예시를 참고해주세요

  • 각인 부위의 버나 탄 자국 발생
  • 3~5mm의 각인 문자 사이즈를 지정 할 경우 문자에 따라서는 문자 간격의 공간이 충분하지 못하거나 틀어지는 케이스
  • 재질, 표면 처리의 특성에 의해 문자 각인이 얇은 경우

▶ 품질 보증에 대한 상세 설명은 여기에서 확인해주세요.

 

이전 기사