2024년 8월 5일부터 선반 부품도 마침내 견적이 가능하게 됩니다! 샤프트나 회전축, 머시닝 가공품도, meviy로 한번에 구입하실 수 있습니다.
지금까지 주문할 수 없었던 선반·축 부품의 도면을 그리지 않고 주문하고 싶으신 설계자분들께서는 지금 meviy에서 견적을 받으세요!
목차
대상 형상
자동 견적 대상 형상
자동 견적 대상 외 형상
키홈의 인식 조건
JIS 규격과 일치하는 키홈에는 자동으로 공차가 설정되어 다이얼로그에서 변경이 가능합니다.
※유저 설정에서 초기 설정을 커스터마이즈 하실 수 있습니다.
| 키홈으로 인식 | 키홈으로 인식하지 않음 | |
|
외경 키 홈으로 인식하는 폭
|
【b1】규격과 일치:외경 키홈, 끼워맞춤 공차를 「자동」으로 설정 |
【b1】규격과 불일치 : 장홀, 끼워맞춤 공차는 「수동」으로 설정
|
| 내경 키 홈으로 인식하는 폭
|
【b2】규격과 일치:내경 키홈 끼워맞춤 공차는 「자동」으로 설정
|
【b2】규격과 불일치:내경 홈 「일반 공차」 취급이 되어 공차 선택 불가능 |
재질・표면 처리・열처리 일람
| 종류 | 재질 | 표면처리 |
| 스틸 | SS400 SM45C★ SCM435★ SUJ2★ |
없음 |
| 무전해 니켈도금 | ||
| 경질 크롬도금 | ||
| 흑착색 | ||
| 인산염피막처리(망간계) | ||
| SKD11★ | 없음 | |
| 무전해 니켈도금 | ||
| 경질 크롬도금 | ||
| 흑착색 | ||
| 알루미늄 | AL6061 | 없음 |
| 백색 아노다이징 | ||
| 흑색 아노다이징 | ||
| 백색 아노다이징(무광) | ||
| 흑색 아노다이징(무광) | ||
| 경질 아노다이징 | ||
| 스테인레스 | SUS303 | 없음 |
| SUS304 | ||
| SUS316 | ||
| 수지 | 폴리아세탈(백색) | 없음 |
| 폴리아세탈(흑색) | ||
| MC나일론(청색) | ||
| MC나일론(흑회색) |
※ [★] : 열처리 대상 / 열처리의 종류는 선택하실 수 없습니다.
납기
・ 표준 납기:6일째 출하~
▼ 자세한 출하일은 아래 참조
할인
대량 주문 시, 할인 혜택을 받으실 수 있습니다.
할인 조건표
※ 출하일의 변동은 meviy상에서 직접 확인하여 주십시오
※ 201개 이상의 견적은 시간이 걸립니다
정밀도
| 가공 종류 | 정밀도 축・홀 | 폭・위치공차 |
| 선반 | 금속:IT6급~ | 금속:±0.02~ |
| 수지:±0.1~ | 수지:±0.1~ | |
| MC (2차 가공) |
금속:IT7급~ | ±0.05~ |
| 수지:±0.1~ |
기하공차 정밀도 기준
선반으로 인식되기 위해서는
최외경에 원통부가 있으면 선반으로서 인식됩니다
| 선반으로 인식 | 절삭으로 인식 |
※최외경이 원통부일 때 |
※코너R면취, 최외형이 사각일 때 |
※최외경 원통면의 각도 합이 140°를 초과할 떄 |
※ 원통면 최외경의 각도 합이 140° 이하입니다 |
















