
부동태화 처리(패시베이션)는 스테인레스강 표면에 부동태 피막을 형성하여 내식성을 높이는 화학적 표면 처리입니다. 제조업 설계·개발 담당자에게는 스테인레스 부품의 부식 위험을 방지하고 제품 품질을 보증하기 위해 필수적인 공정입니다.
한편, 부동태화 처리의 효과를 확실히 얻기 위해서는 메커니즘과 산세와의 차이, 강종별 적합성에 관한 지식이 필수적입니다. 이번 내용에서는 부동태화 처리의 기본부터 장점·선정 포인트까지 설명하니, 끝까지 읽어 주세요.
목차
부동태화 처리의 정의
부동태화 처리란 스테인레스 표면의 오염물과 불순물을 화학적으로 제거하고, 내식성의 핵심인 「부동태 피막」을 인위적으로 재생·강화하는 처리입니다. 여기서는 그 정의와 목적, 원리·구조 등에 대해 설명합니다.
부동태화 처리의 목적
부동태화 처리는 스테인레스강을 질산이나 구연산 등 산성 용액에 침지시켜 불순물을 제거함과 동시에 부동태 피막을 재생·강화하는 화학적 처리 기술입니다. 주요 목적은 내식성 극대화와 표면 청정도 향상, 두 가지입니다.
가공 후 표면에는 녹의 시작점이 되는 「유리철」이 붙어 있지만, 처리를 통해 이를 완전히 제거하고 본래의 내식성을 회복합니다. 또한 미세한 오염이 없는 깨끗한 표면 상태를 얻을 수 있어, 이물 혼입을 꺼리는 의료·반도체 분야에서도 품질 확보에 기여합니다.
부동태화 처리는 스테인레스 고유의 성능을 끌어내고 제품 신뢰성을 높이는 데 필수적인 표면 처리입니다.
부동태화 처리의 원리·구조
스테인레스가 녹슬지 않는 이유는 함유된 크롬이 산소와 결합해 표면에 매우 얇은 「부동태 피막(산화 크롬층)」을 형성하기 때문입니다. 부동태화 처리는 이 자연 현상을 화학적으로 가속·강화시키는 기술입니다.
구체적으로는 부품을 산성 용액에 담가 표면에 있는 부식하기 쉬운 철 성분을 선택적으로 용해·제거합니다. 그 결과, 표면의 크롬 농도가 상대적으로 높아지는 「크롬 리치」 상태가 되며, 공기 중 산소와 반응해 보다 촘촘하고 안정된 피막이 재구성됩니다.
이 과정을 통해 자연 방치로 형성되는 피막보다 훨씬 결함이 적고, 견고한 장벽 기능을 가진 표면을 얻을 수 있습니다.
산세와의 차이
자주 혼동되는 「산세(Pickling)」와의 차이는 처리 목적에 있습니다. 산세는 용접이나 열처리로 생긴 고착된 산화 피막을 강력한 산으로 「제거」하는 것이 목적이며, 표면이 배면(무광) 상태로 변하는 것이 특징입니다.
반면 비동적화 처리는 소재를 깎지 않고 불순물만 제거해 보호막을 「제작」하는 것이 목적입니다. 기본적으로 치수나 광택에 큰 변화는 동반되지 않습니다. 실무에서는 용접 번짐 등을 산세로 제거한 뒤, 마무리로 비동적 처리를 하여 내식성을 완벽히 확보하는 경우가 일반적입니다.
「표면을 깎는 산세」와 「표면을 보호하는 부동태화」라는 역할의 차이를 이해해 두는 것이 중요합니다.
| 품목 | 산세 처리 | 부동태화 처리 |
| 주요 목적 | 용접 스케일이나 산화 피막의 제거 | 부동태 피막의 재생·강화, 불순물 제거 |
| 표면 변화 | 배면 상태가 되기 쉽다 | 치수・광택은 거의 변화하지 않는다 |
| 행동 | 표면을 깎는다 | 표면을 보호한다 |
| 실시 타이밍 | 용접이나 열처리 후 | 가공·세정·산세의 최종 마무리 |
부동태화 처리를 수행하는 이점
내식성 향상
가공 과정에서 표면에 부착·잔류한 「유리철」과 미세한 절삭 가루는 습윤 환경에서 모재보다 먼저 부식되어 「이물 녹(전이 녹)」이나 「공식(피팅 부식)」의 발생 원인이 됩니다. 부동태 처리는 이러한 부식의 근본 원인을 화학적으로 제거함과 동시에, 표면의 크롬 농도를 높인 견고한 부동태 피막을 재구성합니다. 이로 인해 바닷물이나 약품 분위기에 노출되는 혹독한 환경에서도 스테인레스 고유의 뛰어난 내식성을 유지할 수 있습니다. 특히 열 영향으로 크롬 농도가 낮아지고 내식성이 약해지기 쉬운 용접 부분 주변을 복구할 때도 높은 방청 효과를 발휘해 부품 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다.
표면 청정도 향상
단순한 방청뿐만 아니라 물리적인 세척으로는 제거하기 어려운 미세한 오염물, 가공유, 금속 이온 등 불순물을 화학적으로 분해·제거할 수 있다는 점도 장점입니다. 표면의 청정도가 크게 향상되기 때문에 이물 혼입이 허용되지 않는 의료기기, 식품 제조 라인, 반도체 제조 장비 등에서 필수로 여겨집니다.
또한 장치 측에서 발생하는 불순물의 용출 위험이 감소하므로, 화학 플랜트의 배관 및 탱크에서도 내부를 통과하는 유체의 순도를 유지하고 제품 품질의 안정화에 효과를 발휘합니다. 오염이 잘 달라붙지 않고 쉽게 떨어지는 표면 상태가 되므로, 유지보수 시 세척성이 향상되는 점도 장점입니다.
대표적인 부동태화 처리 방법
부동태화 처리에는 사용되는 약액이나 공정의 차이에 따라 여러 방법이 존재합니다. 여기서는 대표적인 세 가지 방법을 살펴보겠습니다.
질산계 처리
질산계 처리는 오래전부터 확립된 표준적인 방법입니다. 질산이 가진 강한 산화 작용으로 짧은 시간에 효율적으로 자유철을 용해시켜 견고한 고정 피막 형성을 촉진합니다. 처리 능력이 뛰어나고 안정된 품질을 얻을 수 있어 자동차 부품이나 산업 기계 등 다양한 분야에 채택되고 있습니다.
한편, 독극물이라 취급에 위험이 따르고, 폐액 처리 등 환경 부담이 큰 점이 단점입니다. 또한, 황을 함유한 쾌삭강(SUS303 등)에 대해서는 부적절한 조건으로 처리하면 표면 손상이나 부식을 일으킬 위험이 있으므로, 농도와 온도를 엄격히 관리해야 합니다.
구연산계 처리
구연산계 처리는 환경을 고려하고 작업 안전성을 확보하기 위해 최근 채택이 늘어나고 있는 방법입니다. 식품 첨가물에도 사용되는 구연산을 사용하기 때문에 독성이 낮고 폐액 처리도 용이하다는 점이 특징입니다. 식품·의약·의료기기 등 높은 안전성이 요구되는 분야에서 권장됩니다.
질산과 같은 강한 산화력은 없지만, 「키레이트 작용」으로 철분을 선택적으로 포획·제거할 수 있습니다. 피막 형성은 처리 후 자연 산화에 의존하므로 건조 공정이 중요합니다. 또한 수소 발생이 적어 수소 취성 위험이 낮고, 질산계에서는 문제 발생이 쉬운 쾌삭강에도 적용하기 용이한 장점이 있습니다.
전해식 부동태화
전해식 비동태화는 부품을 양극으로 하여 전해액에 담그고 전기화학적으로 강제 산화시켜 피막을 형성하는 방법입니다. 침지법에 비해 짧은 시간에 더 두껍고 촘촘한 불동태 피막을 균일하게 생성할 수 있다는 것이 특징입니다.
특히 내식성이 높은 반도체 제조 장비 부품이나 용접 후의 열처리와 비정상화를 동시에 수행하고자 할 때 효과적입니다. 복잡한 형상이나 내부에도 확실히 피막을 형성할 수 있지만, 전용 전원 장치와 전극 지그가 필요하기 때문에 초기 비용이 높아지는 경향이 있습니다. 생산 라인뿐만 아니라 현장에서의 부분 보수 용도로도 활용되고 있습니다.
부동태화 처리를 적용할 수 있는 스테인스의 종류와 주의점
부동태화 처리의 성공 여부는 모재가 되는 스테인레스의 크롬 함량과 금속 조직에 따라 달라집니다. 여기서는 주요 강종별 적합성 및 주의점에 대해 살펴보겠습니다.
오스테나이트계(SUS304・SUS316 등)
SUS304와 SUS316 등으로 대표되는 오스테나이트계는 높은 크롬 함량과 니켈 배합으로 비활성화 처리 효과가 발휘되는 강종입니다. 처리 과정에서 견고하고 안정적인 피막이 쉽게 형성되기 때문에 화학 플랜트부터 식품 기계까지 폭넓게 적용되고 있습니다.
다양한 부품 조달 서비스에서도 표준 대응 소재로 자리 잡고 있어, 특별한 위험을 고려하지 않아도 높은 내식성을 얻기 쉽다는 것이 특징입니다. 다만, 용접 부위가 있는 경우에는 열 영향으로 인한 크롬 결핍층(예민화) 관리 차원에서 충분한 산세척과 꼼꼼한 고정화가 필요합니다.
마르텐사이트계·페라이트계
SUS430(페라이트계)와 SUS410(마르텐사이트계)은 오스테나이트계에 비해 크롬 함량이 적고 니켈을 포함하지 않기 때문에, 비활성화 효과가 제한적입니다. 특히 탄소 함량이 높은 마르텐사이트계는 내식성 향상 효과가 나타나기 어려울 뿐만 아니라, 산 처리에 의한 「수소 취성」 위험이 높아 주의가 필요합니다. 처리액에 담글 때 발생하는 수소가 금속 내부로 침투해 균열을 일으킬 가능성이 있습니다. 이를 방지하기 위해 처리 조건을 엄격히 관리하고, 처리 직후에 가열해 수소를 배출하는 「베이킹 처리」를 시행하는 것이 권장되는 등, 운영상의 배려가 필수적입니다.
쾌삭 스텐(SUS303)의 주의점
절삭 가공성을 높이기 위해 황을 첨가한 SUS303 등 쾌삭 스텐은 비활성화 처리 시 주의가 필요한 재료입니다. 처리 중에 황 성분이 산에 녹아 이온화물로 변해 처리액을 악화시킬 뿐만 아니라, 오히려 부품 표면을 국부적으로 깊게 부식시켜 작은 구멍이 생기는 손상을 초래할 우려가 있습니다.
따라서 일반적인 스테인레스용 조건을 그대로 적용하는 것은 엄격히 금지됩니다. 황의 용출을 억제하기 위해 질산 농도를 낮게 설정하거나, 부식 위험이 적은 구연산계 처리를 선택하는 등의 대책이 필수적입니다. 또한, 처리액의 수명 관리도 평소보다 더 자주 해야 합니다.
부동태화 처리의 공정과 품질 관리의 포인트
부동태화 처리는 단순히 약액에 담그는 것만이 아니라 전후 공정 관리의 품질이 중요합니다. 여기서는 확실한 피막 형성을 위해 중요한 각 공정의 관리 포인트를 설명합니다.
탈지·세정의 중요성
부동태화 처리의 품질을 좌우하는 첫 번째 단계가 「탈지」입니다. 절삭 가공유, 방청유, 지문 등이 표면에 남아 있으면 처리액이 금속 표면에 고르게 닿지 않아 피막 형성 불균형이나 얼룩의 원인이 됩니다. 최악의 경우, 남아 있는 기름이 부식의 시작점이 될 수 있습니다.
따라서 처리 전에 알칼리 세척과 초음파 세척을 철저히 하여 기름기를 완전히 제거하는 것이 필수적입니다. 품질 관리 측면에서는 세척 후 부품 표면이 물을 튕기지 않는지 확인하는 「수막 시험」 등으로 청정도를 점검하고, 약액이 확실히 작용하는 「친수 상태」를 만드는 것이 요구됩니다.
수소 취화의 위험과 대책(베이킹 처리)
산성 처리액을 사용할 때, 화학 반응으로 발생한 수소가 금속 내부로 침투해 소재가 취성화되는 현상이 수소 취성입니다. 특히 마르텐사이트계나 고강도 스테인레스강 등 경도가 높은 재료일수록 감수성이 높아, 처리 후 하중이 가해졌을 때 갑자기 파손되는 「지연 파괴」 위험이 있습니다.
이에 대한 대책으로 효과적인 것이 「베이킹 처리」입니다. 부동태화 처리 직후에 190~220℃의 온도로 몇 시간 가열함으로써 침투한 수소를 외부로 방출합니다. 고강도 자재나 스프링용 재료 등을 취급할 경우, 도면 지시 등에 베이킹 처리를 명시하는 것이 파손 사고 방지의 핵심입니다.
정리
이번 내용에서는 스테인레스강의 내식성을 끌어내는 부동태화 처리에 대해, 그 메커니즘과 산세와의 차이점, 그리고 강종별 선택 포인트를 설명했습니다. 이 처리는 가공 시 부착된 자유철 등 불순물을 제거하고, 견고한 산화 피막을 재형성함으로써 스테인레스 고유의 「녹슬지 않음」을 되살리는 중요한 공정입니다. 특히 의료, 식품, 반도체 등 높은 청정도가 요구되는 분야에서는 필수적이지만, 확실한 효과를 얻기 위해서는 대상 재료의 특성을 이해하고, 질산계나 구연산계와 같은 적절한 처리 방법을 선택해야 합니다. 쾌삭강 및 고강도 재료에서 발생할 수 있는 부식 및 수소 취성 위험도 고려하여, 설계 단계에서 올바른 사양을 결정하는 것이 문제 회피의 핵심이 됩니다. 이번 내용을 참고하여 부동태화 처리에 대한 지식을 깊이 쌓고, 재료 선정 및 부품 조달 업무에 꼭 활용해 보시기 바랍니다.



