주물을 만드는 것을 주조라고 합니다. 주물이라고 하면 철제의 전통 공예품을 떠올리는 사람이 있을지도 모릅니다. 그러나 이 제조법은 근대화된 제조업에서도 많이 사용되고 최첨단 기술도 뒷받침하고 있습니다. 이번에는 주조에 대하여 소개합니다. 주조란? 그 장점과 단점 주조는 가열하여 녹인 금속을 틀에 부어넣고 식혀... (2022/09/01)
철은 볼트나 못처럼 부품 형태로 판매되는 것도 있지만 파이프나 봉재, 블록재 등 가공한 후 사용하기 위한 재료로 판매되는 것도 많습니다. 재료로 판매되고 있는 철의 모양 중 하나에 판이 있습니다. 철판이나 강판이라고 하여 공업 제품이나 건축 현장 등 다양한 곳에 사용되고... (2022/09/01)
구매 부문의 업무는 안정된 생산에 없어서는 안 됩니다. 사소한 실수에도 전사의 라인을 정지시켜 막대한 손실을 입히게 됩니다. 구매는 조달이 잘 진행되어야 하고 실수를 하면 큰 문제가 되어 버립니다. 3D 데이터를 협상 카드로 하여 구매 실수를 방지할 수 있습니다. 부품 조달에서는... (2022/09/01)
도면의 역할은 부품 형상을 실현하는 것 이외에도 다양하며, 부품 설계나 주문에서 중요한 설계 전달 수단으로 이용되고 있습니다. 3차원 단독도로의 전환이 좀처럼 이루어지지 못하는 것도 도면이 지속적으로 많이 이용되고 있기 때문입니다. 이 기사에서는 회사 전체에서 유통되는 정보의 공유화에 활용되고 있는 도면의... (2022/09/01)
공차는 가공 도면 등에 치수를 기입할 때 반드시 함께 기입하는 것인데, 이 공차는 대체 무엇일까요. 이번에는 공차에 대하여 종류나 허용 범위, 그리고 비용과의 관계 등도 포함하여 해설하겠습니다. 공차의 정의 예를 들어, 절삭 등의 기계 가공에서 50mm의 원주를 깎을 경우, 정확히... (2022/09/01)
수지 재료는 부품의 다기능화에 매우 적합한데, 이전에 발생한 문제를 보면 각종 다양한 불량이 발생하는 것도 사실입니다. 수많은 수지 부품은 사출 성형으로 제작되므로 성형 불량이 제품 불량의 원인으로 이어지는 경우가 많아, 원인 분석이 어려워져 설계자를 힘들게 합니다. 이전의 문제를 조사하면 불량의... (2022/09/01)
기체, 액체, 고체 등의 속을 전파되는 진동을 「음파」라고 합니다. 음파 중에도 주파수가 높고 귀에 들리지 않는 것은 「초음파」라고 불립니다. 현대 사회에서 초음파는 세척과 계측만이 아닌 정밀 가공 등 다양한 용도로 이용되고 있습니다. 이번에는 그 중에서도 초음파를 이용한 가공 기술인 초음파... (2022/09/01)
기계 가공은 기계를 사용하여 재료를 목적의 형태로 가공하는 것을 말합니다. 부품이나 기계를 설계할 때는 어떤 기계로 어떤 가공을 할 수 있는지를 알고 있어야 합니다. 이 지식이 없으면 그 기계에서 실제로 만들 수 없는 형태를 설계해 버릴 수도 있기 때문입니다. 이번에는... (2022/09/01)
레이저 용접은 레이저를 활용한 금속 가공 기술의 한 분야로 자동차나 정밀기기, 전자제품, 항공 우주, 의료 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 이번에는 수많은 레이저 용접의 용도 중에서 특히 판금 가공분야에서 이용되는 레이저 용접에 대하여 기본적인 사항을 소개합니다. 레이저 용접의 정의... (2022/09/01)
가공 도면으로 주문할 경우 터무니없이 거액의 견적서를 받는 경우가 있습니다. 부품 형상적으로 복잡하지 않고 3D CAD에서의 모델링이나 2차원 도면 작성도 몇 분 만에 가능한데, 가공업체에서는 “이런 도면으로는 가공할 수 없다”, “비싸도 괜찮다면 해 주겠다” 등의 대답이 돌아옵니다. 가공 비용이 비싸지는... (2022/09/01)
3D CAD의 용도는 모델링 도구부터 설계 검증 및 관계 부서와의 정보 공유에 이르기까지 확대되었습니다. 또한 3차원 모델은 디지털 시제작품으로 가상 공간에서의 조립 검증이나 동작 검증에 이용됩니다. 그러나 리얼한 시제작품의 검증 작업도 없어서는 안 됩니다. 디지털 시제작이란? 디지털 시제작은 3D CAD를... (2022/09/01)
부품표란 제품에 사용되는 부품의 모든 기록을 집약한 데이터베이스를 의미합니다. BOM(bill of material)이라고도 합니다. 이번엔 BOM의 개요와 활용 방법을 소개하겠습니다. 부품표의 정의 종이 도면이 사용됐던 시대에는 부품표란 말 그대로 부품의 모든 것을 기록한 표를 의미했습니다. 도면의 오른쪽 위나 오른쪽 아래 등에... (2022/09/01)
압연 강판이란 대체 어떤 재료일까요? 이 기사에서는 압연 강판의 특징이나 압연 강판으로 일반적인 SPHC(열간 압연 강판)와 SPCC(냉간 압연 강판)에 대해 설명하겠습니다. 압연 강판이란. 일반 용도용 철계 판재 특정 종류에 대해 설명하기 전에 우선 압연 강판의 전체적인 정의나 특징에 대해 설명하겠습니다.... (2022/09/01)
투명 수지에는 폴리카보네이트, 폴리에틸렌테레프탈레이트나 폴리 염화 비닐 등 다양한 종류가 있으며, 각각 다른 특징을 갖고 있습니다. 투명 수지의 특징 투명 수지는 투명성 수지라고도 하며, 수많은 합성 수지 중 투명성을 가진 것을 말합니다. 여기에서는 투명 수지의 특징이나 용도에 대해 설명하겠습니다. 투명이란... (2022/09/01)
다이캐스트는 주조 기술의 하나로 다이캐스팅이라고도 합니다. 다이캐스트에서는 녹인 비철금속을 금형에 흘려 넣어 다양한 형상으로 성형합니다. 다이캐스트로 만들어진 부품은 자동차나 가전, 복사기나 재봉틀 등 많은 제품에 사용되고 있습니다. 다이캐스트란? 주요 특징과 도면 표기 다이캐스트에서는 비철금속을 녹여 압력을 가해 금형에 흘려 넣습니다.... (2022/09/01)
3D CAD의 성능은 빠르게 향상되어 모델링이 불가능한 형상이 없다고 합니다. 설계 툴로는 당연한 말이지만, 3D CAD에도 작성이 불가능한 부품 형상이 존재하여 설계자를 고민에 빠지게 합니다. 간단한 부품인데 모델링이 불가능 왼쪽 그림의 클립 부품은 많이 사용되는 간단한 부품이지만 3D CAD에서는... (2022/09/01)
3D CAD의 결점으로 2D 도면 작성을 꼽을 수 있습니다. 그래서 2D CAD로 데이터를 보내 도면을 작성하는 설계자도 많습니다. 그러나 3D CAD의 2D 도면 작성 기능은 크게 진화하고 있습니다. 3D CAD에서의 2D 도면 작성 준비 도면 작성의 효율화에는 사전 준비가 중요합니다.... (2022/09/01)
기계 설계 엔지니어라면 설계한 부품이 깨지거나 부러지는 파손 문제를 경험한 적이 있을 겁니다. 시제품 단계라면 그래도 다행이지만, 양산 후에 발생하면 고객에게 피해를 끼치게 되어 큰 문제가 될 수도 있습니다. 파손 문제는 형상에 조금만 신경을 쓰면 피할 수 있습니다. 이 기사에서는... (2022/09/01)
캠, 클러치, 브레이크는 응용 범위가 넓은 기계 요소입니다. 흔히 볼 수 있는 자동차나 이륜차를 비롯해 다양한 제품에 사용되고 있어 기계 설계를 할 때 반드시 필요한 요소입니다. 각각의 기능, 사용 방법에 대해 살펴 보겠습니다. 캠의 정의 캠이란 회전과 왕복 운동을 다른... (2022/09/01)
SUS303은 스테인리스의 한 종류입니다. SUS304(가장 유통량이 많은 스테인리스)의 가공성을 향상 시킨 것으로 절삭 가공용 재료로 적합합니다. 반면 SUS303은 SUS304보다 내식성이나 용접성이 낮아 장소나 용도에 따라 사용이 불가능한 경우도 있습니다. SUS303과 SUS304를 비롯하여 스테인리스에는 많은 종류가 있습니다.적합한 재료를 선택하려면 부품의 용도나... (2022/09/01)
SUS304-HL(헤어 라인재)은 스테인리스에 헤어 라인 가공이라 불리는 표면 처리를 한 부재입니다. 건축 재료나 가전 제품, 인테리어 등, 우리들이 흔히 접하는 제품에도 많이 사용됩니다. 이번에는 SUS304-HL(헤어 라인재)의 장점과 단점, 용도나 다른 표면 처리와의 차이 등에 대해 알아보겠습니다. SUS304-HL(헤어 라인재)이란? 스테인리스는... (2022/09/01)
머시닝 센터(machining center, MC)는 금형 제작 및 금속 부품의 제작에 사용되는 공작 기계입니다. 이번에는 머시닝 센터가 무엇인지 소개하겠습니다. 머시닝 센터의 정의 머시닝 센터는 자동 공구 교환 기능이 있는 공작 기계로 절삭 및 연삭 등의 기계 가공이 가능한 기계입니다. 범용 선반과... (2022/09/01)
기계나 제품을 만들 때 부품끼리 서로 연결하는 것을 「접합」이라고 합니다. 이번에는 접합 가공 중에도 판재 가공에 사용되는 일이 많은 「코킹」에 대하여 종류와 특징 등을 설명합니다. 코킹이란. 절곡 가공과 같은 소성 가공에 의한 결합 가공 벤딩 가공과 같이 금속을 변형시키는 가공을... (2022/09/01)
거울이나 자동차 프레임, 자택의 건축 재료나 전기기기의 부품 등은 고정밀도 치수로 만들어지고 매끄러운 표면으로 깔끔하게 마감되어 있습니다. 소재를 고정밀도로 가공하기 위해서는 여러 공정을 거쳐야 합니다. 또한 표면을 매끄럽게 하기 위해 특화된 가공 방법도 있습니다. 이번에는 고정밀도 부품을 만들기 위한 마감... (2022/09/01)