절삭 가공이나 프레스 가공, 주조 등의 금속 가공을 생각할 때 버 문제를 피할 수 없습니다. 여기에서는 버의 발생과 제거, 버를 방지하는 방법에 대하여 설명합니다. 금속 가공에서 발생하는 '버'란? 버는 가공 과정에서 발생한 의도하지 않은 돌기나 잔류물입니다. 부드러운 점토 등을 잡아떼려고... (2022/09/01)
3D CAD에는 기계 가공을 예상한 각종 기능이 탑재되어 있습니다. 이들 기능을 제대로 사용하면 가공성이 뛰어난 부품을 설계할 수 있습니다. 기계 가공 부품과 수지 성형 부품에서의 모델링의 차이 3D CAD에서의 모델링으로는 다양한 방법으로 부품을 작성할 수 있지만, 부품이 기계 가공으로 제조되는지,... (2022/09/01)
기계는 크기도 형상도 다양한 부품을 조합해 설계합니다. 부품을 조합할 때에는 부품 간의 위치가 중요한 포인트가 됩니다. 이번에는 기계 설계에서 중요한 위치 정밀도에 대해서 알아보겠습니다. 여러 부품 조합에는 위치 정밀도가 필요 일반적으로 기계는 여러 부품으로 구성되어 있습니다. 자동차나 가전 제품 등도... (2022/09/01)
알루미늄은 비철 금속 중에서도 가장 일반적인 재료입니다. 스틸계 금속 재료에는 없는 특징이 많이 있어 폭넓게 이용되고 있습니다. 제품을 설계할 때에는 재료의 특징을 잘 이해한 후 적절한 재질, 가공법, 열처리 등을 선택해야 합니다. 이번에는 알루미늄의 성질과 종류에 대해 알아보겠습니다. 알루미늄의 특징... (2022/09/01)
판금은 넒은 의미로 금속 판의 가공 전체를 가리킵니다. 자동차 보디의 패인 곳 수리나 도장 등을 다루는 자동차 판금, 주택의 지붕이나 홈통, 배기통 등을 취급하는 건축 판금, 기계 케이스나 박스를 만드는 공장 판금이 있습니다. 같은 「판금」이라는 단어를 사용하고 금속 판을 가공하지만... (2022/09/01)
3D 기계 설계에서는 기본적인 강도를 계산하는데, 어떻게 해도 강도 부족이 원인인 불량은 없어지지 않습니다. 이는 개개의 부품의 강도를 완벽하게 계산하지 않는 것이 이유입니다. 그러나 설계자가 깜빡하고 계산하지 않은 것은 아닙니다. 계산할 수 없었던 것입니다. 그 대책으로 3D CAD를 사용하면 부품의... (2022/09/01)
설계의 최종 성과물로 도면이 출도 되는 동시에 부품표도 작성됩니다. 2D CAD의 경우, 조립 도면과 부품의 관련성이 없어 설계자가 직접 부품표를 작성해야 합니다. 또한, 수동으로 작성하기 때문에 잘못 기재할 가능성이 있으며 실수가 발생하면 구매 부문을 비롯한 관련 부서에까지 영향을 미치게 됩니다.... (2022/09/01)
가공업체에서 「이 도면으로는 가공이 어렵다…」라고 상담 받고 설계를 변경한 적은 없습니까? 원인은 그 도면대로 부품 제작을 진행하게 되면 변형 등의 불량이 생길 우려가 있기 때문인지도 모릅니다. 이번에는 「벤딩 근처에 노치가 있는 형상」에 불량이 생긴 실제 부품을 예로 그 원인과 고려해... (2022/09/01)
판금 가공에서는 금속을 자를 때 레이저를 사용하는 경우도 많습니다. 또한 최근에는 종이나 목재를 레이저로 가공하는 기계도 증가했습니다. 이번에는 레이저 가공에 대해서 기능과 종류 그리고 사용할 수 있는 소재 등도 포함하여 설명합니다. 레이저 가공의 정의 레이저는 매우 직진성 높은 빛입니다. 레이저... (2022/09/01)
3D CAD에는 설계의 표준화를 지원하는 각종 기능이 탑재되어 있어, 2D 설계보다 3D 설계가 더 표준화를 추진하기 수월합니다. 그러나 표준화는 천편일률적인 설계를 조장할 수 있다는 면도 있어 균형을 갖추는 것이 중요합니다. 설계의 표준화란? 일상적인 설계에서는 각종 다양한 부품이 신규로 설계되어 구매... (2022/09/01)
기계 설계나 설비 설계, 생산 기술 현장에서는 재료의「성질」이라는 말을 자주 사용하는데, 성질은 가공이나 설계에 커다란 영향을 줍니다. 여기에서는 재료의 성질이란 무엇인가에 대해 기초부터 하나하나 설명하도록 하겠습니다. 금속 재료에는 다양한「성질」이 있다 사람에게 각각 개성이 있고 개성에 맞는 일이 있듯이, 금속 재료도... (2022/09/01)
엔플라는 엔지니어링 플라스틱(Engineering plastic)의 약칭으로, 공업용으로 개발된 수지입니다. 높은 강도와 내열성을 갖고 있으며, 공업 용도에 적합한 성질을 갖춘 합성 수지의 총칭입니다. 우선 엔플라의 정의와 특징, 분류 등에 대해 설명하겠습니다. 엔플라의 정의와 특징 플라스틱은 기본적으로 열 가소성이 뛰어나 열에는 약하다는 특징이... (2022/09/01)
판금 가공은 얇은 판 모양의 금속에 힘을 가해 변형시켜 입체적인 형상을 만들어내는 가공 기술입니다. 판금 가공의 가공법은 해머 등의 공구를 사용하여 수작업으로 금속 판에 힘을 가해 성형하는 손 판금과 재료를 툴에 끼워 유압 등의 기계적인 힘을 가해 성형하는 기계 판금으로... (2022/09/01)
자동으로 움직이는 기계에는 어떠한 동력이 사용됩니다. 동력의 근본이 되는 것을 총칭해 액추에이터라 합니다. 액추에이터에는 모터나 엔진, 유압 실린더 등이 있습니다. 또한, 기계를 움직일 때에는 기계 그 자체나 주변의 상태를 확인하기 위해 센서가 사용됩니다. 이번에는 기계 설계 중에서도 특히 움직임에 관한... (2022/09/01)
메카니컬 설계에서 많이 이용되는 재료는 판금이며, 그 다음으로 많은 것은 POM(폴리아세탈)입니다. 제품의 경량화나 부품에 많은 기능을 갖도록 하려면 POM은 매우 편리한 재료로, 오랫동안 메카니컬 설계자에게 애용되어 왔습니다. POM(폴리아세탈)이란 POM은 일반적으로는 폴리아세탈이라 불리는 열 가소성 수지의 일종으로, 듀라콘Ⓡ 등이 유명합니다. 내열성,... (2022/09/01)
드릴 프레스는 일반적인 공작 기계로 대부분의 제조업 공장에 있는 기계입니다. 구조도 단순하고 드릴로 홀을 가공하기만 하는 기계이지만 그런 만큼 능숙하게 가공하려면 요령이 있습니다. 가공 요령 1: 금긋기와 펀치의 사용 방법 금긋기 수작업으로 드릴 프레스 작업 시는 홀 위치를 확정해야 하고... (2022/09/01)
절삭 가공 시 부품을 만들기 위해서는 가공 도면이 필요합니다. 이번에는 가공 도면의 역할과 가공 도면에 기재되는 지시나 기호의 의미 이외, 가공 도면을 보는 방법 등에 대하여 알아보겠습니다. 가공 도면의 의미를 확인하고 좋은 가공 도면을 작성할 수 있게 됩니다. 절삭 가공... (2022/09/01)
「제거 가공」은 금속의 대표적인 가공 방법 중 하나입니다. 제거 가공으로 가공된 금속은 전기 제품이나 조리 기기, 항공기, 기타 공업 용도 등 다양한 분야에서 폭넓게 사용되고 있습니다. 이번에는 「제거 가공」에 대하여 소개합니다. 제거 가공이란? 제거 가공은 금속 재료의 불필요한 부분을 제거하여... (2022/09/01)
오랫동안 이어진 도면 문화에 3차원이 더해지면서 제품 개발 프로세스는 크게 진화했습니다. 설계의 성과물로서 도면은 널리 알려져 있지만 3D CAD 데이터 취급에 대해서는 그렇지 못해 업무의 효율화가 잘 이루어지지 않는 경우도 있습니다. 도면과 3D CAD 데이터의 관계란? 도면은 3D CAD 초창기... (2022/09/01)
3D CAD에서 설계·작성되는 3D 데이터는 디지털 프로토타입이라 하며, 실제로 부품의 시제작품을 만들지 않아도 PC 내에서 조립 검증할 수 있습니다. 3D CAD에서는 단순히 조립도(어셈블리)를 작성하는 것 뿐만 아니라 조립을 의식한 설계가 중요합니다. 조립도(어셈블리) 내에서 부품을 설계한다 3D CAD에서의 모델링은 부품 파일에서... (2022/09/01)
재료 가공 방법 중 하나로 표면 처리가 있습니다. 절삭 가공이나 사출 성형 등과 달리 재료의 형태 자체를 바꾸지 않지만 대단히 중요한 역할을 하는 가공입니다. 이번에는 표면 처리에 대하여 종류와 방법 등도 아울러 소개합니다. 표면 처리의 정의 표면 처리는 문자 그대로... (2022/09/01)
기계나 부품을 설계할 때 부품의 강도를 생각해야 합니다. 강도라고 하면 왠지 「세기」와 같은 것을 떠올리게 되지만 설계에서는 명확한 다른 정의가 있습니다. 이번에는 설계에서의 「강도」에 대해 알아보겠습니다. 강도 설계에 필요한 힘의 종류 강도란 기계나 부품에 가해지는 힘에 대하여 어느 정도까지 견딜... (2022/09/01)
일상 업무에서 부품표를 작성하는 경우가 많은데, 부품표가 가진 중요한 역할이나 조립도, 유닛 도면과의 관련성 등을 깊게 생각해 보신 적이 있나요? 실은 부품표는 제조업 업무의 근간이라고도 할 수 있는 중요한 것입니다. 또한, PLM과 같은 제품 개발 전체를 관리하는 시스템에서도 부품표는 중심이... (2022/09/01)
제품 개발 프로세스 중에 도면 출도는 매우 커다란 이벤트라 할 수 있습니다. 출도와 관련된 부대 업무도 다수 존재하며 단번에 개발 프로세스의 마지막 단계로 넘어 갑니다. 출도의 중요성이나 종류 등에 대해 해설하겠습니다. 출도의 개요 출도란 한 마디로 말하면, 제조에 필요한 도면... (2022/09/01)