기계는 다양한 기능을 가진 부품을 조합해 만듭니다. 기계를 구성하는 부품을 총칭해 「기계 요소」라 합니다. 기계 설계에서는 각각의 기계 요소에 대한 지식을 빼놓을 수 없습니다. 이번에는 기계 요소 중에서도 특히 힘 전달에 사용되는「기어, 체인, 벨트」에 대하여 기능이나 종류 등에 대해 해설하겠습니다.... (2022/09/01)
FA(팩토리 오토메이션)라는 단어를 들어본 사람도 많을 것입니다. 기계 부품 등에도 「FA용 파츠」로 판매되고 있는 것도 있습니다. 그런데 FA는 도대체 무엇인가요? 이번에는 FA가 무엇인지 해설하겠습니다. FA가 가리키는 「자동화」는 매우 폭넓다 FA란 팩토리 오토메이션의 약자. 즉 공장 자동화를 의미합니다. 이 정도로 자동화가... (2022/09/01)
90년대의 일반적인 도면에는 기하 공차는 그다지 많이 기재되어 있지 않았지만, 최근의 도면은 기하 공차가 상당히 많이 이용되게 되었습니다. 그 배경에는 부품을 해외(아시아 등)에서 주문하는 경우가 많아진 것과 밀접한 관계가 있습니다. 기하 공차란 무엇인가, 해외 생산으로 어떻게 복잡화되고 있는지에 대해 설명하겠습니다.... (2022/09/01)
3D CAD에는 2차원 도면의 도면 작성 기능이 있어, 3차원 모델을 이용하여 외형도(3면도 등)를 자동으로 작성할 수 있습니다. 그러나 일반 2D CAD와 달리 3D CAD의 도면 관리는 몇 가지 포인트를 알아 둘 필요가 있습니다. 3차원 모델과 2차원 도면의 관계 3D CAD로... (2022/09/01)
금속은 기계를 만들 때 플라스틱과 함께 가장 많이 사용되는 재료입니다. 많은 기계 부품이 금속을 가공하여 만들어집니다. 이번에는 금속 가공의 종류와 제품 예 그리고 가공법 선택 시의 포인트 등을 소개합니다. 금속 가공의 정의 금속 가공이란 제품을 만들기 위해 재질인 금속에 대하여... (2022/09/01)
템플릿 설계를 지그 설계에서도 응용할 수 있다는 사실 알고 계신가요? 조립 지그나 가공용 지그 등은 기본 구성이 유사한 경우가 많습니다. 그러나 워크 형상이나 치수가 미묘하게 달라도 도면을 새롭게 그려야 하기 때문에 효율화나 표준화를 도모하기 어렵습니다. 현재는 3D CAD가 보급된 덕분에... (2022/09/01)
40년 가까운 역사가 있으면서 아직 평상시 사용되지 않는 3D 프린터이지만 시제작 검토 시 큰 도움이 됩니다. 최근 기술 혁신으로 저비용화, 다양한 재료, 운영 비용 등이 개선되어 이제 광범위하게 이용될 수 있을 것 같습니다. 3D 프린터의 정의 3D CAD나 3D CG로... (2022/09/01)
도면은 부품이나 제품을 만들 때 빼놓을 수 없는 것입니다. 도면의 품질에 따라 최종 부품이나 최종 제품의 품질이 결정되므로 수많은 기업은 도면의 품질을 높이려고 합니다. 좋은 도면, 즉 보면 누구나 동일한 것을 제조할 수 있고 제조 후 검사도 쉬운 도면을 그리려면... (2022/09/01)
선반은 일반적인 공작 기계로 대부분의 제조업 공장에 있는 기계입니다. 물레와 같이 봉재를 회전시키면서 바이트라는 커터로 직경부를 가공합니다. 선반을 이용한 가공은 숙련자와 초심자의 마감에 차이가 나기 쉽고 그만큼 능숙하게 가공하려면 요령이 있어야 합니다. 가공 요령: 소재를 척에 장착한다 선반에는 봉재를 고정하기... (2022/09/01)
선반 가공(터닝)은 재료를 깎아냄으로써 원하는 형상을 실현하는 가공 방법으로 절삭 가공으로 분류됩니다. 다양한 공구와 가공 방법을 조합하여 복잡한 형상을 제작할 수 있는 선반 가공에 대한 특징과 가공 순서 등을 소개합니다. 선반 가공(터닝)이란? 선반 가공은 절삭 가공의 일종입니다. 절삭 가공에는 이외에... (2022/09/01)
절단 가공은 가공물을 잘라 나눌 때 사용되는 가공입니다. 한편 전단 가공은 절단 가공과 아주 유사한 말로 절단 가공의 일종입니다. 여기에서는 금속판에 대한 절단 가공과 전단 가공의 종류와 특징에 대해 해설합니다. 절단 가공과 전단 가공의 차이와 종류 절단 가공은 가공물을 잘라... (2022/09/01)
3D CAD 보급과 함께 도면 불필요(무도면)를 검토하기 시작한 회사가 많아졌는데 아직 완전히 실현할 수 있는 사례는 거의 없는 것이 현실입니다. 도면 불필요 검토는 90년대부터 시작되어 현재까지 20년 이상이나 지났는데, 왜 수많은 회사에서 실현하지 못했을까요? 도면의 역할을 알기 도면은 부품 형상과... (2022/09/01)
도면은 설계의 최종 성과물로 날마다 증가해 갑니다. 그리고 도면은 설계, 생산 기술, 구매, 제조, 품질 관리 등의 각 부서에서 정보 공유 수단으로도 사용되므로 사내에서 가장 중요한 위치에 있으며 그 관리도 완벽해야 합니다. 도면 관리 방법이나 주의해야 할 포인트에 대해 설명하겠습니다.... (2022/09/01)
3D CAD의 역사는 30년에 이르며, 현재는 수많은 설계자가 모델링과 어셈블리, CAE(구조 해석 등)와 같은 일반 사용 도구로 이용하고 있습니다. 그러나 3D CAD는 설계 프로세스 지원 툴로 진화하고 있습니다. 이번에는 3D CAD의 진가를 발휘할 수 있는 정보를 소개하겠습니다. 3D CAD의 정의... (2022/09/01)
기계나 부품을 설계할 때에는 요구되는 성능이나 강도를 만족하도록 다양한 계산이나 검증을 거듭해 설계합니다. 그러나 만약 그 과정에서 오류가 생겨 실수가 발견되면 어떻게 해야 할까요. 발생해선 안 되겠지만, 만일의 경우를 위해 설계 실수 대응 방법과 방지에 대해 사전에 확인해 두는 것이... (2022/09/01)
연삭 가공이란 숫돌을 사용하여 공작물을 깎는 가공법입니다. 고속 회전하는 숫돌을 공작물에 눌러 대고 공작물 표면을 조금씩 깎아냅니다. 절삭 가공 등의 최종 마감으로 사용되는 점도 특징입니다. 이번에는 연삭 가공의 종류, 장점과 단점, 다른 가공 방법과의 차이 및 가공 시 발생하기 쉬운... (2022/09/01)
홀을 가공할 경우, 그 용도에 따라 고정밀도 가공이 필요합니다. JIS에서는 홀과 축에 대하여 고정밀도 치수를 규정하기 위한 「맞춤 공차」가 있는데, 매우 세분화되어 있어 익숙하지 않으면 이용하기 어렵습니다. 정밀도 홀이란 정밀도 홀이란 미크론 단위의 치수 정밀도를 가진 홀로, 다양한 용도로 이용됩니다.... (2022/09/01)
슈퍼 마켓에서 플라스틱 필름에 싸인 딸기나 채소를 팔거나 잡화점에서 플라스틱제 소형 부품을 팔거나……. 우리는 날마다 수많은 플라스틱 제품을 구입해 사용합니다. 이런 플라스틱 제품을 분별없이 마구 버리진 않았나요? 최근에 플라스틱의 생산량이나 사용량이 증가하면서 재활용하지 않고 버려지는 플라스틱 양도 증가하고 있습니다. 이처럼... (2022/09/01)
판금 가공이나 프레스 가공이 이루어지는 금속 판재에 대해 이루어지는 가공의 하나로 플랜지 가공이 있습니다. 금속판에 나사나 파이프 등을 접합하는 홀에 이루어지는 경우가 많고 부품 개수의 절감이나 다른 파츠와 접합을 쉽게 하는 등 다양한 장점이 있습니다. 이 기사에서는 플랜지 가공의 특징과... (2022/09/01)
강철 재료에 있어 많이 사용되는 흑피재와 연마재라는 말은 대체 무엇을 의미할까요? 여기에서는 흑피재와 연마재의 차이나 특징에 대해 설명하겠습니다. 압연 강재는 열간 압연 강재(흑피재)와 냉간 압연 강재(연마재)로 나뉩니다. 흑피재나 연마재는 압연 가공된 강재의 종류를 나타내는 말입니다. 열간 압연된 강재는 흑피재, 냉간... (2022/09/01)
제조업에서는 많은 판금 가공품이 만들어지고 있고 가공 도면이 큰 역할을 하고 있습니다. 설계자나 가공자에게 좋은 도면이란 어떤 것일까요? 도면의 기초와 자주 사용되는 기호, 자주 있는 문제와 대책 등을 알아보겠습니다. 판금 가공 시 도면의 역할의 정의 가공자는 설계자가 작성한 가공 도면을... (2022/09/01)
밀링 가공은 수지나 금속 등으로 이루어진 다양한 기계 부품을 만들기 위한절삭 가공의 일종입니다. 가공에 사용하는 다양한 공구를 적절하게 사용하면 복잡한 형상도 제작 가능합니다. 또한 마감도 고정밀도인 가공 방법입니다. 이번 기사에서는 밀링 가공에 이용되는 기계의 종류 및 공구의 종류, 가공 가능한... (2022/09/01)
「표면을 평평하게 다듬고 싶다」「표면에 거울처럼 광택을 내고 싶다」라는 목적으로 실시되는 것이 연마 가공입니다. 제품의 외관을 향상시키거나 접동성을 좋게 하는 등 다양한 종류가 있어 상황에 따라 적절한 방법을 선택하는 것이 중요합니다. 이번에는 연마 가공의 개요와 종류, 연삭 가공과의 차이, 작업 순서... (2022/09/01)
적정 가격으로 부품을 조달하려면 견적 근거를 알아야 합니다. 근거를 조사하는 방법이 적다는 것이 구매 부문의 과제였지만 현재는 자동 견적 계산을 할 수 있는 툴이 있어 3D CAD와 함께 활용할 수 있습니다. 실제 견적 내역 부품의 견적 금액 내역에는 눈에 보이지... (2022/09/01)