「표면을 평평하게 다듬고 싶다」「표면에 거울처럼 광택을 내고 싶다」라는 목적으로 실시되는 것이 연마 가공입니다. 제품의 외관을 향상시키거나 접동성을 좋게 하는 등 다양한 종류가 있어 상황에 따라 적절한 방법을 선택하는 것이 중요합니다. 이번에는 연마 가공의 개요와 종류, 연삭 가공과의 차이, 작업 순서... (2022/09/01)
SUS304-HL(헤어 라인재)은 스테인리스에 헤어 라인 가공이라 불리는 표면 처리를 한 부재입니다. 건축 재료나 가전 제품, 인테리어 등, 우리들이 흔히 접하는 제품에도 많이 사용됩니다. 이번에는 SUS304-HL(헤어 라인재)의 장점과 단점, 용도나 다른 표면 처리와의 차이 등에 대해 알아보겠습니다. SUS304-HL(헤어 라인재)이란? 스테인리스는... (2022/09/01)
거울이나 자동차 프레임, 자택의 건축 재료나 전기기기의 부품 등은 고정밀도 치수로 만들어지고 매끄러운 표면으로 깔끔하게 마감되어 있습니다. 소재를 고정밀도로 가공하기 위해서는 여러 공정을 거쳐야 합니다. 또한 표면을 매끄럽게 하기 위해 특화된 가공 방법도 있습니다. 이번에는 고정밀도 부품을 만들기 위한 마감... (2022/09/01)