「가대」는, 기계 설비를 설치하는 토대(프레임)로, 높은 강도·안전성에 가세해 방청·내후성이 요구됩니다. 이번 내용에서는, 가대의 역할이나 용도별의 종류, 대표적인 재질등에 대해 해설합니다. 설계·제작 시에 주의해야 할 포인트나 설계자용 Q&A도 정리하고 있으므로 최적의 가대 설계·제작에 활용해 주십시오. 가대의 의미・용도별 역할 가대의 정의 가대는... (2025/10/21)
알루미늄 합금은 종류가 많으며 재료 선정은 기능, 내구도, 비용과 직결합니다. 이번 내용에서는 A6063의 특성과 장단점, 가공 방법, 타 합금과의 비교, 설계 시 주의 사항까지 자세히 설명합니다. 목차 A6063의 정의 A6063의 특성 A6063의 장점 A6063의 단점 A6063 채용 산업 및 용도... (2025/08/04)
유니크로 도금은 푸르스름한 은백색의 광택을 가진 양산용 방청 처리입니다만, 호칭(유니크로/3가 크로메이트/3가 유니크로)이 많아 크롬 도금과는 별개입니다. 이번 내용에서는, 설계자 전용으로 유니크로 도금의 정의나 일명, 크롬 도금과의 차이, 특성을 해설합니다. 목차 유니크로 도금의 정의 유니크로 도금의 다른 명칭 유니크로 도금과 크롬... (2025/07/15)
소부 도장은 소재에 도료를 도포하고 고온으로 가열하여 도료를 경화시키는 도장 방법입니다. 여기에서는 소부도장의 기본적인 개념에서 그 장점이나 공정, 금속별 사용장면이나 주의점 등을 해설합니다. 목차 소부 도장이란? 소부 도장의 기능성(장점) 금속별 소부 도장 소부 도장 공정 정리 소부 도장이란? 소부 도장은... (2025/02/28)
사출성형을 비롯한 수지가공으로 만들어지는 플라스틱 제품은 우리 생활에 꼭 필요합니다. 그러나 플라스틱 제품은 금속 제품 등과 비교해 '저렴한 제품' 인상을 갖는 경우가 많이 있습니다. 플라스틱 제품을 고급스럽게 보기 위한 방법으로 '무늬 염색'이라는 기술이 존재합니다. 이번에는 플라스틱 제품의 무늬 염색에 대해... (2024/06/12)
판금이란 금속의 판을 말합니다. 또한 '판' 모양의 '금속' 을 가공하는 기술도 판금이라고 부르고 있습니다. 판금은 기계나 배전반의 케이스, 건물 등 많은 곳에 사용되고 있습니다. 이 글에서는 판금에 대해 배우거나 설계할 때에 사전에 알아 두면 좋은 기본적인 정보에 대해 설명해드립니다. 판금의... (2024/06/12)
아연 도금 강판의 용도나 특징, SECC와 SGCC 등 2종류에 대해 설명하겠습니다. 뛰어난 방청 효과를 가진 아연 도금 강판 아연 도금 강판이란 말 그대로「강판」에 「아연 도금」처리를 한 재료입니다. 우선 제조 방법과 기본에 대해 설명하겠습니다. 제조 방법 아연 도금 강판은 SPCC(냉간 압연... (2022/09/01)
판금 부품은 공업 제품이나 일용품, PC나 TV 등 전기기기의 내부, 건물, 공예품, 자동차의 바디 등 우리 생활 속에서 다양한 형태로 이용되고 있습니다. 이번에는 한 장의 판을 자르거나 구부려서 입체적인 형상을 만들어내는 판금 부품에 대하여 용도와 종류, 가공 공정 등 기본적인... (2022/09/01)
엔플라는 엔지니어링 플라스틱(Engineering plastic)의 약칭으로, 공업용으로 개발된 수지입니다. 높은 강도와 내열성을 갖고 있으며, 공업 용도에 적합한 성질을 갖춘 합성 수지의 총칭입니다. 우선 엔플라의 정의와 특징, 분류 등에 대해 설명하겠습니다. 엔플라의 정의와 특징 플라스틱은 기본적으로 열 가소성이 뛰어나 열에는 약하다는 특징이... (2022/09/01)
재료 가공 방법 중 하나로 표면 처리가 있습니다. 절삭 가공이나 사출 성형 등과 달리 재료의 형태 자체를 바꾸지 않지만 대단히 중요한 역할을 하는 가공입니다. 이번에는 표면 처리에 대하여 종류와 방법 등도 아울러 소개합니다. 표면 처리의 정의 표면 처리는 문자 그대로... (2022/09/01)