A5052는 알루미늄과 마그네슘을 주성분으로 하는 5000계 알루미늄 합금입니다. 경량이면서 중간 정도의 강도와 뛰어난 내식성을 가지며 용접성이나 성형성도 뛰어나 반도체 제조 장치나 산업 기계, 건축 자재 등 폭넓은 분야에서 이용되고 있습니다. 이번 내용에서는, A5052의 기본 지식이나 물리적·기계적 특성, 메리트에 대해 자세하게... (2025/11/18)
「가대」는, 기계 설비를 설치하는 토대(프레임)로, 높은 강도·안전성에 가세해 방청·내후성이 요구됩니다. 이번 내용에서는, 가대의 역할이나 용도별의 종류, 대표적인 재질등에 대해 해설합니다. 설계·제작 시에 주의해야 할 포인트나 설계자용 Q&A도 정리하고 있으므로 최적의 가대 설계·제작에 활용해 주십시오. 가대의 의미・용도별 역할 가대의 정의 가대는... (2025/10/21)
알루미늄 합금은 종류가 많으며 재료 선정은 기능, 내구도, 비용과 직결합니다. 이번 내용에서는 A6063의 특성과 장단점, 가공 방법, 타 합금과의 비교, 설계 시 주의 사항까지 자세히 설명합니다. 목차 A6063의 정의 A6063의 특성 A6063의 장점 A6063의 단점 A6063 채용 산업 및 용도... (2025/08/04)
아노다이징 처리의「흑색」과「무광흑색」은 처리방법에 따라 특징 및 마감에 차이가 있습니다. 그래서 이번에는, 각 아노다이징 처리의 공정이나 추천의 이용 상황을 소개합니다. 꼭 참고하셔서 향후 선정에 도움이 되시길 바랍니다! 목차 아노다이징 처리의 「흑색」과 「무광방법」의 차이와 특징 아노다이징 처리 공정에 추가되는 「무광」을 위한 「바탕... (2024/10/07)
A5056은 A5000번대라고 불리는 마그네슘계 알루미늄 합금의 일종입니다. 이번에는 A5056 알루미늄 소재의 특징과 용도에 대해 설명합니다. 목차 A5056이란? A5056의 특징 A5056의 용도 A5056과 다른 소재와의 차이 정리 A5056이란? A5056은 알루미늄 에 마그네슘을 4.5%~5.6% 정도 첨가한 알루미늄 합금입니다. 마그네슘을 다소 많이 포함하고... (2024/09/13)
아노다이징 (양극 산화 처리)는 알루미늄의 표면을 보호하기 위해 수행되는 표면 처리입니다. 공업적으로 사용되는 알루미늄 제품의 대부분에 사용되고 있다고 해도 과언이 아닐 정도로, 일반적으로 행해지고 있습니다. 이번에는 아노다이징의 특징과 장점, 단점에 대해 설명합니다. 목차 아노다이징(양극산화 처리)의 특징 아노다이징의 장점 아노다이징의 단점... (2024/09/11)
공업적으로 사용되는 알루미늄은 합금으로 사용되는 경우가 많으며 다양한 종류가 있습니다. A2017은 그 중 하나로 공업적으로 뛰어난 성질을 가지고 널리 활용되고 있습니다. 이 기사에서는 A2017의 개요와 특징에 대해 설명합니다. A2017이란? A2017은 "두랄루민"의 이름으로 알려진 알루미늄 합금의 일종입니다. 알루미늄 에 동(구리)이나 마그네슘을... (2024/06/19)
판금이란 금속의 판을 말합니다. 또한 '판' 모양의 '금속' 을 가공하는 기술도 판금이라고 부르고 있습니다. 판금은 기계나 배전반의 케이스, 건물 등 많은 곳에 사용되고 있습니다. 이 글에서는 판금에 대해 배우거나 설계할 때에 사전에 알아 두면 좋은 기본적인 정보에 대해 설명해드립니다. 판금의... (2024/06/12)
도금은 표면 처리의 일종으로 금속이나 수지의 표면에 바탕과는 다른 종류 금속의 얇은 막을 성형하는 방법입니다. 한자로는 「鍍金」이라고 씁니다. 이번에는 도금의 종류와 방법에 대해서 소개합니다. 도금의 정의 도금은 기재가 되는 공작물의 표면을 얇은 금속 피막으로 덮는 표면 가공입니다. 도금의 목적은 크게... (2022/09/01)
판금 부품은 공업 제품이나 일용품, PC나 TV 등 전기기기의 내부, 건물, 공예품, 자동차의 바디 등 우리 생활 속에서 다양한 형태로 이용되고 있습니다. 이번에는 한 장의 판을 자르거나 구부려서 입체적인 형상을 만들어내는 판금 부품에 대하여 용도와 종류, 가공 공정 등 기본적인... (2022/09/01)
재료 가공 방법 중 하나로 표면 처리가 있습니다. 절삭 가공이나 사출 성형 등과 달리 재료의 형태 자체를 바꾸지 않지만 대단히 중요한 역할을 하는 가공입니다. 이번에는 표면 처리에 대하여 종류와 방법 등도 아울러 소개합니다. 표면 처리의 정의 표면 처리는 문자 그대로... (2022/09/01)
아노다이징 처리의 「흑색」과 「무광 흑색」은 처리 방법에 따라 특징이나 마감에 차이가 있습니다. 그래서 이번에는 각 아노다이징 처리의 공정과 권장 이용 상황을 소개합니다. 모쪼록 참고하신 후 향후 선정 시 유용하게 사용해 주십시오! 아노다이징 「흑색」과 2종류 「무광 방법」의 특징 아노다이징 처리의 「흑색」에는... (2022/09/01)