A6061은 6000번대의 알루미늄 합금으로, 공업 제품이나 건축 자재, 가구 등에 사용되는 대표적인 소재입니다. 일반 가정에서도 다양한 제품을 볼 수 있습니다. 알루미늄 합금은 함유되어 있는 물질이 달라지거나 강도나 내식성 등 특성의 차이가 있거나 하기 때문에 몇 가지 종류가 있습니다. 알루미늄 합금이면... (2024/09/13)
2024년 8월 5일부터 선반 부품도 마침내 견적이 가능하게 됩니다! 샤프트나 회전축, 머시닝 가공품도, meviy로 한번에 구입하실 수 있습니다. 지금까지 주문할 수 없었던 선반·축 부품의 도면을 그리지 않고 주문하고 싶으신 설계자분들께서는 지금 meviy에서 견적을 받으세요! 견적은 이쪽으로! 대상 형상 자동 견적... (2024/08/05)
프리하든강은 조질강이라고도 하며, 미리 열처리가 된 금속 재료입니다. 절삭 가공에 적합한 조질강으로 금형 등에 자주 이용되고 있습니다. 프리하든강의 제조 방법, 용도, 종류, 특징 프리하든강에 적용되어 있는 열처리에 대하여 프리하든강은 탄소강 등의 강재에 조질이라는 열처리를 실시한 것입니다. 그래서 조질강이라고도 합니다. 일반적인... (2024/06/17)
열 처리란 금속 등의 재료를 가열하거나 냉각해서 재료의 성질(조직의 배열)을 변화시켜 필요한 성질을 얻는 방법입니다. TV 영상 등에서 대장장이가 새빨갛게 달군 철을 물에 담그는 장면을 본 적이 있습니까? 그것은 담금질이라고 하며 강철을 강하게 하기 위한 공정으로 열 처리라는 공정의 일종입니다.... (2022/09/01)