판금 가공은 얇은 판형의 금속에 힘을 가해 변형시켜 입체적인 형상을 만들 수 있는 가공 기술입니다. 판금 가공의 가공법은 해머 등의 공구를 사용하여 수작업으로 금속의 판에 힘을 가하여 성형하는 수판금과 재료를 틀에 끼워 유압 등의 기계적인 힘을 가하여 성형하는 기계 판금으로... (2025/11/20)
터렛 펀치 프레스 가공은 판금 가공 등에서 금속판을 원하는 형상으로 잘라내거나 홀을 뚫는데 사용됩니다. 여기서 가공의 개요나 장점, 단점에 대해서 해설해 갑니다. 목차 터렛 펀치 프레스의 정의 터렛 펀치 프레스의 구조, 종류와 구동 방식 터렛 펀치 프레스 가공의 장점 터렛... (2024/08/08)
판금 부품의 공정에는 아래와 같이 「1. 가공 준비~6. 검사 포장」까지 크게 6가지 공정이 있습니다. 그 중에서도 마감에 영향이 있는 「절단」을 포함한「2. 블랭크」 공정에 대해 이번에 설명합니다. 마감에 대한 고민별로 대책도 소개하므로 이후 설계나 가공 의뢰 시 유용하게 사용해 주십시오. ... (2022/09/01)