금속판을 가공해, 큰 구조물이나 기계의 가대, 탱크 등을 만드는 방법으로서 제관 가공이 있습니다. 제 가공의 순서나 용도, 판금 가공 과의 차이는 무엇인가에 대해 해설합니다. 목차 제관 가공이란? 제관 가공의 작업 순서 제관 가공과 판금 가공의 차이 정리 관련 기사 제관... (2024/08/08)
단납기 서비스란, 통상 출하일보다 납기일을 단축할 수 있는 서비스를 의미합니다. 통상적인 단납기 서비스를 넘어서 도장, 도금, 아노다이징의 표면처리에도 단납기 서비스를 도입하였습니다. 표면처리가 들어간 제품에서도 납기 단축을 원하시는 경우, meviy 판금 부품 단납기 서비스를 이용해 보세요. 상세한 재질 및 표면처리 별... (2024/07/03)
견적 시 조작 시간을 대폭 단축할 수 있습니다 본 기능은, "홀 지름" 으로부터 탭 홀을 자동 인식하는 방법과 달리, CAD의 모델링 데이터의 "홀 속성 정보"를 검출해 meviy에 연동됩니다. 이를 통해 탭 홀의 인식 정밀도 향상과 끼워맞춤 공차의 자동인식이 가능하게 되어... (2024/05/23)
2024년 5월 13일부터 meviy 판금 가공 서비스에서 규격을 확대하여, 스프링판 박판 및 후판에 대해서도 서비스를 개시합니다! 장치 설계 시 발생하는 미세한 틈새 조정, 수평·높이 조정 등으로 얇은 박판을 이용하는 일이 자주 발생하게 됩니다. 박판 레이저 컷트의 경우, 가공성이 좋지 않아... (2024/05/07)
판금 부품은 기계 가공 소재 중에서 자주 이용됩니다. 판금 두께는 얇은 것은 1mm 이하, 두꺼운 것은 10mm 이상으로 다양한 범위가 있습니다. 1mm 판금은 맨손으로 간단하게 구부러진다는 점에서 가공에 노하우가 필요하게 됩니다. 2종류의 판금 가공 판금 부품의 가공 방법은 크게 2종류로... (2022/09/01)
판금 가공이나 프레스 가공이 이루어지는 금속 판재에 대해 이루어지는 가공의 하나로 플랜지 가공이 있습니다. 금속판에 나사나 파이프 등을 접합하는 홀에 이루어지는 경우가 많고 부품 개수의 절감이나 다른 파츠와 접합을 쉽게 하는 등 다양한 장점이 있습니다. 이 기사에서는 플랜지 가공의 특징과... (2022/09/01)
판금 부품은 공업 제품이나 일용품, PC나 TV 등 전기기기의 내부, 건물, 공예품, 자동차의 바디 등 우리 생활 속에서 다양한 형태로 이용되고 있습니다. 이번에는 한 장의 판을 자르거나 구부려서 입체적인 형상을 만들어내는 판금 부품에 대하여 용도와 종류, 가공 공정 등 기본적인... (2022/09/01)
판금은 넒은 의미로 금속 판의 가공 전체를 가리킵니다. 자동차 보디의 패인 곳 수리나 도장 등을 다루는 자동차 판금, 주택의 지붕이나 홈통, 배기통 등을 취급하는 건축 판금, 기계 케이스나 박스를 만드는 공장 판금이 있습니다. 같은 「판금」이라는 단어를 사용하고 금속 판을 가공하지만... (2022/09/01)
판금 가공은 얇은 판 모양의 금속에 힘을 가해 변형시켜 입체적인 형상을 만들어내는 가공 기술입니다. 판금 가공의 가공법은 해머 등의 공구를 사용하여 수작업으로 금속 판에 힘을 가해 성형하는 손 판금과 재료를 툴에 끼워 유압 등의 기계적인 힘을 가해 성형하는 기계 판금으로... (2022/09/01)
판금 부품은 전개 형상을 소재에서 레이저 컷 등으로 잘라 절곡 선으로 구부려 제조됩니다. 일반적인 기계 가공 부품과 다른 설계 노하우가 필요합니다. 판금 부품의 형태와 3D CAD를 이용한 네스팅 방법에 대해 설명하겠습니다. 판금 부품의 2가지 형태 일반 판금 부품은 절곡 가공에... (2022/09/01)