2025년 2월부터 meviy 선반 가공 시 단납기 서비스가 제공됩니다. 최단 3일 출하로, 긴급 가공이 필요한 경우 단납기 서비스를 이용해 보세요. 즉시 견적 보기 납기 사례 ①선반 가공만 있을 경우에 최단 3일째 출하 ②추가 가공이 있을 경우에도 최단 5일째 출하 납기... (2025/01/23)
아노다이징 처리의「흑색」과「무광흑색」은 처리방법에 따라 특징 및 마감에 차이가 있습니다. 그래서 이번에는, 각 아노다이징 처리의 공정이나 추천의 이용 상황을 소개합니다. 꼭 참고하셔서 향후 선정에 도움이 되시길 바랍니다! 목차 아노다이징 처리의 「흑색」과 「무광방법」의 차이와 특징 아노다이징 처리 공정에 추가되는 「무광」을 위한 「바탕... (2024/10/07)
금속판을 가공해, 큰 구조물이나 기계의 가대, 탱크 등을 만드는 방법으로서 제관 가공이 있습니다. 제 가공의 순서나 용도, 판금 가공 과의 차이는 무엇인가에 대해 해설합니다. 목차 제관 가공이란? 제관 가공의 작업 순서 제관 가공과 판금 가공의 차이 정리 제관 가공이란? 제관가공은,... (2024/08/08)
수지 가공 중에서도 대표적인 플라스틱의 사출 성형은, 따뜻하게 녹인 수지를 금속으로 만든 금형에 주입합니다. 이번은 사출 성형에는 빠뜨릴 수 없는 금형의 제작 방법에 대해 소개합니다. 1.금형의 대략적인 형태를 만든다 황삭(전가공)으로부터 머시닝 가공 금형은 이름대로 "금속"의 "형"입니다. 금형은 블록 모양의 금속... (2024/07/19)
판금이란 금속의 판을 말합니다. 또한 '판' 모양의 '금속' 을 가공하는 기술도 판금이라고 부르고 있습니다. 판금은 기계나 배전반의 케이스, 건물 등 많은 곳에 사용되고 있습니다. 이 글에서는 판금에 대해 배우거나 설계할 때에 사전에 알아 두면 좋은 기본적인 정보에 대해 설명해드립니다. 판금의... (2024/06/12)
금속은 기계를 만들 때 플라스틱과 함께 가장 많이 사용되는 재료입니다. 많은 기계 부품이 금속을 가공하여 만들어집니다. 이번에는 금속 가공의 종류와 제품 예 그리고 가공법 선택 시의 포인트 등을 소개합니다. 금속 가공의 정의 금속 가공이란 제품을 만들기 위해 재질인 금속에 대하여... (2022/09/01)
압연 강판이란 대체 어떤 재료일까요? 이 기사에서는 압연 강판의 특징이나 압연 강판으로 일반적인 SPHC(열간 압연 강판)와 SPCC(냉간 압연 강판)에 대해 설명하겠습니다. 압연 강판이란. 일반 용도용 철계 판재 특정 종류에 대해 설명하기 전에 우선 압연 강판의 전체적인 정의나 특징에 대해 설명하겠습니다.... (2022/09/01)
재료 가공 방법 중 하나로 표면 처리가 있습니다. 절삭 가공이나 사출 성형 등과 달리 재료의 형태 자체를 바꾸지 않지만 대단히 중요한 역할을 하는 가공입니다. 이번에는 표면 처리에 대하여 종류와 방법 등도 아울러 소개합니다. 표면 처리의 정의 표면 처리는 문자 그대로... (2022/09/01)