파커 처리(인산염 피막 처리)는 철강 부품의 방청 및 도장으로서 대표적인 표면 처리 중 하나입니다. 방청성이나 도장 밀착성, 윤활성을 향상시키는 중요한 역할을 담당하는 한편, 표면처리 종류별에 따른 성능 차이나 치수 변화에 미치는 영향 등 설계자가 신경써야 할 주의점도 존재합니다. 이번 내용에서는,... (2025/10/20)
기계 부품이나 전자 부품의 고내열성이나 고내마모성, 전기 절연성을 만족시키는 재료로서 「알루미나」가 많이 사용되고 있습니다. 알루미나는, 그 뛰어난 특성으로부터 일렉트로닉스, 산업 기계, 의료 기기까지 폭넓은 분야에서 활약하는 파인 세라믹스 재료입니다. 그러나 한편으로 「알루미나는 산화 알루미늄을 말하는 것인가?」 「딱딱하지만 깨지기 쉽다?」 「가공... (2025/07/07)
제조업의 설계 및 개발 담당자에게 있어 금형이나 기계부품의 재료선정은 제품의 품질과 수명을 좌우하는 포인트입니다. 그 중에서도 합금공구강 SKD11은 뛰어난 고경도와 내마모성으로 금형이나 정밀부품에 많이 사용되고 있는 재료입니다. 다만 SKD11의 성능을 이끌어내려면 깊은 지식이 필요합니다. 이번 내용에서는 SKD11의 기본 특성이나 장점·단점을... (2025/07/07)
기계 부품에 많이 쓰이는 SCM435는 높은 강도와 내구성이 특징인 크롬 몰리브덴 강철입니다. 자동차에서 산업 기계까지 많이 사용되고 있는 한편, 「S45C와의 차이는?」 「가공시의 주의점은?」과 같은 의문을 가지는 분도 있을 것입니다. 본 내용에서는 SCM435의 특성과 장단점에 대해 자세히 설명합니다. 구체적인 용도나 가공의... (2025/06/25)
크롬은 크게 3가 크롬(Cr³⁺)과 6가 크롬(Cr⁶⁺)의 두 가지 산화 상태가 있으며 각각 독성과 용도가 다릅니다. 본 기사에서는 보다 유해성이 높고 규제도 엄격한 「6가 크롬」에 초점을 맞추어 그 특성·용도·규제동향·설계시의 주의점을 자세하게 해설합니다. 목차 6가 크롬의 정의 6가 크롬의 용도 6가 크롬... (2025/06/10)
소부 도장은 소재에 도료를 도포하고 고온으로 가열하여 도료를 경화시키는 도장 방법입니다. 여기에서는 소부도장의 기본적인 개념에서 그 장점이나 공정, 금속별 사용장면이나 주의점 등을 해설합니다. 목차 소부 도장이란? 소부 도장의 기능성(장점) 금속별 소부 도장 소부 도장 공정 정리 소부 도장이란? 소부 도장은... (2025/02/28)
아노다이징 (양극 산화 처리)는 알루미늄의 표면을 보호하기 위해 수행되는 표면 처리입니다. 공업적으로 사용되는 알루미늄 제품의 대부분에 사용되고 있다고 해도 과언이 아닐 정도로, 일반적으로 행해지고 있습니다. 이번에는 아노다이징의 특징과 장점, 단점에 대해 설명합니다. 목차 아노다이징(양극산화 처리)의 특징 아노다이징의 장점 아노다이징의 단점... (2024/09/11)
산업 기계나 가전, 자동차, 식기, 조리 기구 등 다양한 제품에 수지가 사용되고 있습니다. 그 중에서도 불소 수지는 고기능 소재로 알려져 있으며 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 이번 기사에서는 불소 수지의 종류나 장점과 단점, 용도 등을 해설합니다. 목차 불소 수지란? 불소 수지의... (2024/08/12)
초고분자량 폴리에틸렌은 엔지니어링 플라스틱으로 분류됩니다. 공업적으로 매우 뛰어난 성질을 가지며, 로프나 기어 등, 높은 내구성이 요구되는 용도에도 사용되고 있습니다. 여기에서는 초고분자량 폴리에틸렌의 특징과 용도에 대해 설명합니다. 목차 초고분자량 폴리에틸렌의 정의 초고 분자량 폴리에틸렌의 특징 초고 분자량 폴리에틸렌의 주요 용도 정리... (2024/08/12)
잡화나 식품용 필름, 의류 등, 우리 주변에 자주 사용되고 있는 나일론. 매우 대중적인 수지이지만, 세상에는 나일론의 성능을 종합적으로 향상 시킨 특별한 수지가 있다는 것을 알고 계십니까? 그 수지의 이름은 'MC나일론' 입니다. MC나일론은 일반 나일론과는 다른 방식으로 만들어집니다. 일반 나일론에 비해... (2024/06/20)
「무전해 니켈 도금」은 갖고 있는 특성이 변화하는 표면 처리입니다. 그래서 이번에는 각 특성의 차이와 권장 이용 상황, 처리 공정에 대해서 소개합니다. 향후 표면 처리 선택에 활용해보세요. 「무전해 니켈 도금」이란? 「무전해 니켈 도금」은 전기를 사용하지 않고 약품의 화학 반응만으로 피막을 만드는... (2022/09/01)
용도에 따라 마모 대책이 중요해지는 부품이 있습니다. 이번에는 이러한 「내마모」를 의식한 부품 제작에서 권장하는 표면 처리와 재료를 소개. 또한 「경질 크롬 도금」은 기본 정보 외 특성과 주의점도 상세하게 설명합니다. 의외로 모르는 발견이 있을지도 모릅니다. 꼭 확인해주세요. (1) 표면 처리와 (2)... (2022/09/01)