FKM(불소 고무)은 자동차나 화학 플랜트 등 가혹한 환경에서 사용되는 고성능 고무 재료입니다. 뛰어난 내열성과 내약품성을 갖추고 있어, 다양한 산업 분야에서 씰재 등으로 널리 사용되고 있습니다. 이번 내용에서는 FKM의 기본 특성, 장단점, 설계 선정 시의 포인트에 대해 설명합니다. 재료 선정을 담당하는... (2025/09/03)
높은 융점과 뛰어난 기계적 강도를 가지는 몰리브덴(Mo)은, 항공 우주나 반도체 분야 등 특수 환경에서 이용되는 금속입니다. 그러나 그 특성 때문에 가공에는 전문 지식이 요구됩니다. 본 기사에서는 금속부품의 설계자가 억제해 두어야 할 몰리브덴의 기초 물성, 주요한 장점·단점, 구체적인 용도 사례로부터 가공에... (2025/06/25)
소부 도장은 소재에 도료를 도포하고 고온으로 가열하여 도료를 경화시키는 도장 방법입니다. 여기에서는 소부도장의 기본적인 개념에서 그 장점이나 공정, 금속별 사용장면이나 주의점 등을 해설합니다. 목차 소부 도장이란? 소부 도장의 기능성(장점) 금속별 소부 도장 소부 도장 공정 정리 소부 도장이란? 소부 도장은... (2025/02/28)
전 세계적에서 지금까지 플라스틱을 포함한 다양한 합성 수지가 개발되었습니다.그 중에서도 ABS 수지는 3 종류의 단량체를 조합하여 만들 수 있는 기능 밸런스가 좋은 소재입니다. 범용성이 매우 높아 가전제품이나 자동차, 가구나 건자재 등 폭넓은 제품에 활용되고 있습니다. 가공성이나 디자인성이 높은데다 성분을 변경하여... (2024/09/13)
비말 방지 파티션등으로 자주 접하게 된 '투명 수지 플레이트'. 사실은 재질의 종류에 따라 특징이 다릅니다. 용도나 특징에 맞춰 구분해서 사용하면 제품 자체의 약점을 보완하거나 비용을 절감할 수 있습니다. 앞으로 재질을 선정하게 될 경우에 도음이 되었으면 합니다. 목차 투명 수지 플레이트로... (2024/09/11)
열경화성 수지는, 열가소성 수지 에 비해 종류나 생산량이 적고, 어느 쪽이라고 하면 「조연」과 같은 존재입니다. 그러나 실은 인류가 처음으로 만든 수지는 열가소성 수지가 아니라 열경화성 수지인 것을 아십니까? 그 인류에서 가장 오래된 합성수지의 이름은 「베이클라이트」입니다. 베이클라이트는 성능 밸런스가 좋은 열경화성... (2024/08/13)
산업 기계나 가전, 자동차, 식기, 조리 기구 등 다양한 제품에 수지가 사용되고 있습니다. 그 중에서도 불소 수지는 고기능 소재로 알려져 있으며 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 이번 기사에서는 불소 수지의 종류나 장점과 단점, 용도 등을 해설합니다. 목차 불소 수지란? 불소 수지의... (2024/08/12)
엔지니어링 플라스틱보다 고기능으로 금속의 대체 재료로도 주목받고 있는 슈퍼 엔지니어링 플라스틱. 그 중에서도 가장 고성능 수지 중 하나로 알려진 것이 PEEK 수지입니다. PEEK 수지는 내열성과 기계적 특성, 내약품성, 전기적 특성 등이 종합적으로 우수한 열가소성 수지로 다양한 용도로 활용되고 있습니다. 폴리에틸렌과... (2024/08/12)
잡화나 식품용 필름, 의류 등, 우리 주변에 자주 사용되고 있는 나일론. 매우 대중적인 수지이지만, 세상에는 나일론의 성능을 종합적으로 향상 시킨 특별한 수지가 있다는 것을 알고 계십니까? 그 수지의 이름은 'MC나일론' 입니다. MC나일론은 일반 나일론과는 다른 방식으로 만들어집니다. 일반 나일론에 비해... (2024/06/20)
투명 수지에는 폴리카보네이트, 폴리에틸렌테레프탈레이트나 폴리 염화 비닐 등 다양한 종류가 있으며, 각각 다른 특징을 갖고 있습니다. 투명 수지의 특징 투명 수지는 투명성 수지라고도 하며, 수많은 합성 수지 중 투명성을 가진 것을 말합니다. 여기에서는 투명 수지의 특징이나 용도에 대해 설명하겠습니다. 투명이란... (2022/09/01)
용도에 따라 마모 대책이 중요해지는 부품이 있습니다. 이번에는 이러한 「내마모」를 의식한 부품 제작에서 권장하는 표면 처리와 재료를 소개. 또한 「경질 크롬 도금」은 기본 정보 외 특성과 주의점도 상세하게 설명합니다. 의외로 모르는 발견이 있을지도 모릅니다. 꼭 확인해주세요. (1) 표면 처리와 (2)... (2022/09/01)