증착은 진공 상태에서 재료를 기화시켜 대상물 표면에 나노·마이크로 수준의 초박막을 형성하고, 금속 광택과 높은 경도, 우수한 광학 특성 등을 부여하는 표면 처리입니다. 스마트폰 내부 부품부터 절삭 공구, 광학 렌즈까지 폭넓게 활용되고 있습니다. 설계 실무에서는 PVD·CVD와 같은 기법 선택, 박막 품질을... (2026/03/20)
내식성은 재료를 선택할 때 「녹슬지 않는 재질」을 고민하는 설계자에게 친숙한 성능 중 하나입니다. 한편, 약품의 농도·사용 온도·기계적 응력 여부와 같은 「부식을 가속화하는 요인」을 실무 수준에서 정확히 파악하고 있는 사람은 적지 않을까 생각됩니다. 내식성은 단순한 재료 특성이 아니라 장치의 수명·신뢰성·유지보수 비용을... (2026/03/19)
부품 설계의 현장에서 자주 듣는 「흑피재」는, 비용 절감이나 가공성에 있어서 장점을 숨기고 있습니다. 한편, 연마재와의 구분으로 고민하는 설계자도 적지 않을 것입니다. 이번 내용에서는, 흑피의 기본적인 지식으로부터, 장점·단점이나 구체적인 용도, 후처리에 빠뜨릴 수 없는 제거 방법까지 해설합니다. 흑피의 특성이나 연재와의 차이를... (2025/12/29)
펀칭 메탈은 금속판에 다수의 홀을 뚫은 소재로, 가전, 자동차, 건축물, 기계 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 익숙한 예로는 PC의 흡기구와 같이 원형 홀이 깔끔하게 늘어서 있는 펀칭 메탈을 이미지하기 쉬울 것입니다. 하지만 용도에 따라 다양한 형상의 홀을 뚫은 것이 있습니다.... (2025/12/19)
「가대」는, 기계 설비를 설치하는 토대(프레임)로, 높은 강도·안전성에 가세해 방청·내후성이 요구됩니다. 이번 내용에서는, 가대의 역할이나 용도별의 종류, 대표적인 재질등에 대해 해설합니다. 설계·제작 시에 주의해야 할 포인트나 설계자용 Q&A도 정리하고 있으므로 최적의 가대 설계·제작에 활용해 주십시오. 가대의 의미・용도별 역할 가대의 정의 가대는... (2025/10/21)
유니크로 도금은 푸르스름한 은백색의 광택을 가진 양산용 방청 처리입니다만, 호칭(유니크로/3가 크로메이트/3가 유니크로)이 많아 크롬 도금과는 별개입니다. 이번 내용에서는, 설계자 전용으로 유니크로 도금의 정의나 일명, 크롬 도금과의 차이, 특성을 해설합니다. 목차 유니크로 도금의 정의 유니크로 도금의 다른 명칭 유니크로 도금과 크롬... (2025/07/15)
크롬은 크게 3가 크롬(Cr³⁺)과 6가 크롬(Cr⁶⁺)의 두 가지 산화 상태가 있으며 각각 독성과 용도가 다릅니다. 본 기사에서는 보다 유해성이 높고 규제도 엄격한 「6가 크롬」에 초점을 맞추어 그 특성·용도·규제동향·설계시의 주의점을 자세하게 해설합니다. 목차 6가 크롬의 정의 6가 크롬의 용도 6가 크롬... (2025/06/10)
사출성형을 비롯한 수지가공으로 만들어지는 플라스틱 제품은 우리 생활에 꼭 필요합니다. 그러나 플라스틱 제품은 금속 제품 등과 비교해 '저렴한 제품' 인상을 갖는 경우가 많이 있습니다. 플라스틱 제품을 고급스럽게 보기 위한 방법으로 '무늬 염색'이라는 기술이 존재합니다. 이번에는 플라스틱 제품의 무늬 염색에 대해... (2024/06/12)
판금이란 금속의 판을 말합니다. 또한 '판' 모양의 '금속' 을 가공하는 기술도 판금이라고 부르고 있습니다. 판금은 기계나 배전반의 케이스, 건물 등 많은 곳에 사용되고 있습니다. 이 글에서는 판금에 대해 배우거나 설계할 때에 사전에 알아 두면 좋은 기본적인 정보에 대해 설명해드립니다. 판금의... (2024/06/12)
금속은 기계를 만들 때 플라스틱과 함께 가장 많이 사용되는 재료입니다. 많은 기계 부품이 금속을 가공하여 만들어집니다. 이번에는 금속 가공의 종류와 제품 예 그리고 가공법 선택 시의 포인트 등을 소개합니다. 금속 가공의 정의 금속 가공이란 제품을 만들기 위해 재질인 금속에 대하여... (2022/09/01)
도금은 표면 처리의 일종으로 금속이나 수지의 표면에 바탕과는 다른 종류 금속의 얇은 막을 성형하는 방법입니다. 한자로는 「鍍金」이라고 씁니다. 이번에는 도금의 종류와 방법에 대해서 소개합니다. 도금의 정의 도금은 기재가 되는 공작물의 표면을 얇은 금속 피막으로 덮는 표면 가공입니다. 도금의 목적은 크게... (2022/09/01)
재료 가공 방법 중 하나로 표면 처리가 있습니다. 절삭 가공이나 사출 성형 등과 달리 재료의 형태 자체를 바꾸지 않지만 대단히 중요한 역할을 하는 가공입니다. 이번에는 표면 처리에 대하여 종류와 방법 등도 아울러 소개합니다. 표면 처리의 정의 표면 처리는 문자 그대로... (2022/09/01)