박판은 자동차나 가전 등 다양한 제품의 부품으로서 많이 사용되고 있습니다. 제조 방법에 따라서는 고정밀도이거나 재질에 따라 자기특성이 좋거나 등 다른 특징이 있습니다. 모양과 크기, 가공방법도 많이 있어 각각의 장점과 단점을 이해하고 설계, 생산하는 것이 중요합니다. 본 내용에서는, 박판의 정의나 종류,... (2025/02/26)
2024년 5월 13일부터 meviy 판금 가공 서비스에서 규격을 확대하여, 스프링판 박판 및 후판에 대해서도 서비스를 개시합니다! 장치 설계 시 발생하는 미세한 틈새 조정, 수평·높이 조정 등으로 얇은 박판을 이용하는 일이 자주 발생하게 됩니다. 박판 레이저 컷트의 경우, 가공성이 좋지 않아... (2024/05/07)
접시 홀이란 나사 홀의 가장자리 주위를 나사 머리 크기보다 크게 깎은 홀입니다. 이를 통해 나사 머리가 제품면보다 밖으로 튀어나오지 않도록 할 수 있습니다. 박판이나 수지에 묻혀 있는 것 같은 나사를 사용할 때 빼놓을 수 없는 형상입니다. 이와 같은 머리가 나오지... (2022/09/01)