금속 설계 및 개발에 있어서는 경도의 이해와 관리가 필수적입니다. 한편, 「경도의 종류는?」 「요구하는 경도는 어떻게 하면 얻을 수 있는 것인가?」 「강도와의 차이는?」등의 의문을 가지고 계신 분도 있을 것입니다. 이번 내용에서는, 비커스 경도나 락웰 경도등의 측정 단위와 경도를 높이는 주된 가공법을... (2025/11/19)
SUJ2란 높은 경도와 내마모성을 겸비한 고탄소 크롬 베어링 강철입니다. 베어링용 재료로 널리 채택되었으며 기계 부품의 수명 연장에 필수적인 강재 중 하나입니다. 이번 내용에서는, SUJ2의 기본적인 성분이나 특성, 용도 예, 가공시의 주의점까지를 알기 쉽게 해설합니다. 타강재와의 비교나 RoHS 대응과 같은 환경규제... (2025/08/01)
스테인레스 강 SUS440C는 열처리 후 HRC 58~60의 탁월한 경도와 내마모성을 발휘하여 베어링 구, 베어링, 날붙이, 측정기 등 가혹한 마모 환경의 용도에 필수적인 재료입니다. 그러나 고경도의 대가로서 가공성이 낮고 충격에 대해 취약하기 때문에 설계 단계부터 후가공이나 마무리 공정까지 내다본 제조 계획을... (2025/07/16)
열 처리란 금속 등의 재료를 가열하거나 냉각해서 재료의 성질(조직의 배열)을 변화시켜 필요한 성질을 얻는 방법입니다. TV 영상 등에서 대장장이가 새빨갛게 달군 철을 물에 담그는 장면을 본 적이 있습니까? 그것은 담금질이라고 하며 강철을 강하게 하기 위한 공정으로 열 처리라는 공정의 일종입니다.... (2022/09/01)
SUS304-HL(헤어 라인재)은 스테인리스에 헤어 라인 가공이라 불리는 표면 처리를 한 부재입니다. 건축 재료나 가전 제품, 인테리어 등, 우리들이 흔히 접하는 제품에도 많이 사용됩니다. 이번에는 SUS304-HL(헤어 라인재)의 장점과 단점, 용도나 다른 표면 처리와의 차이 등에 대해 알아보겠습니다. SUS304-HL(헤어 라인재)이란? 스테인리스는... (2022/09/01)