타프트라이드 처리(염욕 질화 처리)는 금속 부품의 내구성이나 표면 경도를 높이는 방법 중 하나입니다. 한 번의 처리로 부품 표면에 단단하고 얇은 층을 형성해, 내마모성·내피로성·내식성 등 복수의 성능 향상을 기대할 수 있는 것이 특징입니다. 이번 내용에서는 자동차 부품이나 금형, 공작 기계등에서 마모나... (2025/12/01)
소부 도장은 소재에 도료를 도포하고 고온으로 가열하여 도료를 경화시키는 도장 방법입니다. 여기에서는 소부도장의 기본적인 개념에서 그 장점이나 공정, 금속별 사용장면이나 주의점 등을 해설합니다. 목차 소부 도장이란? 소부 도장의 기능성(장점) 금속별 소부 도장 소부 도장 공정 정리 소부 도장이란? 소부 도장은... (2025/02/28)
수지 가공 중에서도 대표적인 플라스틱의 사출 성형은, 따뜻하게 녹인 수지를 금속으로 만든 금형에 주입합니다. 이번은 사출 성형에는 빠뜨릴 수 없는 금형의 제작 방법에 대해 소개합니다. 1.금형의 대략적인 형태를 만든다 황삭(전가공)으로부터 머시닝 가공 금형은 이름대로 "금속"의 "형"입니다. 금형은 블록 모양의 금속... (2024/07/19)
40년 가까운 역사가 있으면서 아직 평상시 사용되지 않는 3D 프린터이지만 시제작 검토 시 큰 도움이 됩니다. 최근 기술 혁신으로 저비용화, 다양한 재료, 운영 비용 등이 개선되어 이제 광범위하게 이용될 수 있을 것 같습니다. 3D 프린터의 정의 3D CAD나 3D CG로... (2022/09/01)
투명 수지에는 폴리카보네이트, 폴리에틸렌테레프탈레이트나 폴리 염화 비닐 등 다양한 종류가 있으며, 각각 다른 특징을 갖고 있습니다. 투명 수지의 특징 투명 수지는 투명성 수지라고도 하며, 수많은 합성 수지 중 투명성을 가진 것을 말합니다. 여기에서는 투명 수지의 특징이나 용도에 대해 설명하겠습니다. 투명이란... (2022/09/01)
재료 가공 방법 중 하나로 표면 처리가 있습니다. 절삭 가공이나 사출 성형 등과 달리 재료의 형태 자체를 바꾸지 않지만 대단히 중요한 역할을 하는 가공입니다. 이번에는 표면 처리에 대하여 종류와 방법 등도 아울러 소개합니다. 표면 처리의 정의 표면 처리는 문자 그대로... (2022/09/01)
수지의 사출 성형에 사용되는 금형은 이름에서 알 수 있듯이 금속으로 만들어져 있습니다. 이번에는 금형에 사용되는 금속의 종류나 사용하는 수지의 재료에 적합한 금속 선정에 대해 소개하겠습니다. 금형의 재료에는 프리하든강이나 서스가 많이 사용된다 사출 성형에서는 압력을 가하며 수지가 금형으로 흘러 들어갑니다. 따라서... (2022/09/01)