디지털몰드®는 일본에 있는 회사 스와니가 보유한 특허 기술로, 3D 프린터로 제작한 수지 금형을 사용해 사출 성형을 수행하는 공법입니다. 시제품을 양산품과 동일한 재료로 빠르고 저렴하게 제작하고자 하는 요구, 또는 소량 생산을 낮은 비용으로 진행하고자 하는 현장의 니즈에 대응하는 솔루션으로서, 제조업의 제품... (2025/11/26)
판금 가공이나 프레스 가공이 이루어지는 금속 판재에 대해 이루어지는 가공 중 하나로 플랜지 가공이 있습니다. 금속판에 나사나 파이프 등을 접합하는 홀에 대해 실시되는 경우가 많아 부품 점수의 삭감이나 다른 부품과의 접합이 용이한 등 다양한 장점이 있습니다. 이 기사에서는 플랜지 가공의... (2025/11/20)
베이스 플레이트란, 문자 그대로 베이스(기초, 토대)가 되는 플레이트(판)를 말합니다. 이 기사에서는 기계 설계에 있어서 베이스 플레이트의 정의, 재질에 의한 특징 및 사용 사례를 소개합니다. 목차 베이스 플레이트란? 건설 분야의 베이스 플레이트 기계 설계에서 베이스 플레이트의 중요한 점 베이스 플레이트의 종류... (2024/10/11)
금속에는 소성이라는 힘을 가해 물체의 형태를 바꿀 수 있는 성질이 있습니다. 이 성질을 이용한 금속 가공을 소성 가공이라고 하고 판금 가공에서 이루어지는 벤딩 가공이나 판재의 재료를 제조하는 압연 가공 등이 이에 포함됩니다. 이번에는 소성 가공 중 하나로 알루미늄재의 가공에도 자주... (2022/09/01)
연삭 가공이란 숫돌을 사용하여 공작물을 깎는 가공법입니다. 고속 회전하는 숫돌을 공작물에 눌러 대고 공작물 표면을 조금씩 깎아냅니다. 절삭 가공 등의 최종 마감으로 사용되는 점도 특징입니다. 이번에는 연삭 가공의 종류, 장점과 단점, 다른 가공 방법과의 차이 및 가공 시 발생하기 쉬운... (2022/09/01)
강철 재료에 있어 많이 사용되는 흑피재와 연마재라는 말은 대체 무엇을 의미할까요? 여기에서는 흑피재와 연마재의 차이나 특징에 대해 설명하겠습니다. 압연 강재는 열간 압연 강재(흑피재)와 냉간 압연 강재(연마재)로 나뉩니다. 흑피재나 연마재는 압연 가공된 강재의 종류를 나타내는 말입니다. 열간 압연된 강재는 흑피재, 냉간... (2022/09/01)
소성 가공은 금속 가공법 중 하나로 기계 가공이나 주조에 버금가게 많이 사용되는 방법입니다. 재료에 힘을 가해 변형시켜 제품의 형태를 만들어 갑니다. 빨갛게 달군 강괴를 해머로 두드리며 만드는 부품을 떠올리면 될 것입니다. 이번에는 소성 가공의 개요와 자주 사용되는 종류, 그 제품의... (2022/09/01)
압연 강판이란 대체 어떤 재료일까요? 이 기사에서는 압연 강판의 특징이나 압연 강판으로 일반적인 SPHC(열간 압연 강판)와 SPCC(냉간 압연 강판)에 대해 설명하겠습니다. 압연 강판이란. 일반 용도용 철계 판재 특정 종류에 대해 설명하기 전에 우선 압연 강판의 전체적인 정의나 특징에 대해 설명하겠습니다.... (2022/09/01)