3D CAD는 매우 편리한 것입니다. 최근에는 판금 부품을 발주할 때 3D 모델만 사용하고 2D 도면을 사용하지 않는 경우도 늘고 있어, 3D 모델로 만든 형태가 그대로 현실의 부품이 되는 것처럼 느껴집니다. 그러나 3D 모델은 어디까지나 형상의 시뮬레이션입니다. 3D로 판금 부품을 모델링할... (2025/03/04)
금속판을 가공해, 큰 구조물이나 기계의 가대, 탱크 등을 만드는 방법으로서 제관 가공이 있습니다. 제 가공의 순서나 용도, 판금 가공 과의 차이는 무엇인가에 대해 해설합니다. 목차 제관 가공이란? 제관 가공의 작업 순서 제관 가공과 판금 가공의 차이 정리 제관 가공이란? 제관가공은,... (2024/08/08)
단납기 서비스란, 통상 출하일보다 납기일을 단축할 수 있는 서비스를 의미합니다. 통상적인 단납기 서비스를 넘어서 도장, 도금, 아노다이징의 표면처리에도 단납기 서비스를 도입하였습니다. 표면처리가 들어간 제품에서도 납기 단축을 원하시는 경우, meviy 판금 부품 단납기 서비스를 이용해 보세요. 상세한 재질 및 표면처리 별... (2024/07/03)
2024년 5월 13일부터 meviy 판금 가공 서비스에서 규격을 확대하여, 스프링판 박판 및 후판에 대해서도 서비스를 개시합니다! 장치 설계 시 발생하는 미세한 틈새 조정, 수평·높이 조정 등으로 얇은 박판을 이용하는 일이 자주 발생하게 됩니다. 박판 레이저 컷트의 경우, 가공성이 좋지 않아... (2024/05/07)
가공업체에서 홀 위치 변경을 상담 받고 사양 변경한 경험은 없습니까? 실은 벤딩 근처에 홀이 있으면 가공 방법에 따라 홀 변형이 일어나기 쉬워지기 때문입니다. 그래서 이번에는 왜 변형의 우려가 있는지 또 변형을 예방하기 위한 설계 포인트에 대해 상세하게 소개합니다. 비용은 적어지고... (2022/09/01)
meviy에서는 업로드 된 모델의 가공 가능 여부를 자동으로 판정합니다. 가공 불가 판정 시 「자동 견적을 할 수 없습니다」라는 메시지가 표시되고 메시지를 클릭하면 상세내용을 확인할 수 있습니다. 아래의 그림을 참고하여 필요 시 수정 부탁드립니다. 표시된 에러 메시지 ⊗ 대상 규격을 벗어난 형상이... (2022/09/01)
meviy에서는 업로드 된 모델의 가공 가능 여부를 자동으로 판정합니다. 가공 불가 판정 시 「자동 견적을 할 수 없습니다」라는 메시지가 표시되고 메시지를 클릭하면 상세내용을 확인할 수 있습니다. 아래의 그림을 참고하여 필요 시 수정 부탁드립니다. 표시된 에러 메시지 ⊗ 모델에 에러 형상이 존재합니다.... (2022/09/01)
가공업체에서 「이 도면으로는 가공이 어렵다…」라고 상담 받고 설계를 변경한 적은 없습니까? 원인은 그 도면대로 부품 제작을 진행하게 되면 변형 등의 불량이 생길 우려가 있기 때문인지도 모릅니다. 이번에는 「벤딩 근처에 노치가 있는 형상」에 불량이 생긴 실제 부품을 예로 그 원인과 고려해... (2022/09/01)
스테인리스(SUS)는 이름 그대로 녹(스텐)이 잘 발생하지 않는(리스) 재료로, 일반적으로 각종 다양한 용도로 이용되고 있습니다. 그러나 기구 설계자의 입장에서 보면 주의가 필요한 재료입니다. 문제를 피하려면 스테인리스의 특징을 이해한 후 취급해야 합니다. 스테인리스강(SUS)의 개요 스테인리스는 철(Fe)을 주성분(50% 이상)으로 하며, 크롬(Cr)을 10.5% 이상... (2022/09/01)