알로딘 처리는 알루미늄의 내식성 향상과 도장 밑바탕으로 이용되는 대표적인 화성 피막 처리입니다. 제조업의 설계·개발 담당자에게 있어서, 아노다이징과 함께 중요한 표면 처리의 선택 사항입니다. 알로딘 처리의 성능을 최대한 살리기 위해서는 종류별 특성과 규격, 아노다이징과 차이에 대한 지식이 필수적입니다. 이번 내용에서는 알로... (2026/01/02)
3가 크롬은 RoHS 지령에 대응한 환경 배려형 방청 표면 처리입니다. 한편, 종래의 「6가 크롬」과의 차이나, 「3가 화이트」 「3가 유니크로」라고 하는 복수의 호칭이 존재해, 설계·선정시에 혼란을 초래하기 쉽습니다. 이번 내용에서는 설계자·개발 담당자 전용으로 3가 크롬의 기본적인 정의나 특성, 6가 크롬과의 성능·규제면에서의... (2026/01/02)
하스텔로이는 탁월한 내식성과 내열성으로 인해 화학 플랜트와 항공 우주와 같은 가혹한 환경에서 사용되는 부품에 필수적인 재료입니다. 그러나 비싸고 가공이 어려운 「난삭재」의 대표이기도 하기에 재료 선정이나 가공에 불안을 느끼시는 분들도 있을 것입니다. 이번 내용에서는 하스텔로이의 기본 특성부터 장점·단점, 용도·가공의 포인트까지 해설합니다.... (2025/08/04)
SUJ2란 높은 경도와 내마모성을 겸비한 고탄소 크롬 베어링 강철입니다. 베어링용 재료로 널리 채택되었으며 기계 부품의 수명 연장에 필수적인 강재 중 하나입니다. 이번 내용에서는, SUJ2의 기본적인 성분이나 특성, 용도 예, 가공시의 주의점까지를 알기 쉽게 해설합니다. 타강재와의 비교나 RoHS 대응과 같은 환경규제... (2025/08/01)
피삭성이 뛰어난 C3604는 자동차 부품이나 전자기기의 단자, 정밀 기구 부품 등 폭넓은 용도로 채용되고 있는 황동 재료입니다. 취급 용이성과 양산성을 겸비하는 한편, 납이 포함되어 있기 때문에 RoHS 등의 환경 규제에 대응한 대체재 검토도 진행되고 있습니다. 이번 내용에서는, C3604의 특성이나 장점·단점,... (2025/07/31)
크롬 도금은 금속 표면에 크롬 피막을 형성하여 고경도, 내마모성, 내식성 및 경면 광택을 부여하는 표면 처리입니다. 자동차의 외장으로부터 산업 기계의 실린더까지 용도는 다방면에 사용되는 한편, 환경 규제·비용이라고 하는 과제도 있습니다. 본 내용에서는 크롬 도금의 기초와 종류 별 특징 그리고 설계에... (2025/07/07)
크롬은 크게 3가 크롬(Cr³⁺)과 6가 크롬(Cr⁶⁺)의 두 가지 산화 상태가 있으며 각각 독성과 용도가 다릅니다. 본 기사에서는 보다 유해성이 높고 규제도 엄격한 「6가 크롬」에 초점을 맞추어 그 특성·용도·규제동향·설계시의 주의점을 자세하게 해설합니다. 목차 6가 크롬의 정의 6가 크롬의 용도 6가 크롬... (2025/06/10)