크롬 도금은 금속 표면에 크롬 피막을 형성하여 고경도, 내마모성, 내식성 및 경면 광택을 부여하는 표면 처리입니다. 자동차의 외장으로부터 산업 기계의 실린더까지 용도는 다방면에 사용되는 한편, 환경 규제·비용이라고 하는 과제도 있습니다. 본 내용에서는 크롬 도금의 기초와 종류 별 특징 그리고 설계에... (2025/07/07)
탄소강이란 도대체 어떤 소재일까요? 이 기사에서는 탄소강의 특징과 대표적인 탄소강인 SS400과 S45C 및 S50C에 대해 설명합니다. 목차 가공이 쉽고 입수하기 쉽다. 일반적으로 사용되는 탄소강이란? 가장 널리 사용되는 강철. SS400이란? SS400의 장점과 단점 SS400에서 자주 사용되는 표면 처리 S45C는 SS400과 함께... (2024/08/19)
용도에 따라 마모 대책이 중요해지는 부품이 있습니다. 이번에는 이러한 「내마모」를 의식한 부품 제작에서 권장하는 표면 처리와 재료를 소개. 또한 「경질 크롬 도금」은 기본 정보 외 특성과 주의점도 상세하게 설명합니다. 의외로 모르는 발견이 있을지도 모릅니다. 꼭 확인해주세요. (1) 표면 처리와 (2)... (2022/09/01)