황동은 그 아름다운 황금빛과 뛰어난 가공성으로 전자부품이나 기계부품·건축철물에 이르기까지 폭넓은 분야에서 이용되고 있는 금속재료입니다. 본 내용에서는 황동의 물리적 특성에 기초한 장점·단점을 바탕으로 용접·절삭·절곡·주조 등의 가공 방법과 선정 포인트에 대해 해설합니다. 목차 황동의 정의 황동의 장점 황동의 단점 황동 가공의 방법과... (2025/06/25)
심 플레이트는 제조업 개발 현장이나 생산 현장에서 많이 사용되고 있지만, 다양한 종류가 있고, 홈 센터나 온라인 등에서 간단하게 구입할 수 있는 것도 있습니다. 용도에 따라 적합한 재질이나 종류가 있기 때문에 어떤 사용법을 할 것인지를 잘 생각하고 심플레이트를 선택하는 것이 중요합니다.... (2025/03/04)
미세 가공은 금속 등을 미세하게 가공하기 위해 널리 사용되고 있습니다. 본 기사에서는, 미세 가공의 종류, 사용되는 분야, 설계의 포인트, 공정에 대해 알기 쉽게 해설합니다. 목차 미세 가공이란? 미세 가공이 사용되는 분야 미세 가공의 설계 포인트 미세 가공 공정 정리 미세... (2025/02/25)
철의 비중은 제조 설계자에게 필수적인 기초 지식입니다. 본 기사에서는 비중의 개념, 철의 특성, 중량 계산 방법 이외에 그 장점과 실무상의 의문점에 대해 설명합니다. 꼭 참고하여 일상적인 설계 업무에 도움이 되기 바랍니다. 목차 비중이란? 비중과 밀도의 차이 철 비중의 기본 철판·강재의... (2025/02/25)
알루미늄 은 항공기와 가전, 자동차 부품 등 우리 주변의 다양한 공업 제품에 사용됩니다. 일반적으로 알루미늄은 철계 재료보다 가벼운 소재이지만 강도가 낮다는 단점이 있습니다. 그러나 A7075는 알루미늄 합금 중에서도 특히 강도가 높은 소재로 철계 소재에 필적하는 강도가 있습니다. 이번 기사에서는, A7075의... (2024/09/13)
구리는 비철금속 중에서도 알루미늄과 나란히 매우 자주 사용되는 금속입니다. 이 기사에서는 구리의 특징과 용도, 대표적인 구리 합금의 종류와 절삭 가공의 포인트, 구리 합금의 표기 방법에 대해 설명합니다. 목차 비철금속의 대표격, 구리란? 순동이란? 구리 합금의 종류 구리 합금을 사용한 절삭 가공의... (2024/08/13)
인클로저 케이스는 전자기기, 자동차, 산업기기 등 다양한 기계에 필수적인 부품입니다. 제조업에는 인클로저 케이스에 관련된 기술자도 많아, 기초적인 지식을 익히는 것으로 업무를 원활하게 진행할 수 있습니다. 또 인클로저 케이스가 어떤 것인지를 알아두면, 외주시에 사양을 전해 새는 등의 실수가 적어질 것입니다. 이번... (2024/08/08)
공업적으로 사용되는 알루미늄은 합금으로 사용되는 경우가 많으며 다양한 종류가 있습니다. A2017은 그 중 하나로 공업적으로 뛰어난 성질을 가지고 널리 활용되고 있습니다. 이 기사에서는 A2017의 개요와 특징에 대해 설명합니다. A2017이란? A2017은 "두랄루민"의 이름으로 알려진 알루미늄 합금의 일종입니다. 알루미늄 에 동(구리)이나 마그네슘을... (2024/06/19)