높은 융점과 뛰어난 기계적 강도를 가지는 몰리브덴(Mo)은, 항공 우주나 반도체 분야 등 특수 환경에서 이용되는 금속입니다. 그러나 그 특성 때문에 가공에는 전문 지식이 요구됩니다. 본 기사에서는 금속부품의 설계자가 억제해 두어야 할 몰리브덴의 기초 물성, 주요한 장점·단점, 구체적인 용도 사례로부터 가공에... (2025/06/25)
전 세계적에서 지금까지 플라스틱을 포함한 다양한 합성 수지가 개발되었습니다.그 중에서도 ABS 수지는 3 종류의 단량체를 조합하여 만들 수 있는 기능 밸런스가 좋은 소재입니다. 범용성이 매우 높아 가전제품이나 자동차, 가구나 건자재 등 폭넓은 제품에 활용되고 있습니다. 가공성이나 디자인성이 높은데다 성분을 변경하여... (2024/09/13)
비말 방지 파티션등으로 자주 접하게 된 '투명 수지 플레이트'. 사실은 재질의 종류에 따라 특징이 다릅니다. 용도나 특징에 맞춰 구분해서 사용하면 제품 자체의 약점을 보완하거나 비용을 절감할 수 있습니다. 앞으로 재질을 선정하게 될 경우에 도음이 되었으면 합니다. 목차 투명 수지 플레이트로... (2024/09/11)
엔지니어링 플라스틱보다 고기능으로 금속의 대체 재료로도 주목받고 있는 슈퍼 엔지니어링 플라스틱. 그 중에서도 가장 고성능 수지 중 하나로 알려진 것이 PEEK 수지입니다. PEEK 수지는 내열성과 기계적 특성, 내약품성, 전기적 특성 등이 종합적으로 우수한 열가소성 수지로 다양한 용도로 활용되고 있습니다. 폴리에틸렌과... (2024/08/12)