스폿 용접은 금속을 녹여 접합하는 용접의 일종입니다. 특히 얇은 재료에 적합한 가공법이므로 판금 가공에서도 자주 이루어집니다. 이 기사에서는 스폿 용접의 특징과 장점에 대해 해설합니다. 목차 스폿 용접의 정의 스폿 용접의 종류 스폿 용접의 특징 스폿 용접의 도면 표시 방법 스폿... (2025/12/02)
버링 가공은 박판에 나사 홀을 설치하는 효과적인 공법이지만, 재질 적성이나 대체 수단과의 비교로 고민하는 경우도 적지 않습니다. 이번 내용에서는 버링 가공의 기초 지식이나 장점, 단점, 재질별 주의사항을 자세히 해설합니다. 목차 버링 가공의 정의 버링 가공의 장점 버링 가공의 단점 버링... (2025/11/21)
A5052는 알루미늄과 마그네슘을 주성분으로 하는 5000계 알루미늄 합금입니다. 경량이면서 중간 정도의 강도와 뛰어난 내식성을 가지며 용접성이나 성형성도 뛰어나 반도체 제조 장치나 산업 기계, 건축 자재 등 폭넓은 분야에서 이용되고 있습니다. 이번 내용에서는, A5052의 기본 지식이나 물리적·기계적 특성, 메리트에 대해 자세하게... (2025/11/18)
박판은 자동차나 가전 등 다양한 제품의 부품으로서 많이 사용되고 있습니다. 제조 방법에 따라서는 고정밀도이거나 재질에 따라 자기특성이 좋거나 등 다른 특징이 있습니다. 모양과 크기, 가공방법도 많이 있어 각각의 장점과 단점을 이해하고 설계, 생산하는 것이 중요합니다. 본 내용에서는, 박판의 정의나 종류,... (2025/02/26)
2024년 5월 13일부터 meviy 판금 가공 서비스에서 규격을 확대하여, 스프링판 박판 및 후판에 대해서도 서비스를 개시합니다! 장치 설계 시 발생하는 미세한 틈새 조정, 수평·높이 조정 등으로 얇은 박판을 이용하는 일이 자주 발생하게 됩니다. 박판 레이저 컷트의 경우, 가공성이 좋지 않아... (2024/05/07)
접시 홀이란 나사 홀의 가장자리 주위를 나사 머리 크기보다 크게 깎은 홀입니다. 이를 통해 나사 머리가 제품면보다 밖으로 튀어나오지 않도록 할 수 있습니다. 박판이나 수지에 묻혀 있는 것 같은 나사를 사용할 때 빼놓을 수 없는 형상입니다. 이와 같은 머리가 나오지... (2022/09/01)