금속 3D 프린터는 3D CAD 데이터를 바탕으로 금속 제품을 적층하면서 제조하는 장치입니다. 본 기사에서는 금속 3D 프린터의 설계상의 장점이나 조형 방법, 사용되는 재질등에 대해 자세하게 해설합니다. 금속 3D 프린터에 의한 기계 가공 부품의 수배에 관심이 있는 분은 끝까지 정독 부탁드립니다... (2024/12/05)
와셔란, 볼트를 이용하여 부품(피체결물)을 고정할 때, 볼트와 피체결물 사이에 끼워 사용하는 원반 형상의 부품입니다. 이 글에서는 와셔의 기본, 특징, 용도나 설계에 필요한 와셔를 선정하는 포인트 등을 설명합니다. 목차 와셔의 기본 와셔 M4 사이즈의 특징 와셔 설계의 포인트 메비로 와셔 제작... (2024/12/05)
베이스 플레이트란, 문자 그대로 베이스(기초, 토대)가 되는 플레이트(판)를 말합니다. 이 기사에서는 기계 설계에 있어서 베이스 플레이트의 정의, 재질에 의한 특징 및 사용 사례를 소개합니다. 목차 베이스 플레이트란? 건설 분야의 베이스 플레이트 기계 설계에서 베이스 플레이트의 중요한 점 베이스 플레이트의 종류... (2024/10/11)
알루미늄 은 항공기와 가전, 자동차 부품 등 우리 주변의 다양한 공업 제품에 사용됩니다. 일반적으로 알루미늄은 철계 재료보다 가벼운 소재이지만 강도가 낮다는 단점이 있습니다. 그러나 A7075는 알루미늄 합금 중에서도 특히 강도가 높은 소재로 철계 소재에 필적하는 강도가 있습니다. 이번 기사에서는, A7075의... (2024/09/13)
SUS(스테인레스)는 다양한 공업 제품에 사용되고 있습니다. 플랜트 배관, 건축 자재 및 산업 기계 부품 등 응용 분야는 광범위합니다. SUS는 주로 오스테나이트계, 페라이트계, 마르텐사이트계의 3종류로 나누어져 있습니다. 이번에는 오스테나이트계 SUS316에 대해서 특징과 용도, 다른 SUS와의 차이 등을 설명합니다. 또 어떤 환경,... (2024/09/12)
펀칭 메탈은 구멍이 많이 나있는 금속판으로 가전제품, 자동차, 건축물, 기계 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 익숙한 예로는 PC의 흡기구와 같이 둥근 구멍이 깔끔하게 늘어서 있는 펀칭 메탈을 이미지하기 쉬울 것입니다. 하지만 용도에 따라 다양한 형상의 구멍을 뚫은 것이 있습니다. 본... (2024/08/08)
인클로저 케이스는 전자기기, 자동차, 산업기기 등 다양한 기계에 필수적인 부품입니다. 제조업에는 인클로저 케이스에 관련된 기술자도 많아, 기초적인 지식을 익히는 것으로 업무를 원활하게 진행할 수 있습니다. 또 인클로저 케이스가 어떤 것인지를 알아두면, 외주시에 사양을 전해 새는 등의 실수가 적어질 것입니다. 이번... (2024/08/08)
정밀 판금 가공은 얇은 금속판을 고정밀도로 가공하는 방법으로, 주변에는 이 가공법으로 제조된 다양한 금속 제품이 있습니다. 전용 금형이 없어도 가공할 수 있으므로 양산뿐만 아니라 시제품에도 자주 사용되는 방법입니다. 이번 기사에서는, 정밀 판금 가공이란 무엇인가, 다른 판금 가공 과의 차이나 특징... (2024/08/07)
클린 컷은 레이저로 금속판을 절단하는 방법 중 하나로 아름다운 단면이 필요한 경우에 이용되는 방법입니다. 여기에서는 클린 컷의 소재나 특징과, 장점, 단점에 대해서 해설합니다. 목차 클린 컷이란? 클린 컷에 있어서 보조 가스별로 적합한 소재 클린 컷을 실시하는 장점, 단점 정리 클린... (2024/08/05)
선반 가공(터닝)은 재료를 깎아내는 것으로 목적의 형상을 실현하는 가공 방법으로 절삭 가공으로 분류됩니다. 다양한 공구와 가공 방법을 조합하여 복잡한 형상을 실현할 수 있는 선반 가공에 대해 그 특징이나 가공 순서 등을 소개합니다. 선반 가공(터닝)이란? 선반 가공은 절삭 가공의 일종입니다. 절삭... (2024/07/24)
SUS430은 저렴한 비용으로 가공하기 쉬운 스테인리스로 다양한 제품에 사용됩니다. 스테인리스에는 이외에도 SUS304나 SUS314 등 몇 가지 종류가 있어, 각각 특징이 있습니다. 비용이나 내식성, 강도나 경도 등에 특징이 있으므로, 어떤 장점과 단점이 있는지 이해하여 적절한 소재를 선정할 필요가 있습니다. 이번 기사에서는... (2024/06/19)
판금이란 금속의 판을 말합니다. 또한 '판' 모양의 '금속' 을 가공하는 기술도 판금이라고 부르고 있습니다. 판금은 기계나 배전반의 케이스, 건물 등 많은 곳에 사용되고 있습니다. 이 글에서는 판금에 대해 배우거나 설계할 때에 사전에 알아 두면 좋은 기본적인 정보에 대해 설명해드립니다. 판금의... (2024/06/12)