아노다이징 처리의「흑색」과「무광흑색」은 처리방법에 따라 특징 및 마감에 차이가 있습니다. 그래서 이번에는, 각 아노다이징 처리의 공정이나 추천의 이용 상황을 소개합니다. 꼭 참고하셔서 향후 선정에 도움이 되시길 바랍니다! 목차 아노다이징 처리의 「흑색」과 「무광방법」의 차이와 특징 아노다이징 처리 공정에 추가되는 「무광」을 위한 「바탕... (2024/10/07)
A5056은 A5000번대라고 불리는 마그네슘계 알루미늄 합금의 일종입니다. 이번에는 A5056 알루미늄 소재의 특징과 용도에 대해 설명합니다. 목차 A5056이란? A5056의 특징 A5056의 용도 A5056과 다른 소재와의 차이 마무리하며 A5056이란? A5056은 알루미늄 에 마그네슘을 4.5%~5.6% 정도 첨가한 알루미늄 합금입니다. 마그네슘을 다소 많이 포함하고... (2024/09/13)
아노다이징 (양극 산화 처리)는 알루미늄의 표면을 보호하기 위해 수행되는 표면 처리입니다. 공업적으로 사용되는 알루미늄 제품의 대부분에 사용되고 있다고 해도 과언이 아닐 정도로, 일반적으로 행해지고 있습니다. 이번에는 아노다이징의 특징과 장점, 단점에 대해 설명합니다. 목차 아노다이징(양극산화 처리)의 특징 아노다이징의 장점 아노다이징의 단점... (2024/09/11)
판금이란 금속의 판을 말합니다. 또한 '판' 모양의 '금속' 을 가공하는 기술도 판금이라고 부르고 있습니다. 판금은 기계나 배전반의 케이스, 건물 등 많은 곳에 사용되고 있습니다. 이 글에서는 판금에 대해 배우거나 설계할 때에 사전에 알아 두면 좋은 기본적인 정보에 대해 설명해드립니다. 판금의... (2024/06/12)
재료 가공 방법 중 하나로 표면 처리가 있습니다. 절삭 가공이나 사출 성형 등과 달리 재료의 형태 자체를 바꾸지 않지만 대단히 중요한 역할을 하는 가공입니다. 이번에는 표면 처리에 대하여 종류와 방법 등도 아울러 소개합니다. 표면 처리란 표면 처리는 문자 그대로 재료의... (2022/09/01)
아노다이징 처리의 「흑색」과 「무광 흑색」은 처리 방법에 따라 특징이나 마감에 차이가 있습니다. 그래서 이번에는 각 아노다이징 처리의 공정과 권장 이용 상황을 소개합니다. 모쪼록 참고하신 후 향후 선정 시 유용하게 사용해 주십시오! 아노다이징 「흑색」과 2종류 「무광 방법」의 특징 아노다이징 처리의 「흑색」에는... (2022/09/01)