C1100(터프피치 동)은 99.90% 이상의 구리 순도를 가진 순동 재료로, 우수한 전도성과 가공성 덕분에 일상생활에 필수적인 전기·전자 부품에 폭넓게 사용되고 있습니다. 그러나 미량으로 포함된 산소가 원인이 되어 고온 환경에서 수소취화(수소 취성) 가 발생하는 약점을 지니고 있기 때문에, 용도에 따라 다른 구리... (2025/11/12)
실리콘 고무는 주방 용품부터 정밀 부품까지 사용되는 고기능 고무입니다. 뛰어난 내열성과 유연성으로 인해 「고무 속에서도 특별한 존재」라고 칭해지는 한편, 독특한 성질과 주의점도 존재합니다. 이번 내용에서는 실리콘 고무의 특성, 장단점, 용도, 가공 포인트를 해설합니다. 목차 실리콘 고무의 정의 실리콘 고무의 특성... (2025/11/05)
EPDM(에틸렌 프로필렌 고무)은 자동차의 도어 씰이나 옥외 케이블 피복 등에 널리 사용되는 합성 고무입니다. 내후성, 내수성이 뛰어나 최근에는 무연, 할로겐 프리 소재로도 주목받고 있습니다. 이번 내용에서는 EPDM의 기본 특성이나 장·단점, 용도에 대해 자세하게 해설합니다. 가공 방법과 포인트에 대해서도 설명할 테니... (2025/11/03)
플렉시블 기판(FPC)은 얇고 자유롭게 구부릴 수 있는 기판으로, 제품의 경량화나 박형화에 필수적인 부재입니다. 그러나 FPC를 사용할 때는 그 얇거나 부드러움 때문에 많은 문제가 발생합니다. 이 문제를 해결하는 것이 바로 보강판입니다. FPC를 사용하는데 있어서 보강판에 대한 지식은 필수불가결하다고 할 수 있습니다.... (2025/03/04)
아노다이징 (양극 산화 처리)는 알루미늄의 표면을 보호하기 위해 수행되는 표면 처리입니다. 공업적으로 사용되는 알루미늄 제품의 대부분에 사용되고 있다고 해도 과언이 아닐 정도로, 일반적으로 행해지고 있습니다. 이번에는 아노다이징의 특징과 장점, 단점에 대해 설명합니다. 목차 아노다이징(양극산화 처리)의 특징 아노다이징의 장점 아노다이징의 단점... (2024/09/11)