기계 설계 현장에서 재료의 「영률」은 부품의 강성 및 변형량을 결정짓는 중요한 특성입니다. 하지만 인장 강도와 혼동하거나 고인장강에 대한 오해 등으로 인해 적절한 재료 선택이나 설계 계산이 이루어지지 않는 경우도 적지 않습니다.이번 내용에서는 영률의 정의와 훅의 법칙과 같은 기본 이론은 물론,... (2026/03/13)
타프트라이드 처리(염욕 질화 처리)는 금속 부품의 내구성이나 표면 경도를 높이는 방법 중 하나입니다. 한 번의 처리로 부품 표면에 단단하고 얇은 층을 형성해, 내마모성·내피로성·내식성 등 복수의 성능 향상을 기대할 수 있는 것이 특징입니다. 이번 내용에서는 자동차 부품이나 금형, 공작 기계등에서 마모나... (2025/12/01)
FC200은 기계 설계 및 부품 조달 현장에서 널리 사용되는 주철 재료의 일종입니다. 엔진 블록, 브레이크 디스크, 내연 엔진·유압 기기의 부품, 공작 기계의 침대 등, 친숙한 산업 제품에도 이용되고 있어 특성의 이해는 재료 선정에 필수적입니다. 이번 내용에서는 FC200로부터 정의, 특성이나 장점·단점에... (2025/11/24)
철의 비중은 제조 설계자에게 필수적인 기초 지식입니다. 본 기사에서는 비중의 개념, 철의 특성, 중량 계산 방법 이외에 그 장점과 실무상의 의문점에 대해 설명합니다. 꼭 참고하여 일상적인 설계 업무에 도움이 되기 바랍니다. 목차 비중이란? 비중과 밀도의 차이 철 비중의 기본 철판·강재의... (2025/02/25)
탄소강이란 도대체 어떤 소재일까요? 이 기사에서는 탄소강의 특징과 대표적인 탄소강인 SS400과 S45C 및 S50C에 대해 설명합니다. 목차 가공이 쉽고 입수하기 쉽다. 일반적으로 사용되는 탄소강이란? 가장 널리 사용되는 강철. SS400이란? SS400의 장점과 단점 SS400에서 자주 사용되는 표면 처리 S45C는 SS400과 함께... (2024/08/19)