탈지 세정이란 가공된 워크나 재료에 부착된 유지나 오염을 제거하는 공정입니다. 이 기사에서는 탈지 세정의 종류와 소재별 세정 방법, 주의점 등에 대해 소개합니다. 목차 탈지 세정이란? 탈지 세정의 종류 소재별 탈지 세정 탈지 세정 시 주의점 탈지 세정 및 환경 정리... (2025/03/04)
소부 도장은 소재에 도료를 도포하고 고온으로 가열하여 도료를 경화시키는 도장 방법입니다. 여기에서는 소부도장의 기본적인 개념에서 그 장점이나 공정, 금속별 사용장면이나 주의점 등을 해설합니다. 목차 소부 도장이란? 소부 도장의 기능성(장점) 금속별 소부 도장 소부 도장 공정 정리 소부 도장이란? 소부 도장은... (2025/02/28)
아노다이징 처리의「흑색」과「무광흑색」은 처리방법에 따라 특징 및 마감에 차이가 있습니다. 그래서 이번에는, 각 아노다이징 처리의 공정이나 추천의 이용 상황을 소개합니다. 꼭 참고하셔서 향후 선정에 도움이 되시길 바랍니다! 목차 아노다이징 처리의 「흑색」과 「무광방법」의 차이와 특징 아노다이징 처리 공정에 추가되는 「무광」을 위한 「바탕... (2024/10/07)
흑착색은, 「사삼산화철 피막」이나 「흑염색 처리」등이라고도 불립니다만, 그 이름대로, 철강 재료의 표면을 흑색으로 하는 표면 처리 방법입니다. 하지만 정말 「검게 염색」하는 것이 전부는 아닙니다. 화학 반응을 이용하여 표면에 흑색 막을 만드는 것입니다. 흑염색 처리에는, 방청 능력을 부여할 수 있는, 저렴하게 처리할... (2024/08/08)
「무전해 니켈 도금」은 갖고 있는 특성이 변화하는 표면 처리입니다. 그래서 이번에는 각 특성의 차이와 권장 이용 상황, 처리 공정에 대해서 소개합니다. 향후 표면 처리 선택에 활용해보세요. 「무전해 니켈 도금」이란? 「무전해 니켈 도금」은 전기를 사용하지 않고 약품의 화학 반응만으로 피막을 만드는... (2022/09/01)
아노다이징 처리의 「흑색」과 「무광 흑색」은 처리 방법에 따라 특징이나 마감에 차이가 있습니다. 그래서 이번에는 각 아노다이징 처리의 공정과 권장 이용 상황을 소개합니다. 모쪼록 참고하신 후 향후 선정 시 유용하게 사용해 주십시오! 아노다이징 「흑색」과 2종류 「무광 방법」의 특징 아노다이징 처리의 「흑색」에는... (2022/09/01)