폴리카보네이트는 투명성이 높고 튼튼한 수지 재료로 알려져 있습니다. 공업 용도나 일반 용도로 이용되는 일도 많고, 친숙한 수지의 하나입니다. 여기에서는 폴리카보네이트의 특징이나 용도, 마찬가지로 투명 수지로서 유명한 아크릴과의 차이 등에 대해서 해설해 갑니다. 목차 폴리카보네이트(PC)의 정의 폴리카보네이트(PC)의 특징 폴리카보네이트(PC)의 주요 용도... (2024/08/12)
엔지니어링 플라스틱보다 고기능으로 금속의 대체 재료로도 주목받고 있는 슈퍼 엔지니어링 플라스틱. 그 중에서도 가장 고성능 수지 중 하나로 알려진 것이 PEEK 수지입니다. PEEK 수지는 내열성과 기계적 특성, 내약품성, 전기적 특성 등이 종합적으로 우수한 열가소성 수지로 다양한 용도로 활용되고 있습니다. 폴리에틸렌과... (2024/08/12)
금속판을 가공해, 큰 구조물이나 기계의 가대, 탱크 등을 만드는 방법으로서 제관 가공이 있습니다. 제 가공의 순서나 용도, 판금 가공 과의 차이는 무엇인가에 대해 해설합니다. 목차 제관 가공이란? 제관 가공의 작업 순서 제관 가공과 판금 가공의 차이 정리 제관 가공이란? 제관가공은,... (2024/08/08)
펀칭 메탈은 구멍이 많이 나있는 금속판으로 가전제품, 자동차, 건축물, 기계 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 익숙한 예로는 PC의 흡기구와 같이 둥근 구멍이 깔끔하게 늘어서 있는 펀칭 메탈을 이미지하기 쉬울 것입니다. 하지만 용도에 따라 다양한 형상의 구멍을 뚫은 것이 있습니다. 본... (2024/08/08)
터렛 펀치 프레스 가공은 판금 가공 등에서 금속판을 원하는 형상으로 잘라내거나 홀을 뚫는데 사용됩니다. 여기서 가공의 개요나 장점, 단점에 대해서 해설해 갑니다. 목차 터렛 펀치 프레스의 정의 터렛 펀치 프레스의 구조, 종류와 구동 방식 터렛 펀치 프레스 가공의 장점 터렛... (2024/08/08)
흑착색은, 「사삼산화철 피막」이나 「흑염색 처리」등이라고도 불립니다만, 그 이름대로, 철강 재료의 표면을 흑색으로 하는 표면 처리 방법입니다. 하지만 정말 「검게 염색」하는 것이 전부는 아닙니다. 화학 반응을 이용하여 표면에 흑색 막을 만드는 것입니다. 흑염색 처리에는, 방청 능력을 부여할 수 있는, 저렴하게 처리할... (2024/08/08)
인클로저 케이스는 전자기기, 자동차, 산업기기 등 다양한 기계에 필수적인 부품입니다. 제조업에는 인클로저 케이스에 관련된 기술자도 많아, 기초적인 지식을 익히는 것으로 업무를 원활하게 진행할 수 있습니다. 또 인클로저 케이스가 어떤 것인지를 알아두면, 외주시에 사양을 전해 새는 등의 실수가 적어질 것입니다. 이번... (2024/08/08)
6면 밀링이란 블록재의 상하 및 4측면 모두에 밀링 가공을 실시하는 것을 의미합니다. 6면 밀링이 끝나 있는 소재는 기준면이 되어 있으며, 면 정밀도도 나와 있는 소재이며, 높은 정밀도가 요구되는 가공 등에 사용됩니다. 여기에서는 6면 밀링이 요구되는 이유와 6면 밀링에서 중요로 하는... (2024/08/07)
정밀 판금 가공은 얇은 금속판을 고정밀도로 가공하는 방법으로, 주변에는 이 가공법으로 제조된 다양한 금속 제품이 있습니다. 전용 금형이 없어도 가공할 수 있으므로 양산뿐만 아니라 시제품에도 자주 사용되는 방법입니다. 이번 기사에서는, 정밀 판금 가공이란 무엇인가, 다른 판금 가공 과의 차이나 특징... (2024/08/07)
디버링은 제품이나 부품에 발생한 버를 제거하고 품질을 향상 시키거나 사용 중에 문제가 발생하지 않도록 하기 위해 만들어지는 추가 가공입니다. 여기에서는 버의 발생 요인이나 디버링 방법, 버를 발생하기 않게 하는 가공 등에 대해 설명합니다. 목차 버의 정의 디버링의 목적 디버링의 주요... (2024/08/06)
클린 컷은 레이저로 금속판을 절단하는 방법 중 하나로 아름다운 단면이 필요한 경우에 이용되는 방법입니다. 여기에서는 클린 컷의 소재나 특징과, 장점, 단점에 대해서 해설합니다. 목차 클린 컷이란? 클린 컷에 있어서 보조 가스별로 적합한 소재 클린 컷을 실시하는 장점, 단점 정리 클린... (2024/08/05)
선반 가공(터닝)은 재료를 깎아내는 것으로 목적의 형상을 실현하는 가공 방법으로 절삭 가공으로 분류됩니다. 다양한 공구와 가공 방법을 조합하여 복잡한 형상을 실현할 수 있는 선반 가공에 대해 그 특징이나 가공 순서 등을 소개합니다. 선반 가공(터닝)의 정의 선반 가공은 절삭 가공의 일종입니다.... (2024/07/24)
가공집으로 부터 홀 위치의 변경을 요청 받아 사양 변경을 한 경험이 있지 않나요? 절곡 근접 홀이 있으면, 가공 방법에 따라서는 홀 변형이 일어나기 쉬워지기 때문입니다. 그래서 이번에는 왜 변형의 우려가 있는지, 또 변형을 예방하기 위한 설계 포인트에 대해 자세히 소개합니다.... (2024/07/19)
수지 가공 중에서도 대표적인 플라스틱의 사출 성형은, 따뜻하게 녹인 수지를 금속으로 만든 금형에 주입합니다. 이번은 사출 성형에는 빠뜨릴 수 없는 금형의 제작 방법에 대해 소개합니다. 1.금형의 대략적인 형태를 만든다 황삭(전가공)으로부터 머시닝 가공 금형은 이름대로 "금속"의 "형"입니다. 금형은 블록 모양의 금속... (2024/07/19)
금형은 문자 그대로 금속으로 만들어진 형태입니다. 금속 가공에서는 주조나 단조, 프레스나 판금 등에 금형이 사용됩니다. 수지 가공에서는 사출 성형의 금형이나 고무 성형의 금형에도 사용되고 있습니다. 그러나 금형의 용도는 매우 넓고, 펠트나 FRP의 성형 외에, 펄프 몰드 등 다양한 장소에서 사용되고... (2024/07/19)
잡화나 식품용 필름, 의류 등, 우리 주변에 자주 사용되고 있는 나일론. 매우 대중적인 수지이지만, 세상에는 나일론의 성능을 종합적으로 향상 시킨 특별한 수지가 있다는 것을 알고 계십니까? 그 수지의 이름은 'MC나일론' 입니다. MC나일론은 일반 나일론과는 다른 방식으로 만들어집니다. 일반 나일론에 비해... (2024/06/20)
SUS430은 저렴한 비용으로 가공하기 쉬운 스테인레스로 다양한 제품에 사용됩니다. 스테인리스에는 이외에도 SUS304나 SUS314 등 몇 가지 종류가 있어, 각각 특징이 있습니다. 비용이나 내식성, 강도나 경도 등에 특징이 있으므로, 어떤 장점과 단점이 있는지 이해하여 적절한 소재를 선정할 필요가 있습니다. 이번 기사에서는... (2024/06/19)
공업적으로 사용되는 알루미늄은 합금으로 사용되는 경우가 많으며 다양한 종류가 있습니다. A2017은 그 중 하나로 공업적으로 뛰어난 성질을 가지고 널리 활용되고 있습니다. 이 기사에서는 A2017의 개요와 특징에 대해 설명합니다. A2017이란? A2017은 "두랄루민"의 이름으로 알려진 알루미늄 합금의 일종입니다. 알루미늄 에 동(구리)이나 마그네슘을... (2024/06/19)
플라스틱이라고도 불리는 수지 제품은, 가볍고, 튼튼하고 대량 생산이 하기 쉽기 때문에 일용품이나 전자 기기, 기계의 커버 등, 폭넓은 분야에서 사용되고 있습니다. 이번에는 수지 제품을 만드는 방법으로 잘 행해지고 있는 사출 성형에 대해 소개합니다. 사출 성형의 정의 플라스틱 제품을 만드는 것을... (2024/06/19)
사출 성형은 같은 형태의 수지 부품을 대량으로 생산하기에 적합한 가공법 입니다. 여기에서는 사출 성형에 의한 수지 가공의 대표적인 불량과 대책을 소개합니다. 성형 시의 조건이나, 금형의 상태, 부품의 형상에 따라서는 성형 시 트러블(불량)이 발생하는 경우가 있습니다. 여기에서는 사출 성형에 있어서의 대표적인... (2024/06/19)
수지 제품의 대부분은 금속으로 만들어진 금형 안에 녹은 수지를 압력을 가하면서 흘려 넣는 사출 성형이라는 방법으로 만들어져 있습니다. 이번에는 사출 성형에 사용하는 금형에 대해 설명합니다. 금형의 정의 금형은 녹인 수지를 흘려보내기 위한 "틀"입니다. 사출 성형에 사용되는 금형은 흔히 '붕어빵의 틀'에... (2024/06/19)
어떤 제품을 만들 때는 만드는 타이밍이나 개수 등 다양한 요소를 검토할 필요가 있습니다. 이 중, 만드는 타이밍을 나타내는 용어가 수주 생산과 예상 생산입니다. 이번 기사에서는 수주 생산과 예상 생산의 개요, 종류, 특징, 각각 어떤 제품의 제조에 적합한지 등을 해설합니다. 수주... (2024/06/19)
녹이 슬지 않고 싶은 장면에서 사용할 부품의 재료 선정 시 항상 같은 재료를 선택하지 않았나요? 방청은 재료 유지 보수에 드는 비용 절감이나 내구성 저하로 수명이 짧아지는 것을 막는 중요한 요소입니다. 방청에는 녹이 잘 슬지 않는 금속을 사용하거나 금속 표면에 피막을... (2024/06/18)
프리하든강은 조질강이라고도 하며, 미리 열처리가 된 금속 재료입니다. 절삭 가공에 적합한 조질강으로 금형 등에 자주 이용되고 있습니다. 프리하든강의 제조 방법, 용도, 종류, 특징 프리하든강에 적용되어 있는 열처리에 대하여 프리하든강은 탄소강 등의 강재에 조질이라는 열처리를 실시한 것입니다. 그래서 조질강이라고도 합니다. 일반적인... (2024/06/17)