펀칭 메탈은 금속판에 다수의 홀을 뚫은 소재로, 가전, 자동차, 건축물, 기계 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다. 익숙한 예로는 PC의 흡기구와 같이 원형 홀이 깔끔하게 늘어서 있는 펀칭 메탈을 이미지하기 쉬울 것입니다. 하지만 용도에 따라 다양한 형상의 홀을 뚫은 것이 있습니다.... (2025/12/19)
버링 가공은 박판에 나사 홀을 설치하는 효과적인 공법이지만, 재질 적성이나 대체 수단과의 비교로 고민하는 경우도 적지 않습니다. 이번 내용에서는 버링 가공의 기초 지식이나 장점, 단점, 재질별 주의사항을 자세히 해설합니다. 목차 버링 가공의 정의 버링 가공의 장점 버링 가공의 단점 버링... (2025/11/21)
단납기 서비스란, 통상 출하일보다 납기일을 단축할 수 있는 서비스를 의미합니다. 통상적인 단납기 서비스를 넘어서 도장, 도금, 아노다이징의 표면처리에도 단납기 서비스를 도입하였습니다. 표면처리가 들어간 제품에서도 납기 단축을 원하시는 경우, meviy 판금 부품 단납기 서비스를 이용해 보세요. 상세한 재질 및 표면처리 별... (2024/07/03)
제품을 제조하기 위해 우리는 다양한 재료를 다양한 방법으로 가공하고 있습니다. 예를 들어 재료를 자르거나 깎거나 하는 절삭 가공이나 재료 끼리를 연결하는 접합 등도 가공 방법 중 하나 입니다. 이번에는 가공법 중에서도 틀을 사용한 성형 가공 (단조·주조·프레스·수지 성형)에 대해 소개합니다. 성형... (2024/06/14)
판금이란 금속의 판을 말합니다. 또한 '판' 모양의 '금속' 을 가공하는 기술도 판금이라고 부르고 있습니다. 판금은 기계나 배전반의 케이스, 건물 등 많은 곳에 사용되고 있습니다. 이 글에서는 판금에 대해 배우거나 설계할 때에 사전에 알아 두면 좋은 기본적인 정보에 대해 설명해드립니다. 판금의... (2024/06/12)
2024년 5월 13일부터 meviy 판금 가공 서비스에서 규격을 확대하여, 스프링판 박판 및 후판에 대해서도 서비스를 개시합니다! 장치 설계 시 발생하는 미세한 틈새 조정, 수평·높이 조정 등으로 얇은 박판을 이용하는 일이 자주 발생하게 됩니다. 박판 레이저 컷트의 경우, 가공성이 좋지 않아... (2024/05/07)
강철 재료에 있어 많이 사용되는 흑피재와 연마재라는 말은 대체 무엇을 의미할까요? 여기에서는 흑피재와 연마재의 차이나 특징에 대해 설명하겠습니다. 압연 강재는 열간 압연 강재(흑피재)와 냉간 압연 강재(연마재)로 나뉩니다. 흑피재나 연마재는 압연 가공된 강재의 종류를 나타내는 말입니다. 열간 압연된 강재는 흑피재, 냉간... (2022/09/01)
아연 도금 강판의 용도나 특징, SECC와 SGCC 등 2종류에 대해 설명하겠습니다. 뛰어난 방청 효과를 가진 아연 도금 강판 아연 도금 강판이란 말 그대로「강판」에 「아연 도금」처리를 한 재료입니다. 우선 제조 방법과 기본에 대해 설명하겠습니다. 제조 방법 아연 도금 강판은 SPCC(냉간 압연... (2022/09/01)
철은 볼트나 못처럼 부품 형태로 판매되는 것도 있지만 파이프나 봉재, 블록재 등 가공한 후 사용하기 위한 재료로 판매되는 것도 많습니다. 재료로 판매되고 있는 철의 모양 중 하나에 판이 있습니다. 철판이나 강판이라고 하여 공업 제품이나 건축 현장 등 다양한 곳에 사용되고... (2022/09/01)
압연 강판이란 대체 어떤 재료일까요? 이 기사에서는 압연 강판의 특징이나 압연 강판으로 일반적인 SPHC(열간 압연 강판)와 SPCC(냉간 압연 강판)에 대해 설명하겠습니다. 압연 강판이란. 일반 용도용 철계 판재 특정 종류에 대해 설명하기 전에 우선 압연 강판의 전체적인 정의나 특징에 대해 설명하겠습니다.... (2022/09/01)