금속 등의 재료의 강성을 나타내는 인성은, 제품 설계나 재료 선정시에 중요한 특성입니다.이 기사에서는, 기본 개념·주요 시험·대표 재질의 데이터를 모두 포함하여 설명합니다. 목차 인성의 정의 인성과 다른 기계적 특성의 차이 인성을 평가하기 위한 주요 시험 방법 재질에 따른 인성 데이터 설계시... (2025/06/09)
강도와 내부식성의 양립을 요구할 때, 적절한 재료의 하나로서 가장 먼저 제안 하는 것이 스테인레스 재질입니다. 이번은 스테인레스 재질 중에서도 특히 정통적인 SUS304를 중심으로, 그 특징이나 다른 스테인레스 재질과의 차이, 그리고 설계상 고려하는 점에 대해 해설합니다. 목차 SUS304의 기본 개요 SUS304의... (2025/02/25)
2025년 2월부터 meviy 선반 가공 시 단납기 서비스가 제공됩니다. 최단 3일 출하로, 긴급 가공이 필요한 경우 단납기 서비스를 이용해 보세요. 즉시 견적 보기 납기 사례 ①선반 가공만 있을 경우에 최단 3일째 출하 ②추가 가공이 있을 경우에도 최단 5일째 출하 납기... (2025/01/23)
SUS(스테인레스)는 다양한 공업 제품에 사용되고 있습니다. 플랜트 배관, 건축 자재 및 산업 기계 부품 등 응용 분야는 광범위합니다. SUS는 주로 오스테나이트계, 페라이트계, 마르텐사이트계의 3종류로 나누어져 있습니다. 이번에는 오스테나이트계 SUS316에 대해서 특징과 용도, 다른 SUS와의 차이 등을 설명합니다. 또 어떤 환경,... (2024/09/12)
플랫바 특집 [1편]에서는 플랫바로 납기를 단축할 수 있는 이유나 「4F재」 「6F재」의 구분예를 소개했습니다. 후편에서는 가공이나 플래가의 종류에 따라 변화하는 [표면 마감]에 대해 사진을 첨부해서 소개합니다. 플랫바를 선택할 경우에 도움이 되었으면 합니다. [1편] 플랫바(평강)이란? - 납기 단축과 사용법 목차 「표면 처리」와... (2024/09/12)
절삭 가공 재료로 사용 되는 '플랫바'를 알고 계신가요? 납기 단축에 도움이 되기 때문에 인기 있는 재료입니다. 플랫 바의 기본 정보와 마감 등의 특징에 대해 2회에 나누어 소개합니다. 이번에는 플랫바로 부품을 제작하면 왜 납기 단축을 할 수 있는가? 에 대해서 해설! ... (2024/09/12)
단납기 서비스란, 통상 출하일보다 납기일을 단축할 수 있는 서비스를 의미합니다. 통상적인 단납기 서비스를 넘어서 도장, 도금, 아노다이징의 표면처리에도 단납기 서비스를 도입하였습니다. 표면처리가 들어간 제품에서도 납기 단축을 원하시는 경우, meviy 판금 부품 단납기 서비스를 이용해 보세요. 상세한 재질 및 표면처리 별... (2024/07/03)
SUS304-HL(헤어 라인재)은 스테인리스에 헤어 라인 가공이라 불리는 표면 처리를 한 부재입니다. 건축 재료나 가전 제품, 인테리어 등, 우리들이 흔히 접하는 제품에도 많이 사용됩니다. 이번에는 SUS304-HL(헤어 라인재)의 장점과 단점, 용도나 다른 표면 처리와의 차이 등에 대해 알아보겠습니다. SUS304-HL(헤어 라인재)이란? 스테인리스는... (2022/09/01)