기계 부품에 많이 쓰이는 SCM435는 높은 강도와 내구성이 특징인 크롬 몰리브덴 강철입니다. 자동차에서 산업 기계까지 많이 사용되고 있는 한편, 「S45C와의 차이는?」 「가공시의 주의점은?」과 같은 의문을 가지는 분도 있을 것입니다. 본 내용에서는 SCM435의 특성과 장단점에 대해 자세히 설명합니다. 구체적인 용도나 가공의... (2025/06/25)
강도와 내부식성의 양립을 요구할 때, 적절한 재료의 하나로서 가장 먼저 제안 하는 것이 스테인레스 재질입니다. 이번은 스테인레스 재질 중에서도 특히 정통적인 SUS304를 중심으로, 그 특징이나 다른 스테인레스 재질과의 차이, 그리고 설계상 고려하는 점에 대해 해설합니다. 목차 SUS304의 기본 개요 SUS304의... (2025/02/25)
흑착색은, 「사삼산화철 피막」이나 「흑염색 처리」등이라고도 불립니다만, 그 이름대로, 철강 재료의 표면을 흑색으로 하는 표면 처리 방법입니다. 하지만 정말 「검게 염색」하는 것이 전부는 아닙니다. 화학 반응을 이용하여 표면에 흑색 막을 만드는 것입니다. 흑염색 처리에는, 방청 능력을 부여할 수 있는, 저렴하게 처리할... (2024/08/08)
정밀 판금 가공은 얇은 금속판을 고정밀도로 가공하는 방법으로, 주변에는 이 가공법으로 제조된 다양한 금속 제품이 있습니다. 전용 금형이 없어도 가공할 수 있으므로 양산뿐만 아니라 시제품에도 자주 사용되는 방법입니다. 이번 기사에서는, 정밀 판금 가공이란 무엇인가, 다른 판금 가공 과의 차이나 특징... (2024/08/07)
2024년 8월 5일부터 선반 부품도 마침내 견적이 가능하게 됩니다! 샤프트나 회전축, 머시닝 가공품도, meviy로 한번에 구입하실 수 있습니다. 지금까지 주문할 수 없었던 선반·축 부품의 도면을 그리지 않고 주문하고 싶으신 설계자분들께서는 지금 meviy에서 견적을 받으세요! 견적은 이쪽으로! 대상 형상 자동 견적... (2024/08/05)
meviy(메비)는 3D 파일만 업로드하면 AI 형상 인식을 통해 해당 모델의 가격과 납기를 즉시 확인, 주문까지 바로 가능한 서비스 입니다. 이 기사에서는 meviy에서 자동 견적 가능한 형상과 서비스 범위에 대해 판금과 절삭으로 나누어 소개합니다. 아래의 내용을 참고하여 meviy에 3D 파일을 업로드해... (2024/06/20)
녹이 슬지 않고 싶은 장면에서 사용할 부품의 재료 선정 시 항상 같은 재료를 선택하지 않았나요? 방청은 재료 유지 보수에 드는 비용 절감이나 내구성 저하로 수명이 짧아지는 것을 막는 중요한 요소입니다. 방청에는 녹이 잘 슬지 않는 금속을 사용하거나 금속 표면에 피막을... (2024/06/18)
2024년 5월 13일부터 meviy 판금 가공 서비스에서 규격을 확대하여, 스프링판 박판 및 후판에 대해서도 서비스를 개시합니다! 장치 설계 시 발생하는 미세한 틈새 조정, 수평·높이 조정 등으로 얇은 박판을 이용하는 일이 자주 발생하게 됩니다. 박판 레이저 컷트의 경우, 가공성이 좋지 않아... (2024/05/07)
가공 소재는 정했다 하더라도 표면 처리는 뭘로 해야 할지 고민하신 적이 있으신가요? meviy 밀링 서비스는 아래의 표면 처리가 가능합니다. 아래에 각 표면 처리의 특징을 기재했으므로 참고해 주십시오. ■표면 처리 일람 재질 표면처리 스틸 SM45C(S45C) SS400(SS41) SKD11 무전해 니켈도금 크롬 도금... (2022/09/01)
「무전해 니켈 도금」은 갖고 있는 특성이 변화하는 표면 처리입니다. 그래서 이번에는 각 특성의 차이와 권장 이용 상황, 처리 공정에 대해서 소개합니다. 향후 표면 처리 선택에 활용해보세요. 「무전해 니켈 도금」이란? 「무전해 니켈 도금」은 전기를 사용하지 않고 약품의 화학 반응만으로 피막을 만드는... (2022/09/01)
재료 가공 방법 중 하나로 표면 처리가 있습니다. 절삭 가공이나 사출 성형 등과 달리 재료의 형태 자체를 바꾸지 않지만 대단히 중요한 역할을 하는 가공입니다. 이번에는 표면 처리에 대하여 종류와 방법 등도 아울러 소개합니다. 표면 처리란 표면 처리는 문자 그대로 재료의... (2022/09/01)
아노다이징 처리의 「흑색」과 「무광 흑색」은 처리 방법에 따라 특징이나 마감에 차이가 있습니다. 그래서 이번에는 각 아노다이징 처리의 공정과 권장 이용 상황을 소개합니다. 모쪼록 참고하신 후 향후 선정 시 유용하게 사용해 주십시오! 아노다이징 「흑색」과 2종류 「무광 방법」의 특징 아노다이징 처리의 「흑색」에는... (2022/09/01)
용도에 따라 마모 대책이 중요해지는 부품이 있습니다. 이번에는 이러한 「내마모」를 의식한 부품 제작에서 권장하는 표면 처리와 재료를 소개. 또한 「경질 크롬 도금」은 기본 정보 외 특성과 주의점도 상세하게 설명합니다. 의외로 모르는 발견이 있을지도 모릅니다. 꼭 확인해주세요. (1) 표면 처리와 (2)... (2022/09/01)