- 헬프
- 기술정보
- [FA메카니컬 부품]선반 부품
- 정밀도와 가공조건
- 지정 가능한 치수공차
지정 가능한 치수공차
3D CAD 데이터를 업로드한 단계에서 치수・공차가 표시되지 않은 부위에 대해서 임의의 치수 공차를 지정하실 수 있습니다.
지정하실 수 있는 공차의 최소값(범위)은 형상 요소의 조합에 따라 다릅니다.
그 외 설정에 따라서는 범위 내의 정밀도에서도 서비스 대상에서 제외될 가능성이 있습니다.
끼워맞춤 공차
선반 가공, 2차 가공으로 설정할 수 있는 끼워맞춤 공차는 다음과 같습니다.
| 가공 종류 | 끼워맞춤 공차 |
|---|---|
| 선반 | 금속:IT6급~ |
수지:IT9급~ | |
| 금속:IT7급~ |
수지:IT9급~ |
전체 길이(L), 길이(ℓ) 치수 공차
전체 길이와 각 요소(부위)의 길이로 설정할 수 있는 공차는 다음과 같습니다.
[mm]
| 금속 | 전체 길이(L), 길이(ℓ) | |
|---|---|---|
| 최소 공차 예 | 범위 | |
| L,ℓ ≦ 200 ※ | ±0.02 | 0.04 |
| 200 <L,ℓ ≦ 500 | ±0.05 | 0.1 |
| 500 < L,ℓ | ±0.2 | 0.4 |
| 금속 | 전체 길이(L), 길이(ℓ) | ||
|---|---|---|---|
| 최소 공차 예 | 범위 | ||
| L ≤ 5 | 150<D | ±0.1 | 0.2 |
| L<10 | 50 ≤ D | ||
| 수지 | 전체 길이(L), 길이(ℓ) | |
|---|---|---|
| 최소 공차 예 | 범위 | |
| L,ℓ ≦ 100 | ±0.05 | 0.1 |
| 100< L,ℓ ≦ 200 | ±0.1 | 0.2 |
| 200< L,ℓ ≦ 300 | ±0.2 | 0.4 |
※ 내경 홈 부분과 그 외 요소로의 공차 추가가 불가능합니다
홈 외경(D), 홈 폭(w), 위치 치수(ℓ) 공차
외경으로 설정할 수 있는 공차는 다음과 같습니다.
[mm]
| 홈 외경(D) | 최소 공차 | 범위 |
|---|---|---|
| 전체 지정 | ±0.05 | 0.1 |
| 홈폭(w) | 최소 공차 | 범위 |
|---|---|---|
| 전체 지정 | ±0.05 | 0.1 |
| 위치 치수(ℓ) | 최소 공차 | 범위 |
|---|---|---|
| ℓ≦150 | ±0.05 | 0.1 |
| 150<ℓ≦400 | ±0.15 | 0.3 |
| 400<ℓ | ±0.3 | 0.6 |
※ 내경 면 및 외경 면의 공차 추가는 불가능합니다
홈 내경(d)·홈 폭(w), 위치 치수(ℓ) 공차
내경으로 설정할 수 있는 공차는 다음과 같습니다.
[mm]
| 홈 내경(d) | 최소 공차 | 범위 |
|---|---|---|
±0.05 | 0.1 |
| 홈폭(w) | 최소 공차 | 범위 |
|---|---|---|
±0.057 | 0.14 |
| 위치 치수(ℓ) | 최소 공차 | 범위 |
|---|---|---|
±0.1 | 0.2 |
※ 내경 홈 부분과 그 외 요소에 공차 추가가 불가능 합니다
단, ℓ부분 단면에서의 위치 치수는 제외합니다
각 부위의 공차
각 형상 요소 간에 설정할 수 있는 공차는 다음과 같습니다
[mm]
| NO | 형상요소 | ②외경 측면 | ③외경 홈 측면 | ④포켓 면 | ⑤내경측면 | ⑥내경 홈 측면 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 양단면 | 0.04~ | 0.1~ | 0.1~ | 0.04~ | 0.2~ |
| ② | 외경 측면 | – | – | |||
| ③ | 외경 홈 측면 | – | 0.2~ | – | – | |
| ④ | 포켓면 | – | – | 0.1~ | – | – |
| ⑤ | 내경 바닥면 | – | – | – | 0.04~ | – |
| ⑥ | 내경 홈 측면 | – | – | – | – | 0.2~ |
[mm]
| NO | 형상요소 | ⑤정밀홀 중심 | ⑥관통홀 중심 | ⑦탭 홀 중심 | ⑧인서트 홀 중심 | ⑨접시 홀 중심 | ⑩타원홀/ 키 홈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 양측면/중심축 | 0.1~ | 0.2~ | 0.2~ | 0.2~ | 0.2~ | 0.2~ |
| ② | 외경측면 | ||||||
| ③ | 외경 홈 측면 | 0.2~ | |||||
| ④ | 포켓면 | 0.1~ | |||||
| ⑤ | 정밀홀 중심 | ||||||
| ⑥ | 관통홀 중심 | – | |||||
| ⑦ | 텝 홀 중심 | – | – | ||||
| ⑧ | 인서트 홀 중심 | – | – | ||||
| ⑨ | 접시 홀 중심 | – | – | – | – | ||
| ⑩ | 타원홀/ 키 홈 | – | – | – | – | – |
포인트
①원점을 중심으로 동일 원주상에 있는 홀을 P.C.D.로 인식합니다.측면 홀은 대상 외입니다
②홀 종류가 다른 경우도 P.C.D.로 인식합니다.
③홀 위치의 관계에서 균등 배치/불균등 배치를 식별합니다.
④P.C.D. 홀 간 거리를 지정하는 사선 치수 추가가 가능합니다
조작 매뉴얼>치수 및 치수 공차를 추가/삭제하다
| PCD균등 배치 | PCD불균등 배치 | PCD사이 거리 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
주의
선반 meviy의 P.C.D. 인식은 참고 정보입니다.
홀 사이 거리에 공차 지정이 필요한 경우에는 공차 추가 아이콘에서 해당 부분에 공차 지시를 설정해주세요
포인트
아래 참고 모델링의 양단면「홀」의 위치 관계는 일반 공차입니다. 같은 위치 상에 있는 형상에 대한 위치 공차는 지정할 수 없습니다.

메모
3D 모델의 배치 색에 대해
대상 외 형상의 배치 색이 표시되어 있는 경우 자동 견적 대상에서 제외됩니다

기하 공차
가능한 기하공차의 설정 조건은 다음과 같습니다.
설정 가능한 면

- 홀, 키 홈(내경, 외경), 절단(포켓 포함), 내경 홈, 단면 홈에 지정할 수 없습니다.
나사몸통에 데이텀 또는 기하 공차를 지시받은 경우, 나사 가공 전의 측정치를 기준으로 보증합니다
설정 가능한 기하 공차
| 기하 공차 종류 | 기호 | 평면 | 원통면 | 데이텀 | 데이텀 대상 영역 | 공차치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평면도 | 〇 | – | – | 면 | 0.01~0.1 | |
| 평행도 | 〇 | – | 필요 | 면 | 0.01~0.1 | |
| 직각도 | 〇 | 〇 | 필요 | 면 | 0.01~0.1 | |
| 진원도 | – | 〇 | – | 면 | 0.01~0.1 | |
| 동축도 | – | 〇 | 필요 | 축선 | 0.01~0.1 | |
| 진직도 | – | 〇 | – | 면 | 0.01~0.1 | |
| 원통도 | – | 〇 | – | 면 | 0.01~0.1 | |
| 원주 흔들림 | – | 〇 | 필요 | 축선 | 0.01~0.1 | |
| 온(전체) 흔들림 | – | 〇 | 필요 | 축선 | 0.01~0.1 |
※ 재질이나 사이즈에 따라 담당자 견적이 되실 수 있습니다
대응표(재질·표면 처리·열처리)
| 재질 | 열처리 | 대응 가능 여부 | 표면 처리 | 대응 가능 여부 | |
|---|---|---|---|---|---|
스틸 | SM45C | 〇 | 〇 | 흑착색 경질 크롬도금 무전해 니켈도금 인산염피막처리(망간계) | 〇 |
SS400 | ー | 〇 | 〇 | ||
SCM435 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
SUJ2 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
SKD11 | 〇 | 〇 | 흑착색 경질 크롬도금 무전해 니켈도금 | 〇 | |
스테인레스 | SUS303 | ー | 〇 | ー | ー |
SUS304 | ー | 〇 | |||
SUS316 | ー | 〇 | |||
| 알루미늄 | AL6061 | ー | 〇 | 백색 아노다이징 흑색 아노다이징 백색 아노다이징(무광) 흑색 아노다이징(무광) 경질 아노다이징 | 〇 |
수지 | 폴리아세탈(POM)백색 | ー | ー | ー | ー |
폴리아세탈(POM)흑색 | ー | ー | |||
MC 나일론(청색) | ー | ー | |||
MC 나일론(흑회색) | ー | ー |
- ※수지는 【선반 가공의 기하 공차 정밀도 기준】에 해당합니다 >> 지시 없는 가공 치수의 보통 허용차 표준
- ※ 경질 크롬(플래시), 이소나이트는 정밀도에 따라 표면 처리 후 연삭 가공을 할 수 있으며, 이 경우 가공부에 피막이 남지 않습니다
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.





