[FA 메카니컬 부품] 절삭 플레이트

「절삭 서비스」란 3축 머시닝 센터에서 가공이 가능한 부품을 대상으로 한 표준화 서비스입니다.
표준 규격품 카탈로그에는 없는 다양한 형상의 절삭 부품을 3D CAD 데이터 업로드만으로 즉시 견적을 확인할 수 있습니다.
가공 설비와 기본 정보
加工設備と基本情報
재질, 두께에 따라 소재면 그대로인 경우가 있습니다.

· 모따기를 제외한 지시가 없는 길이 치수 공차: JIS B 0405 중간 등급(m)
· 지시가 없는 C 모따기 치수 공차: JIS B 0405 거친 등급(c)
· 모서리부가 0.5 이하인 모델은 C0.1~0.5mm 이하로 마감
· 모퉁이부가 R0.5 이하인 모델은 R0.5 이하 마감
· 모따기 부분을 제외한 모델 치수에 대한 허용공차: JIS B 0419 K등급
· 지시가 없는 표면 거칠기: √Ra6.3【√Rz25】

(관련) 지시가 없는 가공 치수의 보통 허용공차
가공 방향
직육면체 재료 면에 수직/평행 6방향으로 가공이 가능합니다.

(관련) 가공 자세 면 수

↑